Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Model Finder

Tipo

Família de produtos

Exibir Tudo

Resolução

Exibir Tudo

Taxa de quadros

Exibir Tudo

Distância entre pixels (μm)

Exibir Tudo

Campo de visão horizontal

Exibir Tudo

Radiometria

Exibir Tudo

Results:

Reset Filters
Mostrando 120 results
Produto Resolução Taxa de quadros Distância entre pixels (μm) Campo de visão horizontal Radiometria Preço Comparar Options
Boson
20320A004
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Não In Production Solicite informações
Boson
20320A006
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Não In Production Solicite informações
Boson
20320A012
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 12° Não In Production Solicite informações
Boson
20320A016
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 16° Não In Production Solicite informações
Boson
20320A024
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações
Boson
20320A034
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 34° Não In Production Solicite informações
Boson
20320A034-6IARX
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 34° Sim In Production Solicite informações
Boson
20320A050
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações
Boson
20320AS50-6IARX
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Sim In Production Solicite informações
Boson
20320H092
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 92° Não In Production Solicite informações
Boson
20640A008
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Não In Production Solicite informações
Boson
20640A008-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Sim In Production Solicite informações
Boson
20640A012
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 12° Não In Production Solicite informações
Boson
20640A018
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 18° Não In Production Solicite informações
Boson
20640A018-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 18° Sim In Production Solicite informações
Boson
20640A024
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações
Boson
20640A024-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Sim In Production Solicite informações
Boson
20640A032
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Não In Production Solicite informações
Boson
20640A032-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Sim In Production Solicite informações
Boson
20640A050
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações
Boson
20640A095
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Não In Production Solicite informações
Boson
20640AS24
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações
Boson
20640AS32
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Não In Production Solicite informações
Boson
20640AS32-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Sim In Production Solicite informações
Boson
20640AS50
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações
Boson
20640AS50-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Sim In Production Solicite informações
Boson
20640AS95
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Não In Production Solicite informações
Boson
20640AS95-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Sim In Production Solicite informações
Boson SX8
2686-350-CZ
1280 x 1024 60Hz default; 30 Hz runtime selectable 8 µm No In Production Solicite informações
Boson SX8
801280A0024-6IXAAA
1280 x 1024 60 Hz (30 Hz usando média ou salto de quadro) 8 µm 24° Não In Production Solicite informações
Boson SX8
801280A0032-6IXAAA
1280 x 1024 60 Hz (30 Hz usando média ou salto de quadro) 8 µm 32° Não In Production Solicite informações
Boson SX8
801280A0050-6IXAAA
1280 x 1024 60 Hz (30 Hz usando média ou salto de quadro) 8 µm 50° Não In Production Solicite informações
Boson SX8 CZ
2686-350
1280 x 1024 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 8 µm Não In Production Solicite informações
Boson+
22320A004-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Não In Production Solicite informações
Boson+
22320A006-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Não In Production Solicite informações
Boson+
22320A012-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 12° Não In Production Solicite informações
Boson+
22320A016-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 16° Não In Production Solicite informações
Boson+
22320A024-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações
Boson+
22320A034-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 34° Não In Production Solicite informações
Boson+
22320A034-6IARX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 34° Sim In Production Solicite informações
Boson+
22320A050-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações
Boson+
22320AS50-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações
Boson+
22320AS50-6IARX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Sim In Production Solicite informações
Boson+
22320H092-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 92° Não In Production Solicite informações
Boson+
22320H092-6IARX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 92° Sim In Production Solicite informações
Boson+
22320X000-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Sem lente Não In Production Solicite informações
Boson+
22640A008
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Não In Production Solicite informações
Boson+
22640A018
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 18° Não In Production Solicite informações
Boson+
22640A018-6IARX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 18° Sim In Production Solicite informações
Boson+
22640A024
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações
Boson+
22640A032
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Não In Production Solicite informações
Boson+
22640AS24
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações
Boson+
22640AS24-6IARX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Sim In Production Solicite informações
Boson+
22640AS32
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Não In Production Solicite informações
Boson+
22640AS32-6IARX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Sim In Production Solicite informações
Boson+
22640AS50
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações
Boson+
22640AS50-6IARX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Sim In Production Solicite informações
Boson+
22640AS95
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Não In Production Solicite informações
Boson+
22640AS95-6IARX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Sim In Production Solicite informações
Boson+
22640HS14-6IAAX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 13.5° Não In Production Solicite informações
Boson+
22640X000
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Sem lente Não In Production Solicite informações
Boson+
23640A018
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 18° Não In Production Solicite informações
Boson+
23640A024
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações
Boson+
23640A032
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Não In Production Solicite informações
Boson+
23640AS24
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações
Boson+
23640AS32
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Não In Production Solicite informações
Boson+
23640AS50
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações
Boson+
23640AS95
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Não In Production Solicite informações
Boson+
23640HS14-6IAAX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 13.5° Não In Production Solicite informações
Boson+
23640X000
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Sem lente, sem obturador Não In Production Solicite informações
Boson+
2526-350-CZ
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 6° a 30° Não In Production Solicite informações
Boson+ CZ 14-75
2526-350
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 6° a 30° Não In Production Solicite informações
FLIR ADK
40640G024-6PAA1
640 x 512 Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional 12 µm 24° No In Production Solicite informações
FLIR ADK
40640G024-6PAA2
640 x 512 Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional 12 µm 24° No In Production Solicite informações
FLIR ADK
40640G032-6PAA1
640 x 512 Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional 12 µm 32° No In Production Solicite informações
FLIR ADK
40640G032-6PAA2
640 x 512 Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional 12 µm 32° No In Production Solicite informações
FLIR ADK
40640G050-6PAA1
640 x 512 Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional 12 µm 50° No In Production Solicite informações
FLIR ADK
40640G050-6PAA2
640 x 512 Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional 12 µm 50° No In Production Solicite informações
FLIR ADK
40640G075-6PAA1
640 x 512 Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional 12 µm 75° No In Production Solicite informações
FLIR ADK
40640G075-6PAA2
640 x 512 Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional 12 µm 75° No In Production Solicite informações
FLIR ADK
40640U024-6PAAX
640 x 512 Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional 12 µm 24° No In Production Solicite informações
FLIR ADK
40640U032-6PAAX
640 x 512 Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional 12 µm 32° No In Production Solicite informações
FLIR ADK
40640U050-6PAAX
640 x 512 Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional 12 µm 50° No In Production Solicite informações
FLIR ADK
40640U075-6PAAX
640 x 512 Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional 12 µm 75° No In Production Solicite informações
Hadron 640
70640AS32-6PAAXP
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° Não In Production Solicite informações
Hadron 640
70640AS32-6PARXP
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° Sim In Production Solicite informações
Hadron 640
70640AS32-6PMRXX
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° Sim In Production Solicite informações
Kit de desenvolvimento Boson+ IQ
446-0001-00
Boson+ 640x512 (24° HFOV) com obturador 12 µm In Production Solicite informações
Lepton
500-0758-03
160 x 120, varredura progressiva 8,6 Hz (exportável para aplicação comercial) 12 µm 95° Sim In Production Solicite informações
Lepton
500-0763-01
80 60× 8,6 Hz (exportável para aplicação comercial) 17 µm 50° (nominal) Sim In Production Solicite informações
Lepton
500-0771-01
160 x 120 8,6 Hz (exportável para aplicação comercial) 12 µm 57° (nominal) Sim In Production Solicite informações
Lepton
500-1387-00
Saída de 160 x 120 com área utilizável de 120 pixels de diâmetro 8,6 Hz (exportável para aplicação comercial) 12 µm 160° Não In Production Solicite informações
Lepton XDS
500-1395-00
Under Development Solicite informações
Neutrino IS Series
425-0043-00
640 x 512 HOT MWIR Até 60 Hz 15 µm 1,9° a 27,4° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Neutrino IS Series
425-0053-00
640 x 512 HOT MWIR Até 60 Hz 15 µm 2,2° a 21,7° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Neutrino IS Series
425-0057-00
640 x 512 HOT MWIR Até 60 Hz 15 µm 1,5° a 21,9° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Neutrino IS Series
425-0058-00
640 x 512 HOT MWIR Até 60 Hz 15 µm 0,9° a 18,2° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Neutrino IS Series
425-0059-00
1280 x 1024 HOT MWIR Até 60 Hz 8 µm 1,9° a 38° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Neutrino IS Series
425-0060-00
1280 x 1024 HOT MWIR Até 60 Hz 8 µm 1,9° a 19,4° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Neutrino IS Series
425-0065-00
640 x 512 HOT MWIR Até 60 Hz 15 µm 1,8° a 35,5° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Neutrino IS Series
425-0066-00
640 x 512 HOT MWIR Até 60 Hz 15 µm 2,0° a 20,4° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Neutrino LC OGI
425-0640415-1PAAX
640 x 512 Até 60 Hz 15 µm Sem lente Não In Production Solicite informações
Neutrino Performance Series
425-0039-00
1280 x 1024 Até 120 Hz 12 µm Sem lente Não In Production Solicite informações
Neutrino Performance Series
425-0054-00
2048 x1536 Até 60 Hz 10 µm Sem lente Não In Production Solicite informações
Série Neutrino ISR
425-0056-00
1280 x 1024 30 Hz 12 µm 0,72° a 7,2° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Série Neutrino ISR
425-0403155-C643
640 x 512 HOT MWIR 30 Hz 15 µm 1,30° a 27,50° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Série Neutrino ISR
425-1601140-C802
1280 x 1024 HOT MWIR 30 Hz 8 µm 2,0° a 39,1° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Série Neutrino ISR
425-1601140-C804
1280 x 1024 HOT MWIR 30 Hz 8 µm 0,84° a 16,65° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Série Neutrino ISR
425-1601140-C805
1280 x 1024 HOT MWIR 30 Hz 8 µm 0,59° a 11,69° (atermalizado) Não In Production Solicite informações
Série Neutrino SWaP
425-0640140-0PAAX
640 x 512 Até 60 Hz 15 µm Sem lente Não In Production Solicite informações
Série Neutrino SWaP
425-0640140-1PAAX
640 x 512 Até 60 Hz 15 µm Sem lente Não In Production Solicite informações
Série Neutrino SWaP
425-1280125-1PAAX
1280 x 1024 8 µm Sem lente Não In Production Solicite informações
Série Neutrino SWaP
425-1280130-1PAAX
1280 x 1024 8 µm Sem lente Não In Production Solicite informações
Série Neutrino SWaP
425-1280140-1PAAX
1280 x 1024 8 µm Sem lente Não In Production Solicite informações
Tura
1165FHW024-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 24° No In Production Solicite informações
Tura
1165FHW042-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 42° No In Production Solicite informações
Tura
1165FHW070-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 70° No In Production Solicite informações
Tura
1165GHW024-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 24° No In Production Solicite informações
Tura
1165GHW042-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 42° No In Production Solicite informações
Tura
1165GHW070-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 70° No In Production Solicite informações