Feito especificamente para integrações industriais, comerciais e de defesa, o Boson SX8 oferece 4× mais pixels do que um módulo VGA de 640 × 512, estendendo o alcance de detecção, reconhecimento e identificação (DRI) e fornecendo imagens claras a longas distâncias. Várias opções de lentes, incluindo uma lente de zoom contínuo integrada de fábrica, suportam uma ampla gama de plataformas, de sistemas não tripulados e contra drones a buscadores, segurança de perímetro, aumento visual e dispositivos portáteis. Com desempenho de alta velocidade e saída SXGA, o Boson SX8 ajuda os operadores a ver mais, ver mais longe e fazer mais.
O Boson SX8 ajuda a acelerar o desenvolvimento e reduzir o risco de integração com uma interface gráfica do usuário (GUI) disponível, configurações de lentes sem germânio e compatibilidade com os produtos digitais inteligentes Prism™ da Teledyne FLIR OEM. Fabricado em escala nos EUA, oferece menor risco de cadeia de suprimentos, alta confiabilidade e suporte de nível internacional de um fornecedor de volume confiável, estabelecendo um novo padrão para imagens térmicas otimizadas para SWaP.
VEJA O PANORAMA GERAL COM SXGA LWIR
Clareza de alto desempenho de 1280 × 1024 em um pacote otimizado para SWaP
SIMPLIFICAR O DESENVOLVIMENTO DE CÂMERAS TERMOGRÁFICAS INTELIGENTES
Design pronto para integração e pronto para IA
PROMESSA DA MARCA TELEDYNE FLIR E FABRICAÇÃO CONFIÁVEL
Um parceiro de desenvolvimento confiável e fornecedor de volume de baixo risco
Especificações
Performance
- Thermal Spectral Range
- Longwave infrared; 7.5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±5° C accuracy or less, depending upon operating conditions.
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0.10mm
- Digital Zoom
- 8x
- Distortion
- WFOV <7%; NFOV < 3%
- Focal Length
- NFOV = 75mm +4% / -0%; WFOV = 15mm +0% / -4%.
- Frame Rate
- 60Hz default; 30 Hz runtime selectable
- Image Orientation
- Adjustable (vertical flip and/or horizontal flip)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18M
WFOV > 3M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Factory calibrated; updated FFCs with FLIR’s Silent Shutterless NUC (SSN™), Standard configuration also includes physical shutter
- Optical Continuous Zoom
- 5.35x
- Parfocality
- At 20°C the lens shall stay in focus thru zoom within 1/4-wave at 10.6um
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Relative Illumination
- NFOV = 70%
WFOV = 96%
- Resolution
- 1280 x 1024
- Scene Dynamic Range
- to 140 °C (high gain)
- Sensitivity [NEdT]
- Industrial: ≤35 mK
Profissional: ≤45 mK
(filtros de fábrica ativados)
- Symbol overlay
- Re-writable each frame; alpha blending for translucent overlay
- Time to Focus
- < 0.5 sec
- Time to Zoom
- < 1.5 sec
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- UART, USB or I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Sensor Video Channels
- CMOS, MIPI or USB3
- Serial Communication
- The following serial communications shall be set: RS232, 38400 baud, 1 stop bit, 8 data bits, no parity
Electrical
- Power Supply
- Nominal voltage 12V ± 1V
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 110 (L) x 84.3 (w) x 84.3 (h) mm
- Weight
- 530g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Lens assembly to meet MIL-STD-1472 and MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- With DLC front coating, lens to withstand Humidity, Severe Abrasion, and Salt Fog Exposure
- ESS Thermal
- Lens assembly to be subjected to -35 °C to +70 °C temperature extremes with a maximum of 5 deg/min ramp rate and a minimum dwell of 60min at each temperature extreme
- ESS Vibration
- Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz with the following vibration profile along the optical axis for a minimum of 10 minutes:
at 10 Hz, 0.01 G2/Hz
at 50 Hz, 0.01 G2/Hz
at 80 Hz, 0.04 G2/Hz
at 350 Hz, 0.04 G2/Hz
at 500 Hz, 0.01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Maintain focus from -35 °C to 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C to 80 °C (-40 °F to 176 °F)
- Operating Temperature Range
- -35 °C to 70 °C (-31 °F to 158 °F)
- Operational Altitude
- 12 km (max altitude of a commercial airliner or airborne platform)
- Shock
- 9G with 11msec half-sine pulse, minimum 3 pulses for each of 3 axes
- Solar protection
- Lens attenuates solar energy below pass band.
- Spectrally Weighted Lens Transmittance
- HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Artigo
VGA vs. SXGA Thermal Imaging: What Higher Resolution Means for Range, Optics, and AI
Saiba maisWhitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
Saiba maisOs ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
Boson SX8 CZ Datasheet
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Ferramenta seletora de lentes Boson
Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.