Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

High Performance, Automotive-Qualified Thermal Camera

Tura

Tura™ is the world’s first Automotive Safety Integrity Level (ASIL) B longwave infrared (LWIR) thermal camera developed in compliance with ISO 26262 functional safety (FuSa) standards. Delivering high 640 × 512 resolution in a compact, fully enclosed IP6K9K-rated package, Tura is purpose-built for driver night vision systems and autonomous applications, including advanced driver assistance systems (ADAS) and self-driving vehicles. It extends perception far beyond headlights in complete darkness and through fog, smoke, sun glare, and headlight glare.

As the most sensitive far-infrared (FIR) vehicle thermal camera available, Tura enhances detection performance in life-saving applications such as pedestrian automatic emergency braking (AEB). Its shutterless design, AEC-Q qualified components, and integrated window heater ensure reliable operation 24/7/365 in all weather conditions. Integration is simplified with Teledyne FLIR OEM’s training data and Prism™ perception software, trained with over 3 million annotations. Built by the global leader in thermal imaging, Tura delivers a high-performance, low supply risk, and cost-effective solution for vehicle platforms requiring ISO 26262 compliance.

Tura

Tura-PDP-Pillar1-Images-Improve-Pedestrian_v2.jpg

MELHORAR OS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA PARA PEDESTRES

O sensor térmico passivo detecta e classifica pedestres, animais e objetos da estrada, independentemente das condições de iluminação

  • Veja através da escuridão, a maioria das neblina, fumaça e brilho solar e dos faróis
  • Detecte e classifique usuários vulneráveis da estrada — dia, noite ou em mau tempo
  • Pipeline de sinal de imagem de última geração otimizado para processamento de IA com latência de vídeo <1 ms>
  • O alinhamento ativo garante foco e desempenho em todo o campo de visão

Tura-PDP-Pillar2-Images-FIRST-ISO26262_v2.jpg

PROJETADO DE ACORDO COM ASPICE E ISO 26262 PARA APLICAÇÕES DE FUSÍVEIS ASIL-B

Câmera termográfica automotiva qualificada com resolução de 640 × 512, otimizada para tamanho, peso e potência (SWaP) mais sensíveis

  • O design sem obturador maximiza a confiabilidade, o tempo de atividade, a eficiência energética e a acessibilidade
  • O gabinete IP6K9K com janela aquecida garante a operação em todas as condições climáticas
  • Componentes qualificados AEC-Q (incluindo sensor) para máxima confiabilidade

Tura-PDP-Pillar3-Images-Built-for-Integrators_v3.jpg

DESENVOLVIDO PARA INTEGRADORES PELA LÍDER MUNDIAL NA PRODUÇÃO DE CÂMERAS TERMOGRÁFICAS

Reduza custos e riscos com um único fornecedor confiável que produziu mais de um milhão de sensores térmicos automotivos qualificados

  • Interfaces GMSL ou FPD-Link para integração flexível
  • Classificação de uso duplo sob a jurisdição ECCN 6A003.b.4.b ou 6A993.a do Departamento de Comércio dos EUA (autenticação)
  • Equipe de serviços técnicos experiente apoia a integração
  • Compatível com dados de treinamento anotados e software de percepção Prism





Localizador de modelos

FOV Horizontal

Exibir Tudo

Results:

Reset Filters
Mostrando 6 results
Produto Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement Status Comparar
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 24° HFOV
1165FHW024-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 24° No In Production Solicite informações Tura
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 42° HFOV
1165FHW042-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 42° No In Production Solicite informações Tura
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 70° HFOV
1165FHW070-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 70° No In Production Solicite informações Tura
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 24° HFOV
1165GHW024-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 24° No In Production Solicite informações Tura
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 42° HFOV
1165GHW042-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 42° No In Production Solicite informações Tura
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 70° HFOV
1165GHW070-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 70° No In Production Solicite informações Tura
Acessórios compatíveis
Kits auxiliares

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Artigo

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

Webinar

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

Assista agora

Artigo

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

Leia a história

Artigo

Thermal Imaging in Advanced Driver Assist Systems (ADAS)

Leia a história

Estudo de Caso

BMW Incorporates Thermal Imaging Cameras in its Cars

Leia a história

Outros

Thermal Cameras for Safer AEB

Leia a história

Artigo

What Automotive Engineers and Developers Need to Know About Thermal Imaging

Leia a história

Baixar

Why Thermal Imaging Makes ADAS and AV Platforms Safer

Saiba mais

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Tura - Datasheet

Datasheet

Download

IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV

Drawing

Download

IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV

Drawing

Download

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados

Thermal-Fused Automatic Emergency Braking Test Report

Pedestrian automatic emergency braking (PAEB) testing performed by VSI Labs shows that their thermal-fused AEB test vehicle passed all FMVSS No. 127 tests conducted—day and night. Three leading 2024-model AEB systems also tested failed one or more of the night testing scenarios.

Leia a história

FREE Thermal Dataset for Algorithm Training

Accelerate ADAS and AV development with a rich dataset of 26,000+ annotated thermal and RGB images, enabling precise algorithm validation and superior object detection across diverse conditions.

Saiba mais

Solicite informações