O Prism SKR oferece loop fechado, reconhecimento automático de alvo (ATR) orientado por percepção e autonomia com pesquisa avançada, seleção de ponto de mira 3D e operações de reconhecimento de terreno. O direcionamento por trava de pixels permite o rastreamento preciso e persistente de reidentificação (ReID) por meio da degradação ou perda de sinal, escalando da IA assistida durante a transferência de FPV para a execução de missão totalmente autônoma. O script de missão específica do domínio, combinado com ferramentas de modelo de linguagem grande (LLM), como o GitHub Copilot, permite que os operadores planejem e adaptem missões na velocidade da intenção. A integração nativa por meio de um plug-in QGroundControl garante a adoção perfeita nos fluxos de trabalho existentes, fornecendo decisões mais rápidas, maior confiança na missão e autonomia escalável desde a tarefa até a execução.
Criado para fabricantes de equipamentos originais (OEMs), o Prism SKR é implantado de forma eficiente na borda em plataformas integradas de baixo consumo de energia, incluindo NVIDIA® Orin e o AVP da Teledyne FLIR, um sistema avançado de processamento de vídeo no módulo (SoM) baseado no Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550. Os módulos de câmera de infravermelho (IV) Boson® e Neutrino®, juntamente com as câmeras de luz visível selecionadas pelo integrador, integram-se por meio de uma interface compatível com a Arquitetura de Sistemas Abertos de Armas (WOSA). Uma API e SDK abrangentes permitem personalização, otimização e integração, ajudando a reduzir o tempo de lançamento no mercado e reduzir o risco de desenvolvimento.
SEGMENTAÇÃO DE PRECISÃO AUTÔNOMA
Pesquisa, identificação, estimativa de estado e localização do ponto de mira do ATR
ECOSSISTEMA DE SOFTWARE PRISM
Desenvolva soluções personalizadas com suporte à integração de fábrica
CONSTRUÍDO PARA INTEGRADORES
Reduza o custo e o risco de desenvolvimento e encurte o tempo de lançamento no mercado
Prism SKR: Detecção de alvo para tubulação de rastreamento
![]()
1. PONTO ALVO
2. DETECÇÃO DE ALVOS
3. RECONHECIMENTO DO ALVO
4. ENVOLVIMENTO/ALVO
5. DETECÇÃO DE PONTOS
6. RASTREAMENTO DE PONTOS

ATR DE CIRCUITO FECHADO E PLATAFORMA DE AUTONOMIA
Unifica a execução e a supervisão inteligente, proporcionando maior confiança na missão
- Suporte a scripts de missão para desenvolvimento e execução acelerados por IA
- Planejamento automatizado do terreno
- Pesquise com base no sensor, altitude, tipo de alvo e pontos de caminho adicionados
- Marcar alvos para designação do operador ou terminação autônoma

SEGMENTAÇÃO DE PRECISÃO AUTÔNOMA
Posição do alvo, identificação, confiança e direção do movimento em tempo real
- Seleção interativa de pontos de mira em 3D
- Mira de bloqueio de pixels para rastreamento preciso e persistente de ReID
- Operações ar-terra, terra-ar, ar-ar e terra-terra
- Aceita imagens IV e EO
![]()
DESENVOLVIDO PARA INTEGRADORES E OPERADORES
Reduza os custos e riscos de desenvolvimento, proporcionando uma experiência de usuário centrada no operador
- Plug-in QGroundControl
- API e SDK completos
- Interfaces compatíveis com WOSA para sistema de aviônica
- Processadores embarcados NVIDIA e Qualcomm de baixa potência
ESPECIFICAÇÕES
CLASSES E RECURSOS DE OBJETOS ATR
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisOs ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
Prism SKR Datasheet
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.