Compatível com as câmeras termográficas líderes de mercado da Teledyne FLIR, incluindo Boson®, Tau® 2 e FLIR ADK, a Prism AI apresenta autenticação câmera-para-ECU, um requisito fundamental para a implantação da produção automotiva. As ferramentas Prism AI oferecem integração de dados simplificada com o software de desenvolvimento de conjuntos de dados Teledyne FLIR Conservator™ e também com o maior conjunto de dados de treinamento térmico e visível do setor. A combinação de modelos validados com o desempenho bem-sucedido em testes de frenagem automática de emergência (AEB) baseados em NCAP, ferramentas de IA, plug-ins de modelo ONNX e serviços de anotação reduz o custo de desenvolvimento e o tempo de lançamento no mercado de sistemas ADAS ou AV habilitados para uso térmico.
Comece imediatamente a avaliar os recursos de detecção de sensores térmicos
O software de referência oferece desempenho de linha de base e reduz o investimento em testes de percepção habilitados para câmeras térmicas
Aproveite o ecossistema de percepção da Teledyne FLIR para reduzir o tempo de lançamento no mercado
O conjunto de ferramentas de desenvolvimento fornece uma base aberta e de “caixa branca” para o software de percepção ADAS com capacidade de infravermelho térmico
Criado para desenvolvedores, com a promessa da marca Teledyne FLIR
Líder global em soluções e sensores infravermelhos térmicos, com a confiança do setor automotivo

COMECE A AVALIAR IMEDIATAMENTE OS RECURSOS DE DETECÇÃO DE SENSORES TÉRMICOS
O software de referência oferece desempenho de linha de base e reduz o investimento em testes de percepção habilitados para câmeras térmicas
- Classificação, detecção e rastreamento de objetos em comprimentos de onda de luz térmica e visível
- As ferramentas de calibração fornecem deformação e retificação da lente da câmera
- Combinação de imagens térmicas e de luz visível com fusível e destaque de objetos
- O processamento avançado de imagens inclui super-resolução, remoção de ruídos e nitidez
APROVEITAR O ECOSSISTEMA DE PERCEPÇÃO DE FLERTE TELEDINA PARA REDUZIR O TEMPO DE LANÇAMENTO NO MERCADO
O conjunto de ferramentas de desenvolvimento fornece uma base aberta e de “caixa branca” para software de percepção de ADAS com capacidade de infravermelho térmico
- Gerenciamento do ciclo de vida dos dados do conservador com ferramenta de avaliação de desempenho do modelo
- Conjuntos de dados de treinamento anotados em espectros térmicos e visíveis
- Serviços de anotação de imagens térmicas e visíveis de qualidade e expansíveis
- Baixo custo de computação em processadores de desktop e integrados da NVIDIA, Ambarella, Qualcomm e muito mais


DESENVOLVIDO PARA DESENVOLVEDORES COM A PROMESSA DA MARCA TELEDYNE FLIR
Líder global em soluções e sensores infravermelhos térmicos, com a confiança do setor automotivo
- Equipe de serviços técnicos especializada disponível para apoiar a integração
- Compatível com Teledyne FLIR ADK, Boson, Boson+ e Tau 2
- Repositório compartilhado gera iteração e colaboração rápidas
- Capacidade de código de autenticação/handshake
Especificações
Connections & Communications
- Camera Interface
- USB, GMSL1, GMSL2 e FPD-Link III
Hardware
- Part Number
- 110-0133-40
Software Features
- Authentication
- Aperto de mão da câmera para a chave ECU com desafio/resposta de 256 bits
- Cross Modality Image Registration
- Alinhamento automático de temperatura e EO para compensar diferenças de paralaxe e sincronização de tempo
- Deblurring
- Métodos cegos e semicegos (movimento conhecido) suportados para restaurar MTF (vídeo térmico)
- Dewarping
- Correção das distorções radiais e tangenciais da lente
- Haze Penetration
- Compensação adaptativa local para dispersão atmosférica (térmica)
- Imaging Blending
- Imagem combinada com múltiplos espectros, para exibição que ajusta automaticamente o fator de combinação para o dia e a noite
- Motion Compensated Temporal Noise Reduction
- Redução avançada de ruído de quadros múltiplos (vídeo térmico)
- Multi-Object Tracker
- Rastreador leve, baseado no processamento de sinal, reduz falsos positivos e mantém o bloqueio do alvo entre quadros na ausência de detecções. Configurações disponíveis para plano de imagem e de solo.
- Object Detector (CNN)
- Sete categorias de detecção de objetos visíveis e térmicos: Pessoa, carro, veículo grande (ônibus, caminhão trem, etc.), bicicleta, motocicleta, semáforo e animal grande (veado, vaca, cavalo)
- Rectification
- Processo de calibração de câmera visível e térmica, com registro preciso de pixels de imagens visíveis e térmicas
- Sensor Fusion
- Implementação leve de fusão tardia para percepção de objetos a partir de informações térmicas e de cores de luz visível (freio, semáforos, sinais de rua)
- Supported Hardware
- Qualcomm: Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) e Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier e Jetson Orin; outros Qualcomm e NVIDA HW mediante solicitação
- Thermal Image Processing
- Controle automático de ganho (AGC), super-resolução, remoção de ruídos e nitidez
- Tone Mapping
- Métodos globais e localmente adaptáveis suportados, otimizados para cenas altamente dinâmicas
- Video Stabilization
- Remoção de jitter de alta frequência temporal (térmico e EO)
Galeria de mídia
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
Prism AI - Auto Datasheet
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.