MWIR Zoom Lens Assemblies
Os conjuntos ópticos e lentes de zoom contínuo (CZ) e infravermelho de onda média (MWIR) personalizados e prontos para uso da Teledyne FLIR são destinados a integradores e operadores que exigem qualidade. Todos os conjuntos de lentes têm desempenho limitado por difração de campo próximo e incluem recursos avançados que garantem o foco contínuo através do zoom.
Antiga New England Optical Systems (NEOS) e agora parte da Teledyne FLIR, a equipe de serviços técnicos de nível internacional oferece suporte ao produto e também pode desenvolver novos conjuntos de lentes ou personalizar conjuntos existentes para uma câmera, aplicação e missão específicas. Projetados para maximizar o desempenho da câmera infravermelha, os conjuntos de lentes MWIR CZ oferecem as vantagens as competitivas necessárias no campo e no mercado para um vasto leque de aplicações comerciais, de defesa e de segurança.

DESEMPENHO E CONFIABILIDADE INTRANSIGENTES
Os projetos têm desempenho limitado por difração de campo próximo por meio do zoom, permitindo que os usuários Detectem, Reconheçam e Identifiquem (DRI) ameaças em tempo real.
- Otimizado para matrizes de plano focal (FPA) de formato maior e pixel menor
- A eliminação de expansores minimiza a contagem de lentes, maximiza a transmissão, reduz o tamanho e o peso e melhora o MTF
- O método de alinhamento proprietário melhora o desempenho, a retenção da mira e a confiabilidade por meio do zoom
ÓPTICA INTELIGENTE GARANTE FOCO CONTÍNUO
Os componentes eletrônicos de controle e recursos adicionais vão além do simples foco e zoom para fornecer foco onde e quando você precisar.
- Compensação por faixa e gradiente térmico
- Inclui teste integrado (BIT), módulo de registro de dados, módulo de ID e outros recursos
- Comunicação de alta velocidade a 1 kHz


DESIGNS PERSONALIZADOS E SUPORTE PARA A MISSÃO
A equipe de serviços técnicos da Teledyne FLIR pode desenvolver novos ou personalizar
conjuntos de lentes de zoom existentes para uma câmera, aplicação e missão.
- Forneça a interface ideal para sua câmera para corresponder à altura da proteção contra frio
- Acomodar ambiente operacional ou gabinete personalizado
- Colabore e apoie para tornar a missão um sucesso
Localizador de modelos
| Produto | Banda Espectral | Número F | Distância focal | Distância mín de foco | Peso | Status | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWIR CZ 15-3002419-300 |
3.6 - 4.9 µm | 4,0 | 15 - 300 mm | 5 m (WFOV)/50 m (NFOV) | < 919 grams | In Production Solicite informações |
|
MWIR CZ 20-4202292-300 |
3.0 - 5.0 µm | 5.5 | 20 - 420 mm | 1 m (WFOV)/50 m (NFOV) | < 715 grams | In Production Solicite informações |
|
MWIR CZ 25-2502398-300 |
3.6 - 4.2µm | 5.5 | 25 - 250 mm | 1 m (WFOV)/25 m (NFOV) | < 355 grams without main controller board | In Production Solicite informações |
|
MWIR CZ 30-6002423-300 |
3.6 - 4.2µm | 5.5 | 30 - 600 mm | 1 m (WFOV)/125 m (NFOV) | < 1600 grams | In Production Solicite informações |
|
Galeria de mídia
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.