Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Neutrino™ LC/CZ 19-290

Neutrino IS Series

A FLIR oferece agora a Neutrino Integrated Solutions – Nossos melhores núcleos de câmera MWIR refrigerados agora com lentes de zoom proprietárias da FLIR, uma solução econômica com desempenho superior e um tempo de comercialização mais rápido. As lentes de zoom e as câmeras da FLIR são projetadas em conjunto para garantir uma integração optomecânica e interface de usuário simplificadas. A solução Neutrino LC/CZ 19-290 oferece um SWaP (tamanho, peso e consumo de energia) otimizado, precisão de lentes de zoom contínuo de 19 a 290 mm integradas ao núcleo da câmera Neutrino LC. Com uma interface de usuário comum e simplificada, a solução Neutrino LC/CZ 19-290 oferece um zoom contínuo de 15X, eficiente, que cobre uma faixa de campo de visão de 1,9° a 27°. Ela é totalmente atermalizada para uma grande faixa de temperatura operacional e possui foco automático.

Watch Video
Neutrino IS Series

Neutrino-IS-PDP-Pillar1-Images-MULTIPLE-MWIR-IMAGING-SOLUTIONS.jpg

VÁRIAS SOLUÇÕES DE IMAGEM MWIR

Várias configurações de um mesmo fabricante simplificam o desenvolvimento e a produção de produtos, proporcionando maior valor e menor risco.

  • T2SL HOT 1280 x 1024/8 μm FPA com passo de pixel
  • Baixo consumo de energia com resfriamento <12 w estado estvel><8 w a 23 c com lente>
  • O SWaP otimizado economiza espaço, peso e potência
  • ITAR livre

Neutrino-IS-PDP-Pillar2-Images-Seamless-Opto-mechanical-Integration.jpg

INTEGRAÇÃO OPTOMECÂNICA PERFEITA

Câmeras e lentes projetadas umas para as outras para desempenho e compatibilidade ideais.

  • Linha central óptica precisamente alinhada ao pixel central
  • Elimina a visão de furos e garante o foco através do zoom
  • Interface única simplificada para câmera e lente
  • Lente alinhada com precisão, fácil de focalizar até a distância desejada

Neutrino-IS-PDP-Pillar3-Images-Market-Leading-MWIR.jpg

ÓPTICA E CÂMERAS MWIR CZ LÍDERES DE MERCADO

Desempenho de classe mundial, garantia de dois anos líder do setor e soluções MWIR acessíveis da líder de mercado.

  • Núcleo de câmera MWIR SXGA mais avançado do setor
  • Documentação abrangente do produto
  • Desenvolvido comercialmente, qualificado para uso militar
  • Equipe de Serviços Técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração

Redução de zoom em edifícios - Neutrino SX8 ISR


Zoom da Torre – Neutrino SX8 ISR


Redução de zoom da torre - Neutrino SX8 ISR

Avanços na tecnologia de câmeras MWIR e lentes de zoom contínuo

O recém-disponível Infravermelho de ondas médias com soluções de lentes CZ pode reduzir o cronograma em até 85%, economizando dois anos ou mais de tempo de desenvolvimento aos integradores.

Saiba como

Localizador de modelos

Resolution

Exibir Tudo

Pixel Pitch (μm)

Exibir Tudo

Results:

Reset Filters
Mostrando 8 results
Produto Resolução Taxa de quadros Distância de pixels (μm) Campo de visão horizontal Medição de temperatura Status Comparar
Neutrino LC - CZ 19-290
425-0043-00
640 x 512 HOT MWIR Até 60 Hz 15 µm 1,9° a 27,4° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Neutrino IS Series
Neutrino LC - CZ 27-275
425-0066-00
640 x 512 HOT MWIR Até 60 Hz 15 µm 2,0° a 20,4° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Neutrino IS Series
Neutrino LC - CZF 25-250
425-0053-00
640 x 512 HOT MWIR Até 60 Hz 15 µm 2,2° a 21,7° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Neutrino IS Series
Neutrino LC - CZF 25-375
425-0057-00
640 x 512 HOT MWIR Até 60 Hz 15 µm 1,5° a 21,9° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Neutrino IS Series
Neutrino LC - CZF 30-600
425-0058-00
640 x 512 HOT MWIR Até 60 Hz 15 µm 0,9° a 18,2° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Neutrino IS Series
Neutrino LC – CZ 15-300
425-0065-00
640 x 512 HOT MWIR Até 60 Hz 15 µm 1,8° a 35,5° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Neutrino IS Series
Neutrino SX8 - CZ 15-300
425-0059-00
1280 x 1024 HOT MWIR Até 60 Hz 8 µm 1,9° a 38° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Neutrino IS Series
Neutrino SX8 - CZF 30-300
425-0060-00
1280 x 1024 HOT MWIR Até 60 Hz 8 µm 1,9° a 19,4° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Neutrino IS Series

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Entendendo a confiabilidade do sistema criogênico

Saiba mais

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Saiba mais

Artigo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Saiba mais

Whitepaper

Sensores IV de Pixel Pequeno: Otimização de SWaP-C e desempenho para aplicações críticas

Saiba mais

Whitepaper

Além da IA integrada: Otimização da tubulação de percepção térmica, desde os dados do sensor até a implantação da borda

Saiba mais

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos

Saiba mais

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados

Solicite informações