Multiple MWIR Imaging Solutions
Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.
Seamless Opto-Mechanical Integration
Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.
Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras
As lentes integradas de SWaP otimizado oferecem imagens instantânea nítidas e são capazes de suportar ambientes hostis no ar ou em terra.
Especificações
Hardware
- Part Number
- 425-0066-00
Imaging & Optical
- CMOS
- CMOS (16 bits, YCbCr codificado por cor de 16 bits, 8 bits)
- Cold Shield Height
- 19,7 mm do FPA
- Color Palettes
- Sim
- Continuous Zoom
- Sim
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- Zoom óptico (lente) e zoom eletrônico (câmera)
- Cooler MTTF
- Até 27.000 horas
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- D = 13,7 km, R = 5,3 km, I = 4,1 km
As faixas nas quais há uma probabilidade de 50% de alcançar a tarefa para as dificuldades de tarefa medidas de V50 de 2,0 (detecção), 9,0 (reconhecimento) e 13,0 (identificação).
- Detector Type
- QUENTE
- Digital Zoom
- Sim, até 8x (zoom digital)
- Discrete I/O Controls Available
- Não há
- EFL_Zoom Range [mm]
- Lente de zoom contínuo, compacta, de 27 a 275 mm
- f-number
- f/5,5
- Focus
- Motorizado, foco para distância especificada, foco para infinito
- FOV - Horizontal
- 2,0° a 20,4° (atermalizado)
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 x 512
- Frame Rate
- Até 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz, ajustável de 1 Hz a 60 Hz
- HFOV
- 2°
- Horizontal Field of View [HFOV]
- 2,0° a 20,4°
- IFOV (mrad)
- 0.05454545454545
- Image Correction
- Substituição de 2 pontos (deslocamento e ganho) e pixel ruim
- Image Optimization
- Linear, equalização de histograma, DDE
- Image Optimization - AGC
- Equalização de histograma, DDE+
- Invert/Revert
- Sim
- Lens Type
- Zoom contínuo de 10x
Mantenha a distância do foco através do zoom
- Optical Continuous Zoom
- Sim
- Palettes
- Sim
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- Não
- Resolution
- 640 x 512 HOT MWIR
- Sensitivity [NEdT]
- < 30mK
- Special Features
- Atermalização ativa e capacidade de foco automático
- Spectral Band
- 3,6 a 5 mícrons, com filtro de CO2 de 4,15 a 4,55 mícrons
- Symbology
- Sim
- Zoom and Focus Controls
- Sim
Connections & Communications
- Communication
- USB ou UART (câmera)
RS-232, taxa de transmissão nominal de 38400 bauds (lente)
- Communication Protocol
- USB ou UART (câmera)
RS-232, taxa de transmissão nominal de 38400 bauds (lente)
- Digital Output Format
- Sim, placa acessória necessária
- Primary Electrical Connector
- Hirose de 80 pinos (câmera), Molex de 4 pinos (resfriador), Molex de 6 pinos (lente)
- RS-232 Compatible Communication
- RS-232, 38400 Baud nominal (lente)
- User Configurability via SDK & GUI
- Sim, apenas a câmera
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Sim
- Programmable Integration Time
- Sim (0,01 ms – 16,6 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Execução livre, prioridade de leitura e integração
Electrical
- Input Power
- Somente câmera
3,3 V CC (câmera), 12 V CC (criocongelador), 12 V CC (lente)
- Input Voltage
- Somente câmera
3,3 V CC (câmera), 12 V CC (criocongelador), 12 V CC (lente)
- Power Consumption
- Somente câmera
<4,5 W (câmera/resfriador) em estado estável
<2,5 W (lente) em estado estável
<12,0 W (câmera/resfriador) em pico de potência
<9 W (lente) em pico de potência
- Power Dissipation
- Somente câmera
<4,5 W (câmera/resfriador) em estado estável
<2,5 W (lente) em estado estável
<12,0 W (câmera/resfriador) em pico de potência
<9 W (lente) em pico de potência
- Video Output Channel
- CMOS (16 bits, YCbCr codificado por cor de 16 bits, 8 bits)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 15,16 x 6,84 x 9,18 cm
(5,88 × 2,69 × 3,62 pol.)
- Weight
- 595 g (1,31 lb)
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5 a 95%, sem condensação
- Non-Operating Temperature Range
- -54°C a +85°C
- Operating Temperature Range
- -32°C a +71°C
- Operational Altitude
- Equivalente a 12 km (40.000 pés) de altitude
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaA integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.