Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

PTU-5

Modelo: 445-0005-01-00
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
5 lbs / 2.2 kg
6 lbs / 2.7 kg
In Production
Standing only six inches tall when fully integrated, the FLIR PTU-5 can hold up to five pounds on its top bracket, packing incredible performance into a compact package. Even with its small size the PTU-5 is more accurate than many other — more expensive — systems thanks to the absolute encoders used on the drive axes. Fully sealed and weatherproof rated to IP67, the PTU-5 can be used anywhere, even outdoors.

NOTE: Accessories not included, see options at the bottom of this page.

CLASS-LEADING SPEED AND ACCURACY

Turn on and track moving targets in seconds with accuracy and repeatability to 0.1°, and Pan speeds up to 150 degrees per second

EXTRA SMALL, RUGGED, PORTABLE DESIGN

Lightweight, MIL-spec system for harsh environments, an integrated micro controller - so no extra boxes are needed -- plus it's weatherproof and IP67 certified .

EASY INTEGRATION

Featuring flexibility for a wide range of applications and sensors, a slip ring enabling continuous rotation, and top or side bracket options.

Especificações

Desempenho

Resolução de inclinação
0.005°
Resolução panorâmica
0.005°

Elétrico

Tensão de Entrada
12-30 VDC unregulated (fastest performance and torque @ 30 VDC)

Mecânico

Anel deslizante
Standard
Montagem dos Componentes Internos da Câmera
Single top mount or dual side
Peso
4.7 lbs / 2.1 kg

Conexões e comunicações

Configuração de fiação
11 general pass-though lines
Controles de interface
Built-in Ethernet (TCP/IP or web), Pelco D, serial (RS-485, RS-422). SDK Available

Dados ambientais e aprovações

Padrões
IP67 Certified

Designações para exportação

Código ECCN
EAR99

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Orientação Técnica

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

Saiba mais

FAQ

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

Leia a história

Artigo

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

Leia a história

FAQ

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

Leia a história

FAQ

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

Leia a história

FAQ

Can 2-wire RS-485 be used instead of 4-wire for PTU operation?

Leia a história

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

FLIR PTU-5 DATASHEET

Datasheet

Download

E Series Gamepad Control

User Manual

Download

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Download

PTU-5_User Manual_v3.10

User Manual

Download

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados