Compatível com os módulos térmicos líderes de mercado da Teledyne FLIR, incluindo Boson™, ®Hadron e Neutrino®, o Prism AI fornece modelos de alto desempenho treinados nos maiores conjuntos de dados de imagens térmicas específicos de aplicações ’do mundo. Os modelos de software de percepção estão disponíveis para aplicações automotivas, ISR terrestre, ar-terra e contradrone.
Integração direta com o processador do sistema
O software oferece alto desempenho e reduz o investimento para integrar a capacidade de percepção de câmera térmica
Aproveite o ecossistema de percepção para reduzir o tempo de lançamento no mercado
O conjunto de ferramentas de desenvolvimento fornece uma estrutura econômica para software de detecção de objetos de sistemas, com entradas térmicas e de vídeo visível.
Criado para desenvolvedores, com a promessa da marca Teledyne FLIR
Líder global confiável em soluções e sensores infravermelhos térmicos

INTEGRAÇÃO DIRETA AO PROCESSADOR DO SISTEMA
O software oferece alto desempenho e reduz o investimento para integrar a capacidade de percepção da câmera termográfica
- Classificação, detecção e rastreamento de objetos em fluxos de vídeo térmicos e visíveis a uma taxa de quadros de vídeo.
- Rastreador de vídeo de correlação de alto desempenho
- O indicador de alvo de movimento avançado (MTI) detecta alvos em movimento pequenos
- Suporta até 270 TOPS para NVIDIA ORIN AGX e 48 TOPS para Qualcomm RB-5 Gen 2

APROVEITAR O ECOSSISTEMA DE PERCEPÇÃO PARA REDUZIR O TEMPO DE LANÇAMENTO NO MERCADO
O conjunto de ferramentas de desenvolvimento fornece uma estrutura econômica para software de detecção de objetos de sistemas com entradas de vídeo térmicas e visíveis.
- Conservador de dados e gerenciamento do ciclo de vida dos dados com ferramenta de avaliação de desempenho do modelo
- Mais de 4M de anotações de treinamento em espectros térmicos e visíveis
- Serviços de anotação de imagens térmicas e visíveis de qualidade e expansíveis
- Todos os modelos treinados usando dados internos ou sem licença

DESENVOLVIDO PARA DESENVOLVEDORES COM A PROMESSA DA MARCA TELEDYNE FLIR
Líder global confiável em soluções e sensores infravermelhos térmicos
- Serviços técnicos especializados disponíveis para apoiar a integração
- Compatível com Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron e Neutrino
- Exemplo de aplicativo de referência C++ com bibliotecas e documentação
- Compatível com Linux e Windows (mediante solicitação)
Especificações
Connections & Communications
- Camera Interface
- 16b monocromático para LWIR/MWIR, 24b RGB/BGR para visível
Hardware
- Part Number
- 110-0200-20
Software Features
- Fine Grained Classification (AI)
- Discriminação progressiva de classificação, baseada em pixels no alvo (por exemplo, Veículo -> Caminhão pequeno -> F150)
- Moving Target Indicator (MTI)
- Detecção de pequenos alvos em movimento a partir de vídeo estacionário ou não estacionário
- Multi-Object Tracker
- Rastreador leve, baseado no processamento de sinal, reduz falsos positivos e mantém o bloqueio do alvo entre quadros na ausência de detecções. Configurações disponíveis para plano de imagem e de solo (térmico e EO).
- Object Detector (CNN)
- Mais de 40 classes de detecção, incluindo veículos, humanos, animais, barcos, placas, modelos de DNN pré-treinados para: ISR terrestre, aplicações ar-terra, contra-UAS e automotivo. Outros modelos mediante solicitação (térmico e EO).
- Single Object Tracker
- Rastreamento automático de alvo móvel ou fixo selecionado pelo usuário
- Support Contract
- Suporte com integração e otimização de software no hardware do cliente (sob demanda)
- Supported Hardware
- Qualcomm: Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) e Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier e Jetson Orin; outros Qualcomm e NVIDA HW mediante solicitação
- Synthetic Data Generation
- Geração de objetos sintéticos e cenas para classes/planos de fundo raros ou classificadas (sob demanda)
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Além da IA integrada: Otimização da tubulação de percepção térmica, desde os dados do sensor até a implantação da borda
Saiba maisWhitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos
Saiba maisWebinar
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Assista agoraWhitepaper
Uso de Dados Sintéticos para Acelerar o Desenvolvimento de Modelos de Percepção de IA para Detecção de Objetos
Saiba maisA integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.