Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

High Performance, Uncooled, LWIR OEM Thermal Camera Module

Boson+

Em conformidade com NDAA e sem ITAR, o Boson®+ define o padrão para desempenho e tamanho, peso e potência (SWaP) da câmera termográfica OEM de infravermelho de onda longa (LWIR). A câmera apresenta a sensibilidade térmica líder do setor, menor ou igual a (≤)20 mK. O filtro de controle automático de ganho (AGC) atualizado e o novo DDE+ oferecem contraste e nitidez de cena significativamente aprimorados. A menor latência de vídeo melhora o rastreamento, o desempenho do buscador e o suporte a decisões.

Boson+, disponível em duas resoluções, várias opções de lentes e com radiometria em lentes selecionadas, também pode ser solicitado com uma lente de zoom contínuo integrada na fábrica, para simplificar o desenvolvimento e maximizar o desempenho. Com interfaces de vídeo USB, CMOS ou MIPI selecionáveis pelo cliente, ficou mais fácil do que nunca integrar Boson+ a uma variedade mais ampla de processadores integrados da Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella e muitas outras. O SDK fácil de usar, a GUI atualizada e a documentação abrangente do produto simplificam ainda mais a integração original para veículos terrestres não tripulados (UGV), sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS), dispositivos vestíveis, aplicativos de segurança, dispositivos portáteis e miras térmicas.

Watch Video
Boson+


BosonPlus-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-Contraste-e-Latência.jpg

SENSIBILIDADE TÉRMICA, CONTRASTE E LATÊNCIA LÍDERES DE MERCADO

NEDT de ≤20 mK amplia o desempenho de detecção, reconhecimento e identificação (DRI)

  • Sensibilidade térmica ≤20 mK
  • O DDE+ fornece filtragem espacial e nitidez aprimoradas
  • Baixa latência para suporte mais rápido a decisões
  • O AGC atualizado fornece pretos mais pretos e brancos mais brancos


BosonPlus-PDP-Pillar2-Images-OPTIMIZED-Size, Peso, e Potência-(SWaP).jpg

TAMANHO, PESO E ENERGIA OTIMIZADOS (SWaP)

Módulo de câmera termográfica LWIR completo com apenas 7,5 gramas e menos de 4,9 cm3

  • Baixo consumo de energia, começando a 500 mW
  • Microbolômetro LWIR radiométrico compacto, resolução de 640x512 ou 320x256
  • Construção robusta e classificação de temperatura operacional de -40 °C a 80 °C
  • Lente de zoom contínuo de 5x integrada na fábrica disponível


BosonPlus-PDP-Pillar3-Images-Plug-and-Play-Upgrade.jpg

ATUALIZAÇÃO DO PLUG-AND-PLAY

Interface mecânica, elétrica e de vídeo compartilhada em todos os modelos Boson

  • Interfaces flexíveis de saída de vídeo USB, CMOS e MIPI
  • Documentação abrangente do produto e GUI fácil de usar
  • Equipe de Serviços Técnicos altamente qualificada
  • Conformidade com NDAA e classificada sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a

Zona de combate - Boson+


Suspeito em fuga - Boson+


Área arborizada à noite - Boson+


Skydio X10 com Boson+


Inspeção de componentes eletrônicos - Boson+


À beira-mar - Boson+


Trilha de parque - Boson+

A VANTAGEM DA TELEDYNE FLIR

Integrar os módulos de câmera termográfica Teledyne FLIR ficou muito mais fácil com nossa biblioteca de vídeos de instruções, notas de aplicação e nosso centro de suporte abrangente com desenhos de produtos, fichas de dados e muito mais!

Saiba mais

Localizador de modelos

Resolution

Exibir Tudo

FOV Horizontal

Exibir Tudo

Results:

Reset Filters
Mostrando 45 results
Produto Resolução Taxa de quadros Distância de pixels (μm) Campo de visão horizontal Medição de temperatura Status Comparar
Boson Plus 320, 12° (HFOV) 18 mm
22320A012-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 12° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 320, 16° (HFOV) 13,8 mm
22320A016-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 16° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 320, 24° (HFOV) 9,1 mm
22320A024-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm
22320A034-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 34° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiométrico
22320A034-6IARX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 34° Sim In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 320, 4° (HFOV) 55 mm
22320A004-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 4° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,3 mm
22320A050-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Lente compacta
22320AS50-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Radiométrico
22320AS50-6IARX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Sim In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 320, 6° (HFOV) 36 mm
22320A006-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 6° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm
22320H092-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 92° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm - Radiométrico
22320H092-6IARX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 92° Sim In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 320, Lensless
22320X000-6IAAX
320 x 256 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Sem lente Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 12° (HFOV) 36 mm
22640A012
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 12° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 12° (HFOV) 36 mm - Sem obturador
23640A012
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 12° No In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm
22640HS14-6IAAX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 13.5° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm, sem obturador
23640HS14-6IAAX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 13.5° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm
22640A018
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 18° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiométrico
22640A018-6IARX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 18° Sim In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Sem obturador
23640A018
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 18° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm
22640A024
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Lente compacta
22640AS24
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Lente compacta, sem obturador
23640AS24
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiométrico
22640AS24-6IARX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Sim In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Sem obturador
23640A024
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Lente compacta
22640AS32
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Lente compacta, radiométrica
22640AS32-6IARX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Sim In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Lente compacta, sem obturador
23640AS32
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm
22640A032
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm - Sem obturador
23640A032
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm
22640A006
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 5,5° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm - Sem obturador
23640A006
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 5.5° No In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 8,7 mm
22640A050
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Lente compacta
22640AS50
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Lente compacta, radiométrica
22640AS50-6IARX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Sim In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Lente compacta, sem obturador
23640AS50
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm
22640A008
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 8° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm - Sem obturador
23640A008
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 8° No In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm
22640A095
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Lente compacta
22640AS95
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Lente compacta, radiométrica
22640AS95-6IARX
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Sim In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Lente compacta, sem obturador
23640AS95
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, Lensless
22640X000
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Sem lente Não In Production Solicite informações Boson+
Boson Plus 640, Lensless, Shutterless
23640X000
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm Sem lente, sem obturador Não In Production Solicite informações Boson+
Boson+ CZ, 14-75
2526-350-CZ
640 x 512 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 6° a 30° Não In Production Solicite informações Boson+

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Orientação Técnica

Boson+ Optical Specifications

Saiba mais

Artigo

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Saiba mais

Whitepaper

Além da IA integrada: Otimização da tubulação de percepção térmica, desde os dados do sensor até a implantação da borda

Saiba mais

Artigo

Imagens Térmicas VGA vs. SXGA: O que significa uma resolução mais alta para alcance, óptica e IA

Saiba mais

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos

Saiba mais

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

FAQ

What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?

Leia a história

FAQ

What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?

Leia a história

FAQ

What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?

Leia a história

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Download

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

GUI

Download

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

GUI

Download

Boson+ IDD & SDK Rev410

Software Download

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Boson Family Brochure

Brochure

Download

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

Download

Boson Plus Datasheet

Datasheet

Download

Boson Plus Product Datasheet Rev 117

Datasheet

Download

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson Development Board Tech Note

Tech Note

Download

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Tech Note

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

Boson VPC Accessory with USB Analog Cable Drawing

STEP File

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Your Guide to Boson+ GUI 4.2
3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Interface with FLIR Boson and Boson+

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Ferramenta seletora de lentes Boson

Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados

Solicite informações