Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Interface de controle remoto RHP Boson RC-HD-IF

Modelo: RHP-BOS-RC-HD-IF
product image

In Production
Fabricada e vendida pela RHP International, a interface de controle remoto RHP BOSON RC-HD-IF é a solução perfeita onde o vídeo térmico HD é necessário. Com entrada CC de 6 a 26 volts, saídas HD e compostas e proteção de polaridade reversa, essa interface foi criada para durabilidade. Controle a interface com um receptor RC, aproveite o suporte a vídeo USB e aproveite recursos como compatibilidade com S-Bus e PWM e compatibilidade com a maioria dos transmissores HDMI digitais. Em conjunto com o software de configuração e calibração e um peso de apenas 12 gramas, esta interface é fácil de instalar e perfeita para qualquer caso de uso.

O RHP-BOS-RC-HD-IF é usado para controlar a câmera Boson remotamente usando um sinal S-Bus de 16 canais ou até 5 sinais PWM do seu sistema de controle remoto de joystick sem fio. Ele permite a atribuição de parâmetros disponíveis no Boson a qualquer botão, interruptor ou alavanca em seu controlador remoto, permitindo ajustar os parâmetros da câmera em tempo real. O módulo pode aceitar uma ampla faixa de tensão de entrada de 6 a 26 volts CC com proteção de polaridade reversa enquanto alimenta seu receptor de controle remoto com um CC de 5 volts regulado. Ele tem saídas de vídeo HD e compostas, permitindo que ele se conecte a dois dispositivos de vídeo separados sem perda de sinal. Com a saída de vídeo HD, o sinal de vídeo pode ser transmitido com segurança por meio de um transmissor de vídeo em 720 ou 1080p, enquanto a saída analógica permite a conexão a um dispositivo de gravação.

Personalizar e salvar configurações

Salve configurações para diferentes aplicativos e controle o sistema via PC. A placa suporta 16 canais S-Bus, 5 canais PWM e 5 canais D-Pad, permitindo opções de entrada flexíveis. Os usuários podem personalizar e atribuir parâmetros, com a capacidade de armazenar até três perfis configuráveis para padrões de inicialização.

Saídas de vídeo

Saída de sinais de vídeo para formatos analógicos e HD simultaneamente, tornando-o ideal para sistemas híbridos. A saída composta suporta transmissores analógicos, enquanto a saída HD é compatível com as tecnologias digitais mais recentes. Essa capacidade de saída dupla também a torna uma ótima opção para dispositivos de gravação SD digitais.

Controle o Boson remotamente

Atribua qualquer parâmetro disponível no Boson para controle imediato em tempo real, permitindo ajustes dinâmicos durante a operação. Isso inclui zoom digital contínuo, seleção de paleta de cores, correção de campo plano (FFC) e aprimoramento de detalhes digitais (DDE). O controle pode ser gerenciado por meio de interfaces com ou sem fio, oferecendo flexibilidade em vários cenários de implantação.