Projetado com integradores em mente, o kit de desenvolvimento Boson+ IQ simplifica a integração com três interfaces MIPI para o módulo de câmera térmica Boson+ incluído e câmeras adicionais. Os kits de desenvolvimento de software (SDK), ICD de hardware e suporte abrangente de engenharia de nível especializado garantem uma experiência de desenvolvimento perfeita. A plataforma também é compatível com futuros aprimoramentos de software Prism, como Prism SKR e muito mais, tornando-a uma solução pronta para o futuro para aplicações de imagens térmicas de IA de borda.

AVALIAR E DESENVOLVER IMAGENS TÉRMICAS COM EDGE AI
Acesse detectores de objetos IV de software Prism, ISP avançado e adições futuras
- Detecção de suporte a decisões em tempo real Prism AI e rastreamento de vários objetos
- Imagens Prism ISP com super-resolução, redução de ruído e muito mais
- Compatibilidade futura com navegação visual e detecção autônoma de alvo Prism SKR
- Gravação em tempo real de 16 bits para pipeline de vídeo offline e desenvolvimento de modelos de IA

DESENVOLVER NA PLATAFORMA QUALCOMM DRAGONWING QCS8550
O processador premium permite IA de borda extrema com baixo consumo de energia
- Computação total de 50 TOPS líder do setor
- Baixa potência de entrada de 2,5 W e carga térmica executando 100% DSP, 60% GPU e dois núcleos de CPU
- Interface do módulo da câmera termográfica Boson+ 640x512
- Três interfaces MIPI para duas câmeras termográficas e uma câmera de luz visível

PROJETADO PARA INTEGRADORES
Simplifique o desenvolvimento e reduza os riscos com software e suporte
- SDKs Boson+ e Prism
- Boson+ 640x512, placa de interface MIPI, cabo e placa portadora
- Interface gráfica de usuário (GUI) fácil de usar
- Suporte de desenvolvimento por engenheiros de aplicação qualificados
Especificações
Imaging & Optical
- Focal Length
- 18 mm
- Frame Size / Rates
- 640 x 512 / 30Hz (típico) a 60Hz (dependendo da configuração)
1280 x 1024 com Super-Resolução / 30Hz (típico) a 60Hz (dependendo da configuração)
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- Boson+ 640x512 (24° HFOV) com obturador
Connections & Communications
- Video Input - Thermal Camera Module
- CSI-2 de 2 vias MIPI (D-PHY)
- Video Inputs - Camera 2 and 3
- CSI-2 de 4 faixas MIPI (D-PHY)
Electrical
- Input Voltage
- 5 - 36 V CC (12 V CC nom)
- Power Consumption
- 2,5 W (100% DSP, 60% de carga de GPU e dois núcleos de CPU)
4 W (típico com Boson+)
Mechanical
- Dimensions w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
- 52 x 41,5 x 50,5 mm
- Weight w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
- 90 g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Placas de garantia de qualidade de fabricação em conformidade
com a NDAA montadas de acordo com as especificações IPC-A-610 Classe 2 por materiais e processos em conformidade com as normas ROHS das instalações
certificadas ISO 9001 e AS 9101 2011/65/EU e 2015/863/EU
- Operating Temperature Range
- -40 °C a 60 °C
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
Using Synthetic Data to Accelerate AI Perception Model Development for Object Detection
Saiba maisFerramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Ferramenta seletora de lentes Boson
Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.