Imagens Térmicas Avançadas para Precisão, Desempenho e Confiabilidade Incomparável.
Long-wave Infrared (LWIR) Uncooled Camera Modules View Category Page
Boson SX8
Resolução de 1280 × 1024, 8 mícrons, módulo de câmera LWIR otimizado para SWaP
- Resolução de 1280 × 1024
- ≤Sensibilidade de 35 mK [NEdT]
- 24° a 50° HFoV
Boson SX8 CZ
Resolução de 1.280 × 1.024, módulo de câmera LWIR de 8 mícrons otimizado para SWaP + lente de zoom contínuo de 5×
- Resolução de 1280 × 1024
- Sensibilidade ≤35 mK [NEdT]
- 6° a 30° HFoV
Kit de desenvolvimento Boson+ IQ
Plataforma de Design de Hardware de Referência e Desenvolvimento de Software de IA
- Interface do módulo da câmera termográfica Boson+ 640x512
- Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 SoC
- Acesse Prism™ AI e ISP
Boson+
High Performance, Uncooled, LWIR OEM Thermal Camera Module
- Resolução de 320 × 256 ou 640 × 512
- Sensibilidade térmica ≤20 mK [NEdT]
- HFoV de 4° a 95°
Boson+ CZ 14-75
Módulo de câmera térmica OEM de alto desempenho, não refrigerado, infravermelho de onda longa (LWIR)
- Resolução de 640 x 512
- Sensibilidade térmica ≤20 mK [NEdT]
- 6° a 30° HFoV
Boson
Uncooled, LWIR OEM Thermal Camera Module
- Resolução de 320 × 256 ou 640 × 512
- Sensibilidade térmica ≤40 mK [NEdT]
- HFoV de 4° a 95°
Lepton
LWIR Micro Thermal Camera Module
- Resolução de 80 x 60 ou 160 x 120
- Radiometria Opcional
- 50° a 160° HFoV
Lepton XDS
Módulo de câmera térmica e visível compacto + Prism ISP
- Resolução de 160 x 120
- Câmera Visível de 5 MP
- FLIR MSX® e VividIR™ patenteados incluídos
Hadron 640
Módulo de câmera dupla térmica e visível OEM de alto desempenho
- Resolução térmica de 640 x 512
- Câmera visível de 64 MP
- Radiometria disponível
Tura
High Performance, Automotive-Qualified Thermal Camera
- 640 × 512 Resolution
- 24° to 70° HFoV
- IP6K9K-rated Enclosure
FLIR ADK
Visão Térmica para Desenvolvedores de ADAS e AV
- 640 x 512 Resolution
- ≤50 mK Thermal Sensitivity [NEdT]
- 24° to 75° HFoV
Mid-wave Infrared (MWIR) Cooled Camera Modules and Cores View Category Page
Neutrino IS Series
Neutrino™ LC/CZ 19-290
- Resolução de 640 × 512 ou 1280 x 1024
- Até 27.000 horas de resfriador MTBF
- Até 60 Hz
Série Neutrino ISR
Módulos de câmera MWIR + lente de zoom contínuo
- Resolução de 640 × 512 ou 1280 x 1024
- Até 27.000 horas de resfriador MTBF
- Até 30 Hz
Neutrino LC OGI
Módulo de câmera de imagens ópticas de gás por infravermelho de ondas médias, otimizado para SWaP
- Resolução de 640 × 512
- Sensibilidade ≤35 mK [NEdT]
- Sem lente
Série Neutrino SWaP
Núcleo de Câmera MWIR FPA HOT
- Resolução de 640 × 512 ou 1280 x 1024
- Sensibilidade ≤38 mK [NEdT]
- Sem lente
Neutrino Performance Series
Módulo de Câmera MWIR de Mais Alta Resolução
- Resolução de 1280 x 1024 ou 2048 x 1536
- Sensibilidade ≤30 mK [NEdT]
- Sem lente
Últimas notícias
Ver Tudo
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
Leia a história
Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module
Leia a história
Teledyne FLIR OEM Recognized by Northrop Grumman for Strengthening Defense Industrial Base Through Innovation and Collaboration
Leia a história