Série Neutrino ISR
Em conformidade com NDAA e sem ITAR, a série Neutrino® ISR fornece soluções completas para integradores que desenvolvem sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR). As câmeras combinam os módulos de câmera de infravermelho de ondas médias (MWIR) de classe mundial da Teledyne FLIR e as lentes de zoom contínuo (CZ) com processamento de imagem e eletrônica de controle líder de mercado da InVeo Designs LLC. Cada câmera oferece imagens de alto desempenho, um refrigerador linear confiável de longa duração e um baixo custo de comutação para atualizar os sistemas existentes. Os sistemas de imagem MWIR integrados e otimizados na fábrica, a partir de uma única fonte, fornecem desempenho líder de mercado, reduzindo o risco de desenvolvimento, o custo e o tempo de lançamento no mercado.
Eles incorporam várias resoluções de matriz de plano focal (FPA) e opções de lentes CZ com o processamento padrão de imagens do setor e a eletrônica de interface, permitindo diferentes requisitos de reconhecimento e identificação de detecção (DRI) e acessibilidade. Com quatro configurações hoje, e outras que serão lançadas em breve, as câmeras não estão sujeitas a aprovação ITAR e fornecem o desempenho de imagem necessário para aplicações de ISR a curto, médio e longo alcance, vigilância de perímetro, vigilância de fronteiras e sistemas contra UAS (CUAS).
Todas as câmeras Neutrino ISR podem executar os modelos de detecção, rastreamento e classificação Prism™ AI da Teledyne FLIR e as bibliotecas Prism ISP para superresolução, mitigação de turbulência, aprimoramento de contraste e muito mais.

IMPULSIONA O DESEMPENHO DE ALTO NÍVEL DO SISTEMA
As distâncias focais certas, câmeras MWIR HD ou SD com resfriadores lineares de longa vida útil e óptica CZ totalmente integrada maximizam o DRI, fornecendo o melhor MTTF e garantia da categoria.
- Os sensores de pixels MWIR VGA (640x512) ou SXGA (1280x1024) fornecem sensibilidade térmica ideal
- O foco otimizado através do zoom e a retenção da mira permitem foco automático superior e foco para alcance
- Atualize em 2024 com os modelos de IA e bibliotecas ISP da Teledyne FLIR
- Desempenho quase limitado por difração ao longo da faixa com qualidade de imagem otimizada de -40 °C a 71 °C
PROJETADO PARA INTEGRADORES
Os componentes eletrônicos de imagem AgileCore (adotados pelo setor, com câmera MWIR integrada e lente CZ, oferecem desempenho e compatibilidade ideais.
- Interface de controle de câmera e lente padrão da InVeo Designs LLC
- Interfaces de câmera comuns com Camera Link de 30Hz ou Gigabit Ethernet e vídeo 1080P30 HD-SDI,720P60 HD-SDI, NTSC ou PAL
- Documentação abrangente de integração
- Equipe dedicada de engenharia de aplicações e suporte técnico


QUALIDADE, VALOR E REPUTAÇÃO DO TELEDYNE FLIR
O desempenho, a confiabilidade e o suporte esperados da Teledyne FLIR e do portfólio de câmeras HD MWIR mais versátil do setor.
- Resfriador linear Stirling de longa vida útil com tempo médio até a falha (MTTF) >27.000 horas
- Garantia de 2 anos líder industrial a partir de uma única fonte
- Lentes CZ totalmente integradas verticalmente desenvolvidas pela Teledyne FLIR, antiga New England Optical Systems
- Fabricado nos EUA e classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a
Pedestres na praia - Neutrino SX12 Ground ISR
Redução de zoom no edifício - Neutrino SX8 Ground ISR
Detecção de Drones - Neutrino SX12 Ground SIR
Campo de batalha - Neutrino SX12 Ground ISR
Aterrissagem de aeronave - Neutrino SX12 Ground ISR
Vigilância de fronteiras - Neutrino SX12 Ground ISR
Panorâmica ao longo da costa - Neutrino SX12 Ground ISR
Vigilância de perímetro - Neutrino SX12 Ground ISR
Plataforma Habitat - Neutrino SX12 Ground ISR
Torre NFOV para WFOV - Neutrino SX12 Ground ISR
Torre WFOV para NFOV - Neutrino SX12 Ground ISR
Ampliação de zoom na torre - Neutrino SX8 Ground ISR
Redução de zoom na torre - Neutrino SX8 Ground ISR
Localizador de modelos
Results:
| Produto | Resolução | Taxa de quadros | Distância de pixels (μm) | Campo de visão horizontal | Medição de temperatura | Status | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino SX8 - ISR 15-300425-1601140-C802 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 30 Hz | 8 µm | 2,0° a 39,1° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino LC - ISR 20-420425-0403155-C643 |
640 x 512 HOT MWIR | 30 Hz | 15 µm | 1,30° a 27,50° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino SX8 — ISR 35-700425-1601140-C804 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 30 Hz | 8 µm | 0,84° a 16,65° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino SX8 - ISR 50-1000425-1601140-C805 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 30 Hz | 8 µm | 0,59° a 11,69° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino SX12 - ISR 1200425-0056-00 |
1280 x 1024 | 30 Hz | 12 µm | 0,72° a 7,2° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Nota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaA integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.