Eles incorporam várias resoluções de matriz de plano focal (FPA) e opções de lentes CZ com o processamento padrão de imagens do setor e a eletrônica de interface, permitindo diferentes requisitos de reconhecimento e identificação de detecção (DRI) e acessibilidade. Com quatro configurações hoje, e outras que serão lançadas em breve, as câmeras não estão sujeitas a aprovação ITAR e fornecem o desempenho de imagem necessário para aplicações de ISR a curto, médio e longo alcance, vigilância de perímetro, vigilância de fronteiras e sistemas contra UAS (CUAS).
Todas as câmeras Neutrino ISR podem executar os modelos de detecção, rastreamento e classificação Prism™ AI da Teledyne FLIR e as bibliotecas Prism ISP para superresolução, mitigação de turbulência, aprimoramento de contraste e muito mais.
Óptica CZ líder em desempenho e módulo de câmera HD MWIR
As distâncias focais certas, câmeras MWIR HD ou SD com resfriadores lineares de longa vida útil e óptica CZ totalmente integrada maximizam o DRI.
Projetado para integradores
Os componentes eletrônicos de imagem AgileCore™ adotados pelo setor com câmera MWIR integrada e lente CZ oferecem desempenho e compatibilidade ideais.
Valor e Reputação da Teledyne FLIR
Com a melhor garantia de dois anos do setor, aproveite o desempenho, a confiabilidade e o suporte especiais da Teledyne FLIR e o portfólio de câmeras HD MWIR mais versátil do setor.
Especificações
Hardware
- Part Number
- 425-1601140-C804
Imaging & Optical
- Aperture
- f/4.0
- Boresight Drift Through Zoom
- <0,10 mm Radialmente, desde o local de mira conjunta
- Co-Boresight Pointing
- Linha de visão <2,5 mRad em relação ao flange de montagem
- Color Palettes
- Monocromático (3 paletas)
Cor falsa (11 paletas)
Cor verdadeira (3 paletas) para polaridade de exibição
Polaridade normal ou invertida da tela
- Continuous Zoom
- Sim
- Cooler
- Resfriador criogênico linear Teledyne FLIR FL-100
- Cooler MTBF
- Até 27.000 horas
- Cooler MTTF
- Até 27.000 horas
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- As probabilidades de detecção, reconhecimento e identificação (DRI) são modeladas usando a ferramenta de modelagem de sensor passivo NV-IPM, que é padrão do setor. Os resultados do modelo NV-IPM são para a posição de zoom NVFOV, com dimensão-alvo de 3,1 m e temperatura de 4,0K. V50 é a faixa na qual há uma probabilidade de 50% de realizar a tarefa.
Detecção: 17,4 km
Reconhecimento: 7,3 km
Identificação: 5,7 km
- Detector Type
- QUENTE
- Digital Zoom
- Preservação de borda 1X/2X/4X
- Drifting Pixel Filter
- Magnitude excessiva em relação aos 8 vizinhos mais próximos
- EFL_Zoom Range [mm]
- 35-700 mm, HFOV 16,65° a 0,84°
- f-number
- f/4.0
- Focal Length
- 35 a 700 mm
- Focus
- Motorizado, foco para distância especificada, foco para infinito, foco automático comandado/contínuo
- FOV - Horizontal
- 0,84° a 16,65° (atermalizado)
- FPA - Digital Video Display Format
- Vários Formatos Disponíveis
- Frame Rate
- 30 Hz
- Full Frame Rate
- 30 Hz
- HFOV
- 0.84°
- IFOV (mrad)
- 0.01142857142857
- Image Correction
- Substituição de 2 pontos (deslocamento e ganho) e pixel ruim
- Invert/Revert
- Sim
- Lens Type
- Zoom
contínuo de 20x Mantenha a distância do foco através do zoom
- Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
- Expansão de contraste dinâmico processado na área local com nível de fundo ajustável pelo usuário e aumento em primeiro plano
- Min to Max Zoom Time
- <2 segundos
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrações de fábrica:
Dois pontos (ganho/compensação)
Atualização de um ponto (compensação otimizada)
Detecção de pixels com defeito/ruidosos
8 modos operacionais com 2 tabelas NUC em cada
Calibrações operacionais (tempo de execução): Atualização de um ponto
- Optical Continuous Zoom
- Sim
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Resolution
- 1280 x 1024 HOT MWIR
- Sensor Material
- MWIR HOT
- Sensor Technology
- MWIR HOT
- Spatial Noise Reduction
- Filtro mediano 3x3, filtro de redução de ruído gaussiano 3x3, filtro de redução de ruído gaussiano 5x5
- Spectral Band
- 3,4 – 5,1 µm
- Thermal Imager
- 1280 x 1024 Pixels
- Thermal Imaging Detector
- 1280 x 1024 Pixels
- Time to Zoom
- <2 segundos
- Zoom and Focus Controls
- Motorizado, zoom e foco
Connections & Communications
- Communication
- RS-422 UART COM, até 921.600 bauds
- Communication Protocol
- RS-422 UART COM, até 921.600 bauds
- Dual Simultaneous Outputs
- Saída de Camera Link (base) (NUC de 14 bits corrigido em formato de quadro completo):
30 Hz
Ethernet Gigabit opcional
Opções de saída para exibição (vídeo totalmente processado de 10 bits [14 bits opcional]) (Selecione um):
720P60 HD-SDI (SMPTE)
1080P30 HD-SDI (SMPTE)
NTSC PAL
Electrical
- Center of Gravity
- Consulte IDD mecânico
- Input Power
- 12 V CC e 7,5 W Estado estável, 23 °C
- Input Voltage
- 12 V CC e 7,5 W Estado estável, 23 °C
- Thermal Extraction Method
- Dissipador de calor, consulte IDD
Mechanical
- Size (L x W x H)
- Comprimento: 47,5 cm (18,70 pol.)
Diâmetro da lente: 21,72 cm (8,55 pol.)
- Water Ingress
- Elemento frontal vedado para IP-66
Sem carcaça (estrutura aberta)
- Weight
- 8,55 kg (18,85 lb)
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- -40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F)
- Storage Temperature Range
- -57 °C a 80 °C (-65 °F a 176 °F)
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Nota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaA integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.