Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Módulo de câmera dupla térmica e visível OEM de alto desempenho

Hadron 640

Em conformidade com NDAA e sem ITAR, Hadron™ série 640 combina uma câmera visível de 64 MP com uma câmera térmica radiométrica Boson® ou Boson+, com 640x512 de resolução e líder de desempenho, em um único módulo fácil de integrar. Com design otimizado de tamanho, peso e potência (SWaP), este sensor duplo é ideal para integração em sistemas de aeronaves não tripuladas, veículos terrestres não tripulados, plataformas robóticas e novas aplicações de IA, utilizando o software Teledyne FLIR Prism™.

Os modelos Hadron 640 compartilham interfaces mecânicas e elétricas, simplificando o design. Compatível com os modelos de detecção, rastreamento e classificação do Prism AI, do Teledyne FLIR, e com as bibliotecas Prism ISP para obter super-resolução, mitigação de turbulência, aprimoramento de contraste e mais, o Hadron série 640 habilita aplicações eficazes com base em IA. Com drivers disponíveis para processadores líderes de mercado, como NVIDIA®, Qualcomm® e outros, além do melhor suporte à integração do setor, a série Hadron 640 também reduz o custo de desenvolvimento e encurta o tempo de lançamento no mercado.

Avalie o Prism com a série Hadron 640 usando o kit de desenvolvimento Prism para Qualcomm RB5 hoje.

Watch Video
Hadron 640


Hadron-PDP-Pillar1-Images-Industry-Leading-Thermal-and-Visible-Camera-Performance.jpg

DESEMPENHO DE CÂMERA TERMOGRÁFICA E DE LUZ VISÍVEL LÍDER DO SETOR

Colete imagens térmicas radiométricas e visíveis em HD com VGA dupla e em alta velocidade em todas as condições de luz.

  • Pronto para IA com Teledyne FLIR Prism AI e ISP
  • Resolução da câmera de luz visível de 64MP
  • Disponível radiométrico, resolução de 640 x 512 Boson+ fornece ao setor
    NEDT principal de ≤20 mK
  • Saída de vídeo dupla flexível de 60 Hz via USB ou MIPI

CONSTRUÍDO PARA INTEGRADORES

Reduza o custo de desenvolvimento e o tempo de lançamento no mercado com a solução de um único fornecedor confiável

  • ITAR livre e classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como ECCN 6A003.b.4.b
  • Drivers e código de amostra disponíveis para NVIDIA Jetson Nano, Qualcomm RB5 e muito mais
  • Equipe de serviços técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração
  • Avalie recursos com o kit de desenvolvimento Prism para Qualcomm RB5


Hadron-PDP-Pillar2-Images-Built-for-Integrators.jpg


Hadron-PDP-Pillar3-Images-Size, Peso e Energia-Design-Otimizado.jpg

TAMANHO, PESO E DESIGN OTIMIZADO PARA POTÊNCIA

Otimize o projeto e o tempo de operação com um módulo compacto, leve e de baixa potência.

  • Baixo consumo de energia em estado estável a 1,8 W
  • Proteção contra poeira e água com IP54-rated
  • Leve, 56 g permite um tempo de voo mais longo e prolonga a vida útil da bateria
  • Interface mecânica e elétrica compartilhada em todos os modelos

Visão geral do Teal 2 sUAS com Hadron 640R


Vigilância de tráfego com Hadron 640R




Introdução ao NVIDIA Jetson Nano e ao FLIR Hadron 640R


Introdução ao Qualcomm RB5 e ao FLIR Hadron 640R

O que é o Thermal by FLIR?

O Thermal by FLIR é um programa cooperativo de desenvolvimento e comercialização de produtos que oferece suporte a fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e inovadores de produtos que usam sensores de aquisição de imagens termográficas da FLIR em seus produtos. Com a Thermal by FLIR, vamos ajudar você a criar a próxima inovação que mudará o mercado para expandir seus negócios.

Saiba mais

Localizador de modelos

Produto Resolução Taxa de quadros Distância de pixels (μm) Campo de visão horizontal Medição de temperatura Status Comparar
Hadron 640R+
70640AS32-6PARXP
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° Sim In Production Solicite informações Hadron 640
Hadron 640+
70640AS32-6PAAXP
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° Não In Production Solicite informações Hadron 640
Hadron 640R (radiométrico)
70640AS32-6PMRXX
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° Sim In Production Solicite informações Hadron 640

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Artigo

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

Saiba mais

Artigo

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

Leia a história

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Download

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Download

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados

Solicite informações