Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Hadron 640R+

Modelo: 70640AS32-6PARXP
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Radiometry
641 x 512
<20 mK
Yes
In Production
Em conformidade com NDAA e sem ITAR, Hadron™ série 640 combina uma câmera visível de 64 MP com uma câmera térmica radiométrica Boson® ou Boson+, com 640x512 de resolução e líder de desempenho, em um único módulo fácil de integrar. Com design otimizado de tamanho, peso e potência (SWaP), este sensor duplo é ideal para integração em sistemas de aeronaves não tripuladas, veículos terrestres não tripulados, plataformas robóticas e novas aplicações de IA, utilizando o software Teledyne FLIR Prism™.

Os modelos Hadron 640 compartilham interfaces mecânicas e elétricas, simplificando o design. Compatível com os modelos de detecção, rastreamento e classificação do Prism AI, do Teledyne FLIR, e com as bibliotecas Prism ISP para obter super-resolução, mitigação de turbulência, aprimoramento de contraste e mais, o Hadron série 640 habilita aplicações eficazes com base em IA. Com drivers disponíveis para processadores líderes de mercado, como NVIDIA®, Qualcomm® e outros, além do melhor suporte à integração do setor, a série Hadron 640 também reduz o custo de desenvolvimento e encurta o tempo de lançamento no mercado.

Avalie o Prism com a série Hadron 640 usando o kit de desenvolvimento Prism para Qualcomm RB5 hoje.

Desempenho de câmera térmica e visível líder do setor

Colete imagens térmicas radiométricas VGA em alta velocidade e em HD.

Construído para integradores

Reduza o custo de desenvolvimento e o tempo de lançamento ao mercado com uma solução de um único fornecedor confiável.

Design otimizado em tamanho, peso e potência

Otimize o projeto e o tempo de operação com um módulo compacto, leve e de baixa potência.

Especificações

Radiometria

Medição de Temperatura
Sim
Precisão da Temperatura
±5 °C a menos, na faixa de 0 °C a 100 °C

Geração de imagem e óptica

Densidade de Pixels
12 µm
Detector de Imagens Termográficas
Boson+ 640 x 512 pixels, passo de 12 µm, USB 3.0, MIPI de 2 pistas, radiométrico
FOV – Horizontal
32°
IMU
ICM20602, I2C ou SPI (selecionável)
Óptica de câmera EO
Kontatsu B0623D01-0, EFL 4,8 mm, 67° HFOV, F/# 1/2,3
Óptica de câmera IV
EFL 13,6 mm, 32° HFOV, F/# 1.0
Resolução
640 x 512
Sensibilidade [NEdT]
<20 mK
Sensibilidade Térmica
<20 mK
Sensor da câmera EO
9.248 x 6.944 pixels (64,2 MP), passo de 0,7 µm, MIPI de 4 pistas
Taxa de Quadros
Full resolution @ 60 Hz
Vídeo da câmera EO
Resolução total a 60 Hz
Vídeo da câmera IV
Resolução total a 60 Hz

Conexões e comunicações

Drivers de software
para Nvidia Jetson Nano/para Qualcomm Snapdragon rb5/para Qualcomm Snapdragon 865

Elétrico

Consumo de Energia
Tensão de alimentação de 5 V. Dissipação de potência típica <1.800 mW, máx. <2.900 mW
Interface elétrica
Conector Hadron: Hirose DF40C-50DP-0,4V (51)Exemplo de conector de acoplamento: DF40HC(2,5)-50DS-0,4V(51)
Potência
Tensão de alimentação de 5 V. Dissipação de potência típica <1.800 mW, máx. <2.900 mW

Mecânico

Interface Mecânica
Montagem de parafuso na placa traseira
Peso
56 g
Tamanho (C x L x A)
35 x 49 x 45 mm
Tamanho (sem a lente)
35 x 49 x 45 mm

Dados ambientais e aprovações

Conformidade e Certificações
Conformidade com NDAA
Desempenho de EMI testado
FCC Parte 15 Classe B
Temperatura operacional e de armazenamento
-20 °C a +60 °C
Vedação ambiental
IP54 (com as interfaces traseiras vedadas)

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Artigo

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

Saiba mais

Artigo

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

Leia a história

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados