Imagens MWIR —Confiáveis, Prontas para IA e Críticas para a Missão.
A série Neutrino® da Teledyne FLIR oferece módulos de câmera termográfica de infravermelho de onda média (MWIR) refrigerados de alto desempenho para aplicações industriais e de defesa, incluindo imagens ópticas de gás (OGI), segurança, sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS) e ISR (inteligência, vigilância e reconhecimento). Esses módulos sem ITAR e em conformidade com NDAA são otimizados para SWaP, prontos para IA e oferecem lentes de zoom contínuo integradas de fábrica opcionais para flexibilidade de imagem incomparável e integração simplificada. Com sensibilidade térmica líder do setor, fabricação de volume líder global, garantia de dois anos, baixo risco de fornecimento e suporte abrangente ao desenvolvimento, os módulos Neutrino são a escolha confiável onde o desempenho e a confiabilidade são primordiais.
Neutrino IS Series
Neutrino™ LC/CZ 19-290
- Resolução de 640 × 512 ou 1280 x 1024
- Até 27.000 horas de resfriador MTBF
- Até 60 Hz
Série Neutrino ISR
Módulos de câmera MWIR + lente de zoom contínuo
- Resolução de 640 × 512 ou 1280 x 1024
- Até 27.000 horas de resfriador MTBF
- Até 30 Hz
Neutrino LC OGI
Módulo de câmera de imagens ópticas de gás por infravermelho de ondas médias, otimizado para SWaP
- Resolução de 640 × 512
- Sensibilidade ≤35 mK [NEdT]
- Sem lente
Série Neutrino SWaP
Núcleo de Câmera MWIR FPA HOT
- Resolução de 640 × 512 ou 1280 x 1024
- Sensibilidade ≤38 mK [NEdT]
- Sem lente
Neutrino Performance Series
Módulo de Câmera MWIR de Mais Alta Resolução
- Resolução de 1280 x 1024 ou 2048 x 1536
- Sensibilidade ≤30 mK [NEdT]
- Sem lente
Últimas notícias
Ver Tudo
Notícias
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
Leia a história
Notícias
Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module
Leia a história
Notícias
Teledyne FLIR OEM Recognized by Northrop Grumman for Strengthening Defense Industrial Base Through Innovation and Collaboration
Leia a história
Notícias