Neutrino Performance Series
Em conformidade com a NDAA e sem ITAR, a série Neutrino® Performance inclui a FLIR Neutrino QX e a SX12.Com alta resolução e taxas de quadros rápidas, a série Neutrino Performance é ideal para aplicações de inteligência terrestre ou aérea, vigilância e reconhecimento (ISR), direcionamento, soluções contra drones e imagens de movimento de área ampla (WAMI). Reconhecendo os diferentes requisitos operacionais dos integradores, a série de desempenho oferece uma variedade de tipos de FPA e opções de interface óptica.
A Neutrino Performance Series foi desenvolvida pensando nos integradores de sistemas. As interfaces padrão do setor, os controles de software simples e avançados, a documentação completa do produto e o suporte técnico da Teledyne FLIR reduzem o risco de desenvolvimento do produto e o tempo de lançamento no mercado.

MÓDULO DE CÂMERA HD+ MWIR CONFIGURÁVEL
Tipos de detectores flexíveis, tamanhos de janela FPA, taxas de quadros e opções de interface óptica
- 2048 x 1536/10 μm de passo de pixel ou 1280 x 1024/12 μm de passo de pixel O FPA fornece alta resolução com maior sensibilidade
- Imagens nítidas para um pequeno campo de visão instantâneo (IFOV) a distâncias mais longas, mantendo um amplo campo de visão (FOV)
PROJETADO PARA INTEGRADORES
Simplifique o desenvolvimento e reduza o tempo de lançamento no mercado
- Suporte integrado para padrões físicos e de protocolo do setor (por exemplo, RS-422 e CameraLink corrigido de 4 bits)
- Arquitetura de processamento de imagem de infravermelho madura e SDK robusto
- Classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a


VALOR E REPUTAÇÃO DA TELEDYNE FLIR
O desempenho, a confiabilidade e o suporte esperados da Teledyne FLIR
- Documentação abrangente de integração de produtos
- Tecnologia militar qualificada e comercialmente desenvolvida
- Equipe de Serviços Técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração
Campo de Batalha - Neutrino SX12 ISR
Vigilância de perímetro - Neutrino SX12 ISR
Panorâmica para baixo da costa - Neutrino SX12 ISR
Pedestres na praia - Neutrino SX12 ISR
Contra-UAS - Neutrino SX12 ISR
Vigilância de Fronteiras - Neutrino SX12 ISR
Torre NFOV a WFOV - Neutrino SX12 ISR
Torre WFOV a NFOV - Neutrino SX12 ISR
Aterrissagem de Aviões - Neutrino SX12 ISR
Localizador de modelos
Results:
| Produto | Resolução | Taxa de quadros | Distância de pixels (μm) | Campo de visão horizontal | Medição de temperatura | Status | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino QX425-0054-00 |
2048 x1536 | Até 60 Hz | 10 µm | Sem lente | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino SX12425-0039-00 |
1280 x 1024 | Até 120 Hz | 12 µm | Sem lente | Não | In Production Solicite informações |
|
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Sensores IV de Pixel Pequeno: Otimização de SWaP-C e desempenho para aplicações críticas
Saiba maisWhitepaper
Além da IA integrada: Otimização da tubulação de percepção térmica, desde os dados do sensor até a implantação da borda
Saiba maisNota de aplicação
Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaOs ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino Performance Series Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.