Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Neutrino SX12

Modelo: 425-0039-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
1280x1024
<25mk, f/4, 50% well
12 µm
In Production
Em conformidade com a NDAA e sem ITAR, a série Neutrino® Performance inclui a FLIR Neutrino QX e a SX12.Com alta resolução e taxas de quadros rápidas, a série Neutrino Performance é ideal para aplicações de inteligência terrestre ou aérea, vigilância e reconhecimento (ISR), direcionamento, soluções contra drones e imagens de movimento de área ampla (WAMI). Reconhecendo os diferentes requisitos operacionais dos integradores, a série de desempenho oferece uma variedade de tipos de FPA e opções de interface óptica.

A Neutrino Performance Series foi desenvolvida pensando nos integradores de sistemas. As interfaces padrão do setor, os controles de software simples e avançados, a documentação completa do produto e o suporte técnico da Teledyne FLIR reduzem o risco de desenvolvimento do produto e o tempo de lançamento no mercado.

Núcleo HD+MWIR Configurável

Opções de tipos de detector flexíveis, tamanhos de janela FPA, taxas de quadros e interface ótica.

Projetado para Integradores de Sistema

Desenvolvimento simplificado e menor tempo de chegada ao mercado, com uma arquitetura de processamento de vídeo de infravermelho evoluída e SDK robusto.

Valor e Reputação FLIR

O desempenho, confiabilidade e suporte esperado da FLIR e o núcleo de câmera HD+ MWIR mais avançado da indústria.

Especificações

Hardware

Part Number
425-0039-00

Imaging & Optical

Array format
1280x1024
Cooler MTTF
Stirling Linear Cobham Carleton LC1062
Detector Type
Antimoneto de índio
f-number
f/4 nominal, personalizável
FOV - Horizontal
Sem lente
FPA - Digital Video Display Format
1280 x 1024
FPA & Digital Video Display Formats
1280x1024 (SXGA)
Frame Rate
Até 120 Hz
Frame Rate Options
120 Hz (720P), >60 Hz (SXGA)
Image Correction
2-point (offset and gain) and bad pixel replacement
Operability
> 99,5%
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
1280 x 1024
Sensitivity [NEdT]
<25 mk, f/4, 50% do poço
Sensor Technology
MWIR
Spectral Band
3.4 µm - 5 µm (Padrão)

Connections & Communications

Command and Control
RS-422, taxa BAUD selecionável
Digital Output Format
Interface média compatível com Camera Link
Primary Electrical Connector
Samtec de 40 pinos
Synchronization Modes
Execução livre, sincronização externa sem prioridade de leitura ou de integração
User Configurability via SDK & GUI
Sim

FPA Control

Programmable Integration Time
Sim (,01-16 ms)
ROIC
Injeção Direta, Instantâneo, Integrar ao Ler (IWR)
Well Capacity
>11 x 10 elétrons

Electrical

Input Power
Câmera 5 V CC, Refrigerador criogênico 28 V CC
Input Voltage
Câmera 5 VCC, Refrigerador criogênico 28 VCC
Power Consumption
<20 W em estado estável
Power Dissipation
<20 W em estado estável
Video Output Channel
Link da câmera (base ou média)

Mechanical

Size (L x W x H)
12,0 cm x 7,0 cm x 10,3 cm
Size (w/o lens)
12,0 cm x 7,0 cm x 10,3 cm
Weight
1,97 kg (4,34 lbs)

Environmental & Approvals

Coldshield
f/4 nominal, customizable
Non-Operating Temperature
-54 °C a +80 °C (-65 °F a +176 °F)
Non-Operating Temperature Range
-54 ºC a +80 ºC (-65 ºF a +176 ºF)
Operating Temperature
-40 °C a +71 °C (-40 °F a +160 °F)
Operating Temperature Range
-40 ºC a + 71 ºC (-40 ºF a +160 ºF)
Operational Altitude
12.190 m (40.000 ft)
Shock
Pulso de choque de 20G com um perfil semissenoidal de 11 ms
Vibration
3,4 GRMS três eixos, 1 hora cada

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Saiba mais

Artigo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Saiba mais

Whitepaper

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Saiba mais

Download

Considerations for Thermal Lens Selection

Saiba mais

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Download

Neutrino Performance Series Datasheet

Datasheet

Download

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados