Posicione praticamente qualquer carga útil

A Teledyne FLIR oferece uma linha completa de dispositivos de panorâmica e inclinação de alto desempenho para o posicionamento controlado por computador, em tempo real, de praticamente qualquer equipamento, como câmeras termográficas, câmeras de vídeo, câmeras IP, telêmetros a laser e antenas por micro-ondas. Seja qual for sua necessidade com um dispositivo de controle de movimento, a tecnologia inovadora e os anos de experiência em aplicações da FLIR podem ajudar a criar a solução ideal.
Posicione praticamente qualquer carga útil
FLIR PTU-5

FLIR PTU-5

Pan/Tilt for top-mounted Payloads up to 5 lbs

  • Top Payload Capacity: 5 lbs / 2.2 kg
  • Pan/Tilt Resolution 0.005°/0.005°
  • Weight: 4.7 lbs / 2.1 kg
Ver Produto
FLIR PTU-D48E

FLIR PTU-D48E

Pan/Tilt Unit for side-mounted payloads up to 15 lbs

  • Top Payload Capacity: 10 lbs / 4.5 kg
  • Pan/Tilt Resolution 0.006°/0.003°
  • Weight: 12 lbs / 5.4 kg
Ver Produto
FLIR PTU-D100EX

FLIR PTU-D100EX

Pan/Tilt Unit for side-mounted payloads up to 25 lbs

  • Top Payload Capacity: 25 lbs / 11.4 kg
  • Pan/Tilt Resolution 0.0075°/0.0075°
  • Weight: 21 lbs / 9.1 kg
Ver Produto
FLIR PTU-D300E

FLIR PTU-D300E

Pan/Tilt Unit for side-mounted payloads up to 70 lbs

  • Top Payload Capacity: 35 lbs / 15.9 kg
  • Pan/Tilt Resolution 0.0064°/0.0064°
  • Weight: 26 lbs / 11.8 kg
Ver Produto
FLIR PTU-D300E-HS

FLIR PTU-D300E-HS

Pan/Tilt Unit for side-mounted payloads up to 40 lbs

  • Top Payload Capacity: 25 lbs / 11.3 kg
  • Pan/Tilt Resolution 0.0064°/0.0064°
  • Weight: 26 lbs / 11.8 kg
Ver Produto
FLIR PTU-D300E-GigE

FLIR PTU-D300E-GigE

Pan/Tilt Unit for side-mounted payloads up to 70 lbs

  • Top Payload Capacity: 35 lbs / 15.9 kg
  • Pan/Tilt Resolution 0.0064°/0.0064°
  • Weight: 26 lbs / 11.8 kg
Ver Produto
FLIR PTU-D300E-ISM

FLIR PTU-D300E-ISM

Pan/Tilt Unit for side-mounted payloads up to 70 lbs

Ver Produto

Recursos e aplicações avançados

O desempenho e os recursos dos sistemas de panorâmica/inclinação da FLIR oferecem suporte a recursos e aplicativos avançados, incluindo rastreamento, geoapontamento e estabilização inercial. Geoapontamento e estabilização inercial estão disponíveis como opções prontas para uso na maioria dos modelos de panorâmica/inclinação da FLIR.

Estabilização inercial

O Módulo de Estabilização Inercial (ISM) é uma configuração opcional para unidades de panorâmica/inclinação D48E, D100E e D300E. O ISM fornece uma solução integrada pronta para uso para estabilização inercial da linha de visão (Line of Sight, LOS), com baixo custo, de qualquer carga útil de plataformas móveis. A estabilização inercial melhora as imagens em movimento das câmeras. O ISM opcional permite o controle do computador em tempo real durante a estabilização, habilitando o rastreamento e a detecção automática de alvos em sistemas de circuito fechado.

Ver ISM

Geoapontamento

O recurso de geoapontamento integrado permite que qualquer unidade de panorâmica/inclinação da FLIR (PTU-5, E46, D48E, D100E, D300E) seja comandada usando coordenadas de latitude, longitude e altitude (geocoordenadas ou coordenadas GPS). Após a configuração, é possível usar geocoordenadas sobre a interface Ethernet/IP integrada para comandar automaticamente a panorâmica/inclinação e apontar para o local correspondente.


Controladores e software

As unidades de panorâmica/inclinação da FLIR foram projetadas para controle por computador com interfaces bidirecionais de alto desempenho. Todas as unidades fornecem interface para controle de panorâmica/inclinação serial (RS-232 e/ou RS-485). As unidades da série E também fornecem interfaces de controle Ethernet. Compatíveis com ambos os protocolos ASCII e de controle de formato binário. Uma API/SDK C de alto desempenho está disponível para integrar o controle a um aplicativo personalizado.

PTU-SDK

As unidades de panorâmica/inclinação FLIR MCS foram projetadas para controle de alto desempenho com baixa latência e trepidação, com altas taxas de comando. As unidades podem ser controladas de várias formas. As unidades de panorâmica/inclinação FLIR MCS são compatíveis com um protocolo de comando ASCII simples, documentado no Manual de referência de comandos da Série E, bem como uma forma binária dos comandos, suportado por uma biblioteca portátil de linguagem C (PTU-SDK).

Ver o PTU-SDK

Opções para controle de panorâmica e inclinação

  • Controle pela página da PTU que tem setas para mover para a esquerda, direita, para cima e para baixo. Não requer hardware adicional.
  • Um controlador estilo Pelco que usa o protocolo de comunicação RS-485;
  • Um controlador de gamepad, como Logitech F310, que funciona com a GUI do Windows
  • joystick APEM
  • Manual de controle do gamepad série E


Opções de montagem da PTU

PTU-5
D48E
D100E-EX*
D300E*
D300E-HS*
D300E-EX*
Suportes de montagem superior (TMB)
Incluído TMB incluído com o D48E-SS
Número da peça sem TMB: D48E-SN
TMB não incluído com o D100E-SS
Número de peça da PTU com TMB: D100E-ST
Suporte superior não incluído com o D300E-SS
Número da peça da PTU com suporte superior: D300E-SD
Capacidade máxima de carga útil
5 lb / 2,2 kg 10 lb / 4,5 kg 25 lb / 11,4 kg 35 lb / 15,9 kg 25 lb / 11,3 kg 60 lb / 27,2 kg
Suportes de montagem lateral (SMB)
1 ou 2 SMBs podem ser
comprados e instalados
1 ou 2 SMBs podem ser
comprados e instalados
1 ou 2 SMBs podem ser
comprados e instalados
Apenas 1 SMB pode ser instalado no D300E-SS padrão
1 ou 2 SMBs podem ser instalados na D300E-SD
Capacidade de carga útil lateral
6 lb / 2,7 kg 15 lb / 6,8 kg 25 lb / 11,4 kg 70 lb / 31,8 kg 40 lb / 18,1 kg

90 lb / 40,8 kg

CAPACIDADE TOTAL DE CARGA ÚTIL

O peso combinado das cargas úteis superiores e laterais (caso use ambas) não pode exceder a capacidade nominal de carga útil lateral

NOTAS DO SUPORTE

Os suportes superiores e laterais não podem ser usados juntos – a braçadeira do suporte permite apenas um tipo de cada vez

-

Os números dos suportes do D100E-ST são ligeiramente diferentes: D100-BKT-S’

-

-

-

APLICÁVEL A TODOS OS MODELOS DE PTU: A velocidade máxima pode depender da inércia exata da carga útil e da tensão de entrada

*A carga útil superior supõe COG <6” do eixo de inclinação; a carga útil lateral supõe COG balanceado.

Download

Guia do comprador inteligente para escolher a PTU certa


ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Ver Tudo
Notícias

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Leia a história
Notícias

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Leia a história
Notícias

Teledyne FLIR OEM Recognized by Northrop Grumman for Strengthening Defense Industrial Base Through Innovation and Collaboration

Leia a história
Notícias

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Counter-UAS Software to Extend Drone Threat Detection Range and Speed Response

Leia a história