Imagens LWIR —Confiáveis, Prontas para IA e Críticas para a Missão.

A Teledyne FLIR OEM oferece módulos de câmera termográfica de infravermelho de onda longa (LWIR) não refrigerados OEM líderes do setor, incluindo o avançado Boson+, o sensor duplo Hadron 640 e o comprovado Tau 2. Projetados para aplicações termográficas de defesa, automotivas e industriais, esses módulos sem ITAR e em conformidade com NDAA são otimizados para SWaP e oferecem fácil integração em uma ampla variedade de plataformas. Com sensibilidade térmica excepcional, arquitetura pronta para IA e lentes de zoom contínuo integradas de fábrica opcionais, elas fornecem desempenho superior para sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS) a dispositivos térmicos portáteis ou miras para munições de lance. Apoiados pela liderança global de fabricação, baixo risco na cadeia de suprimentos e suporte ao desenvolvimento de especialistas, os módulos LWIR da Teledyne FLIR são a escolha confiável para soluções de imagens térmicas de missão crítica.
Imagens LWIR —Confiáveis, Prontas para IA e Críticas para a Missão.
Boson SX8

Boson SX8

Resolução de 1280 × 1024, 8 mícrons, módulo de câmera LWIR otimizado para SWaP

  • Resolução de 1280 × 1024
  • ≤Sensibilidade de 35 mK [NEdT]
  • 24° a 50° HFoV
Ver Produto
Boson SX8 CZ

Boson SX8 CZ

Resolução de 1.280 × 1.024, módulo de câmera LWIR de 8 mícrons otimizado para SWaP + lente de zoom contínuo de 5×

  • Resolução de 1280 × 1024
  • Sensibilidade ≤35 mK [NEdT]
  • 6° a 30° HFoV
Ver Produto
Kit de desenvolvimento Boson+ IQ

Kit de desenvolvimento Boson+ IQ

Plataforma de Design de Hardware de Referência e Desenvolvimento de Software de IA

  • Interface do módulo da câmera termográfica Boson+ 640x512
  • Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 SoC
  • Acesse Prism™ AI e ISP
Ver Produto
Boson+

Boson+

High Performance, Uncooled, LWIR OEM Thermal Camera Module

  • Resolução de 320 × 256 ou 640 × 512
  • Sensibilidade térmica ≤20 mK [NEdT]
  • HFoV de 4° a 95°
Ver Produto
Boson+ CZ 14-75

Boson+ CZ 14-75

Módulo de câmera térmica OEM de alto desempenho, não refrigerado, infravermelho de onda longa (LWIR)

  • Resolução de 640 x 512
  • Sensibilidade térmica ≤20 mK [NEdT]
  • 6° a 30° HFoV
Ver Produto
Boson

Boson

Uncooled, LWIR OEM Thermal Camera Module

  • Resolução de 320 × 256 ou 640 × 512
  • Sensibilidade térmica ≤40 mK [NEdT]
  • HFoV de 4° a 95°
Ver Produto
Lepton

Lepton

LWIR Micro Thermal Camera Module

  • Resolução de 80 x 60 ou 160 x 120
  • Radiometria Opcional
  • 50° a 160° HFoV
Ver Produto
Lepton XDS

Lepton XDS

Módulo de câmera térmica e visível compacto + Prism ISP

  • Resolução de 160 x 120
  • Câmera Visível de 5 MP
  • FLIR MSX® e VividIR™ patenteados incluídos
Ver Produto
Hadron 640

Hadron 640

Módulo de câmera dupla térmica e visível OEM de alto desempenho

  • Resolução térmica de 640 x 512
  • Câmera visível de 64 MP
  • Radiometria disponível
Ver Produto
Tura

Tura

High Performance, Automotive-Qualified Thermal Camera

  • 640 × 512 Resolution
  • 24° to 70° HFoV
  • IP6K9K-rated Enclosure
Ver Produto
FLIR ADK

FLIR ADK

Visão Térmica para Desenvolvedores de ADAS e AV

  • 640 x 512 Resolution
  • ≤50 mK Thermal Sensitivity [NEdT]
  • 24° to 75° HFoV
Ver Produto

Sabe quais especificações de câmera correspondem às suas necessidades de aplicação?

Filtre e classifique mais de 110 modelos em nosso seletor de câmera.

Últimas notícias
Ver Tudo
Notícias

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Leia a história
Notícias

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Leia a história
Notícias

Teledyne FLIR OEM Recognized by Northrop Grumman for Strengthening Defense Industrial Base Through Innovation and Collaboration

Leia a história
Notícias

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Counter-UAS Software to Extend Drone Threat Detection Range and Speed Response

Leia a história