Lepton
Em conformidade com NDAA e sem ITAR, o Lepton® é o módulo de câmera de infravermelho de onda longa de maior volume de produção do mundo. Compacto e econômico, Lepton permitiu a inovação térmica adotada por milhões de clientes. Lepton oferece várias resoluções, quatro opções de campo de visão (FOV) e saída de temperatura absoluta em modelos específicos.
A Teledyne FLIR aprimora continuamente os recursos de integração do Lepton on-line, para reduzir os custos de desenvolvimento e acelerar a chegada ao mercado. Notas de aplicativos, vídeos de integração, guias de início rápido e código-fonte complementar para testes no Windows, Linux, Raspberry Pi e BeagleBone garantem eficiência na integração. Para programas avançados de grande volume, a equipe de Serviços Técnicos pode oferecer suporte ao licenciamento do aplicativo MyFLIR® e aos softwares de aprimoramento de imagem MSX® e Vivid-IR™.
O baixo consumo de energia, a qualidade incomparável da imagem e o suporte à integração do Lepton permitem o desenvolvimento de produtos inovadores em dispositivos móveis, aparelhos eletrônicos pequenos e sensores autônomos para edifícios inteligentes, detecção de incêndio, rastreamento da ocupação, monitoramento das condições de equipamentos e muito mais.

DESEMPENHO TÉRMICO APRIMORADO
Maior resolução e sensibilidade do que as matrizes de pilha térmica comuns.
- Resoluções radiométricas de 80x60 e 160x120 ou resoluções não radiométricas utilizáveis de 120x120
- Sensibilidade térmica <50 mk>50>
- Faixa dinâmica da cena até 450 °C, dependendo do modelo
- Processamento integrado de sinal de imagem térmica digital
CÂMERA MICROTERMOGÉRMICA ACESSÍVEL COM SWaP INCOMPATIÁVEL
Opções de tamanho, potência e lente permitem dispositivos móveis, sensores autônomos e pequenos componentes eletrônicos.
- Opções de lentes FOV horizontais de 50°, 57°, 95° e 160°
- 10,5 x 12,7 x 7,2 mm excluindo lente de 160°
- 150 mW típico, modo de espera de 5 mW e ativação do obturador de 650 mW (0,5 s)
- Fontes de alimentação compatíveis com smartphones


DE NÍVEL PROFISSIONAL E CONSTRUÍDO PARA INTEGRADORES
Desenvolva com o fabricante líder do setor de câmeras termográficas para reduzir riscos, custos e tempo de lançamento no mercado.
- Maior capacidade de produção do mundo e compatível com NDAA
- Métricas comprovadas de garantia de qualidade eletrônica do consumidor
- Conhecimento técnico e de marketing apoiam o desenvolvimento e a estratégia de lançamento no mercado
- Software MyFLIR e aprimoramento de imagem MSX e Vivid-IR disponíveis para licença
Exterior de cafeteria - Lepton 3.1R vs Lepton 3.5
Drone Brinc Lemur 2 com Lepton 3.5
Interior de escritório - Lepton 3.1R vs. Lepton 3.5
RealWear Navigator 520 com Lepton 3.5
Estacionamento - Lepton 3.1R vs. Lepton 3.5
Blackview BV8900 com Lepton FS
Ulefone Power Armor 19T com Lepton 3.5
Interior de cafeteria - Lepton 3.1R vs Lepton 3.5
Localizador de modelos
Results:
| Produto | Resolução | Taxa de quadros | Distância de pixels (μm) | Campo de visão horizontal | Medição de temperatura | Status | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepton 2,5, 80x60, 50°, Radiométrico com Obturador500-0763-01 |
80 60× | 8,6 Hz (exportável para aplicação comercial) | 17 µm | 50° (nominal) | Sim | In Production Solicite informações |
|
Lepton 3.1R, 160x120, 95°, radiométrico com obturador500-0758-03 |
160 x 120, varredura progressiva | 8,6 Hz (exportável para aplicação comercial) | 12 µm | 95° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Lepton 3.5, 160×120, 57° with shutter500-0771-01 |
160 x 120 | 8,6 Hz (exportável para aplicação comercial) | 12 µm | 57° (nominal) | Sim | In Production Solicite informações |
|
Lepton UW, 160x120, 160°, Não radiométrico500-1387-00 |
Saída de 160 x 120 com área utilizável de 120 pixels de diâmetro | 8,6 Hz (exportável para aplicação comercial) | 12 µm | 160° | Não | In Production Solicite informações |
|
Galeria de mídia
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaFAQ
How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?
Leia a históriaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
Lepton SDK for Windows
Lepton Windows User App V1.3.2
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.
- Características Funcionais
- Especificações técnicas
- Dados de desempenho
- Circuitos Elétricos e Externos
- Recomendações mecânicas
Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Engineering Datasheet Rev 400
Lepton FS1 Datasheet
Lepton Series Datasheet
IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60
IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120
IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.