A Teledyne FLIR aprimora continuamente os recursos de integração do Lepton on-line, para reduzir os custos de desenvolvimento e acelerar a chegada ao mercado. Notas de aplicativos, vídeos de integração, guias de início rápido e código-fonte complementar para testes no Windows, Linux, Raspberry Pi e BeagleBone garantem eficiência na integração. Para programas avançados de grande volume, a equipe de Serviços Técnicos pode oferecer suporte ao licenciamento do aplicativo MyFLIR® e aos softwares de aprimoramento de imagem MSX® e Vivid-IR™.
O baixo consumo de energia, a qualidade incomparável da imagem e o suporte à integração do Lepton permitem o desenvolvimento de produtos inovadores em dispositivos móveis, aparelhos eletrônicos pequenos e sensores autônomos para edifícios inteligentes, detecção de incêndio, rastreamento da ocupação, monitoramento das condições de equipamentos e muito mais.
ENHANCED THERMAL PERFORMANCE
Greater resolution and sensitivity than common thermopile arrays.
AFFORDABLE MICRO THERMAL CAMERA WITH UNBEATABLE SWAP
Size, power, and lens options enable mobile devices, unattended sensors, and small electronics.
BUILT FOR PROFESSIONAL, LARGE-VOLUME INTEGRATORS
Develop with the industry's leading thermal camera manufacturer to reduce risk, cost, and time to market.
Especificações
Performance
- Scene Temperature Range
- High Gain Mode: -10 °C to 140 °C (14 °F to 284 °F)<br> Low Gain Mode: -10 °C to +400 °C (14 °F to 752 °F) at room temperature
Radiometry
- Temperature Measurement
- Sim
Imaging & Optical
- Focal Length
- 1,77 mm
- FOV - Diagonal
- 71°
- FOV - Horizontal
- 57° (nominal)
- Frame Rate
- 8,6 Hz (exportável para aplicação comercial)
- IFOV (mrad)
- 6.78
- Image Optimization
- Configurado de fábrica e totalmente automatizado
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Integrated Shutter
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 160 x 120
- Sensitivity [NEdT]
- <50 mK (0,050°C)
- Spectral Band
- Infravermelho de onda longa, 8 µm–14 µm
- Thermal Imaging Detector
- Microbolômetro não refrigerado
- Video Data Interface
- Video over SPI
Connections & Communications
- Output Format
- User-selectable 14-bit, 8-bit (AGC applied), or 24-bit RGB (AGC and colorization applied)
Electrical
- Control Port
- CCI (I2C-like), CMOS IO Voltage Levels
- Input Clock
- 25-MHz nominal, CMOS IO Voltage Levels
- Input Voltage
- E/S de 2,8 V, 1,2 V, 2,5 V a 3,1 V
- Power Consumption
- 150 mW (operacional), 650 mW (durante o evento do obturador), 5 mW (em espera)
Mechanical
- Mechanical Interface
- 32–pin socket interface to standard Molex® socket
- Size
- 12,7 x 11,8 x 7,2 mm
- Size (L x W x H)
- 12,7 x 11,8 x 7,2 mm
- Weight
- 0.9 grams (without socket)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Conformidade com NDAA
- Non-Operating Temperature Range
- -40°C a +80°C (14°F a 176°F)
- Optimum Temperature Range
- -10 °C to +80 °C (-40 °F to 176 °F)
- Shock
- 1500 G @ 0.4 ms
- Solar protection
- Integrated
- Temperature Compensation
- Automatic. Output image independent of camera temperature.
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.A
Galeria de mídia
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Nota de aplicação
Monitoramento de Condições Térmicas Incorporadas para Infraestrutura de Data Centers de AI Usando o Lepton 3.1R
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaFAQ
How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?
Leia a históriaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
Lepton SDK for Windows
Lepton Windows User App V1.3.2
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.
- Características Funcionais
- Especificações técnicas
- Dados de desempenho
- Circuitos Elétricos e Externos
- Recomendações mecânicas
Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Engineering Datasheet Rev 400
Lepton FS1 Datasheet
Lepton Series Datasheet
IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60
IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120
IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.