Código do fotômetro Lepton

O Lepton® com radiometria fornece dados precisos de medição de temperatura sem contato em cada pixel de imagem térmica.

O que é radiometria?

O Lepton com radiometria simplifica a calibração e o processamento externo necessários para converter a saída estabilizada por temperatura do Lepton para a temperatura real da cena. Com o mínimo de trabalho, os usuários agora podem obter temperaturas de cena calibradas diretamente no buffer retornado.

O Lepton ® com radiometria inclui várias opções para modos de radiometria que afetam a saída de vídeo:

  • Radiometria ativada, TLinear ativada
  • Radiometria ativada, TLinear desativada
  • Radiometria desabilitada

Por padrão, a radiometria está ativada e o TLinear está desativado. Isso é vantajoso em situações que exigem uma medição de temperatura exata, pois o fotômetro não precisará de calibração antes de gerar os valores corretos. Ao executar o Lepton, uma média dos 9 pixels do meio será obtida e enviada para a tela em Celsius.

Fig. 1: A 24 pés de distância, a temperatura média cobre uma área de 1 metro quadrado.

Fig. 2: A leitura da temperatura da parede no centro do quadro é enviada para a tela.

Fig. 3: Quando um objeto quente está no centro, é dada uma média precisa das miras médias.



Se você estiver familiarizado com a base de código Lepton existente, não há muitas mudanças que precisam ser feitas para colocar o Lepton com a radiometria em funcionamento. Baixe a base de código mais recente aqui.