Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

FLIR PTU-D300E

Modelo: D300E-SS-GG-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
20 lbs / 9.1 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

Especificações

Elétrico

Tensão de Entrada
12-30 VDC unregulated (fastest performance and torque @ 30 VDC)

Mecânico

Montagem dos Componentes Internos da Câmera
Single/dual-side mount, top mount

Designações para exportação

Código ECCN
EAR99
Acessórios compatíveis

Resources & Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Download

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Download

E Series Gamepad Control

User Manual

Download

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Download

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

Download

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Download

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Download

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados