Sua imagem computacional melhora a visibilidade do infravermelho (IV) em condições degradadas, enquanto os modelos de IA treinados em dados reais e sintéticos do OEM da Teledyne FLIR ajudam a fornecer detecções precisas com menos falsos positivos. O Prism AIMMGen™ oferece suporte à rápida expansão para novas classes de destino à medida que as necessidades da missão evoluem. Construído para integração rápida, o Prism Ground ISR suporta câmeras Boson®+ e Neutrino®, incluindo modelos de zoom contínuo, além de sensores IV e eletro-ópticos (EO) de terceiros selecionados para implantação escalável.
Com detecção baseada em IA, aprimoramento de imagem e integração flexível de sensores em uma pilha, o Prism Ground ISR ajuda as equipes a trabalhar em campo com mais rapidez, detectar ameaças mais cedo e manter rastreamentos confiáveis com menos carga do operador na vigilância de fronteiras, proteção da força e outras missões de segurança terrestres.

DETECÇÃO E CLASSIFICAÇÃO COM TECNOLOGIA DE IA
Amplie a faixa de detecção, melhore a persistência do rastreamento e reduza alarmes falsos para respostas mais precoces e confiáveis
- Suporta até 15 classes de objetos, incluindo classificação de veículos militares estrangeiros de grãos finos
- Treinado em dados de IV e EO para melhorar o reconhecimento de alvos em ambientes desordenados
- Permite modelos específicos do cliente com Prism AIMMGenTM usando dados sintéticos para se adaptar a novas missões

APRIMORAMENTO DE IMAGEM PARA RASTREAMENTO DE ALTA FIDELIDADE
Mantém trilhos estáveis de vários objetos com baixa fragmentação para alvos pequenos, rápidos e em manobra.
- Mitigação de turbulência, desmagnetização e super-resolução aumentam a visibilidade em condições difíceis
- pipelines de aquisição e rastreamento separados para detecção precoce e rastreamento mais responsivo
- Ajuste a lógica de rastreamento às necessidades da missão para maior flexibilidade operacional

CONSTRUÍDO PARA INTEGRAÇÃO SIMPLIFICADA
Menor risco de integração com escala de produção global e tecnologia, ferramentas e suporte confiáveis
- O SDK inclui aplicativo de amostra C++ e acesso via MQTT e API REST
- Aceita dados de 14 bits de câmeras de IV Boson+, Neutrino e de terceiros
- Compatível com sensores de ETO, permitindo soluções multissensor
- Equipe de serviços técnicos experiente para apoiar a integração
Especificações
Hardware
- Part Number
- 110-0201-91
Performance Metric
- Correlation Tracker
- ~25 pixels no alvo
- Included Filters
- Redução de turbulência, estabilização eletrônica e turbulência
- Inference Time
- ~10 ms
- Input Wavelength
- EO, MWIR e LWIR
- Latency (Average Glass-To-Glass)
- ~150 ms a 30Hz (para exibir a saída)
- Latency to Track Initiation from First Observation
- ≤100 ms, configurável para atraso de 1 quadro (menor precisão)
- Metadata Output
- Área da
caixa delimitadora Localização
da caixa delimitadora ID da
categoria Classe do objeto
Rótulo da classe Confiança
Marcação
de hora ID
da faixa Número do quadro
- Moving Target Indication
- ≥4 x 4 pixels no alvo (mínimo)
- Object Classes - Infrared and EO
- bmp-2,bmp-3, btr-80, T-72m2, chevrolet_s10_2003, toyota_rav4_2013, ford_bronco_1989 e jeep patriot com classes adicionais na Versão 2
- Object Classification >60% Confidence
- ≥6 x 6 pixels no alvo (mínimo)
- Simultaneous Targets Tracked
- O máximo depende do sistema, o padrão é 16, configurável
- Target Detection Confidence Threshold
- ≥60% para alvos pequenos (<32 x 32 pixels), configurável
System Requirement
- Deliverables
- Documentação técnica do kit de desenvolvimento de software (SDK)
da interface gráfica do usuário (GUI)
- EO Camera
- 4 MP com entrada UVC típica
(formato maior afetará a taxa de quadros)
- Hardware
- NVIDIA ORIN NX/AGX
- IR Cameras
- Boson+ com UVC
Neutrino LC com USB
Neutrino SX8 com USB
- Latency (Photons to Display Port)
- <150 ms
- Power
- <12 W (média) <15 W (máximo)
- Video Output
- WebRTP, RTSP e HDMI
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Nota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWebinar
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Assista agoraWhitepaper
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
Leia a históriaOs ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
Prism Ground ISR - Datasheet
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.