Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Módulo de interface USB VPC Lepton de baixo perfil RHP

Modelo: RHP-LEP-VPC-IF
product image

In Production
Fabricado e vendido pela RHP International, o módulo compacto e eficiente fornece vídeo, energia e comunicação (VPC) em uma única conexão USB. Ele suporta alimentação USB de 5V e permite streaming de vídeo USB diretamente para um PC. Projetada para aplicações de pegada mínima, ela é totalmente compatível com a câmera termográfica radiométrica FLIR Lepton 3.5, tornando-a ideal para integração simplificada de imagens térmicas.

Integração Simples

O módulo de interface Lepton VPC de baixo perfil simplifica a integração. Uma conexão de vídeo e alimentação no módulo de interface Low Profile Boson VPC permite uma variedade de opções de instalação.

Compatível com FLIR Lepton GUI

Você pode ajustar os parâmetros disponíveis no FLIR Lepton usando a GUI RHP Lepton quando conectado ao seu PC através do cabo USB fornecido.

Proteção contra polaridade reversa

Com a proteção inteligente de detecção de polaridade, o RHP-LEP-VPC-IF pode ser alimentado da porta JST de 4-Pin para a fonte de alimentação USB 5VDC.