O Prism ISP inclui a tecnologia patenteada MSX® da Teledyne FLIR, que sobrepõe detalhes de borda visível a imagens térmicas para melhorar a clareza em tempo real. As ferramentas termográficas incluem regiões de interesse (ROI), medidores de ponto, isotermas, paletas de cores ajustáveis e sobreposições de medição adicionais. VividIR™, a técnica patenteada de processamento de imagens da Teledyne FLIR OEM, oferece nitidez térmica superior e detalhes normalmente associados a sensores QVGA mais caros.
Pela primeira vez, o Lepton XDS também suporta salvar imagens em formato JPEG radiométrico avançado (RJPG), garantindo compatibilidade perfeita com o ecossistema de software mais amplo, incluindo o FLIR Thermal Studio para pós-processamento e geração de relatórios.
SIMPLIFICAR A INTEGRAÇÃO DE OEM
Otimize o design e a programação com um módulo de câmera dupla inteligente e compacto
IMAGENS SUPERIORES COM PRISMA ISP
O processamento avançado de sinais de imagem em tempo real otimiza a imagem multiespectral
PRODUÇÃO DE ALTO VOLUME
Desenvolva com o fabricante de câmeras termográficas líder do setor para reduzir riscos, custos e tempo de lançamento no mercado

SIMPLIFICAR A INTEGRAÇÃO DE OEM
Otimize o design e a programação com um módulo inteligente e compacto de câmera dupla
- Câmera termográfica radiométrica de 160 x 120 e câmera de luz visível de 5MP alinhada à fábrica
- Acelere a integração com o acessório Kit de placa de desenvolvimento
- Tamanho compacto e leve de 5,6 g com saída USB

IMAGENS SUPERIORES COM PRISMA ISP
O processamento avançado de sinais de imagem em tempo real otimiza a imagem multiespectral
- FLIR MSX e VividIR patenteados incluídos
- Medição e simbologia avançadas fornecem ROIs, medidores de ponto e paletas de cores
- Acesso a formatos de arquivo JPEG radiométricos para uso contínuo no ecossistema da FLIR

PRODUÇÃO DE ALTO VOLUME
Desenvolva com o fabricante de câmeras termográficas líder do setor para reduzir riscos, custos e tempo de lançamento no mercado
- ITAR livre e classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como ECCN 6A003.b.4.b
- Equipe de serviços técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração
- Métricas comprovadas de garantia de qualidade de eletrônicos de consumo
Especificações
Radiometry
- Temperature Accuracy
- Alto ganho: Maior que ±5 °C (41 °F) ou 5% (típico)
Ganho baixo: Maior que ±10 °C (50 °F) ou 10% (típico)
Imaging & Optical
- EO Camera Optics
- EFL 1,57 mm, 98,2° HFOV, F/1/2,2
- EO Camera Sensor
- 2.592 x 1.944 pixels (5 MP), passo de 1,4 µm
- EO Camera Video
- 640 x 480 a 30Hz
- IMU
- Nenhuma IMU instalada
- IR Camera Optics
- 57° HFOV, f/1.1
- IR Camera Video
- 8,7 Hz (exportável para aplicação comercial)
- Thermal Imaging Detector
- Lepton 3,5 160 x 120 pixels, passo de 12 µm
- Thermal Sensitivity
- <50 mK (0,050°C)
Electrical
- Power Consumption
- Operação de 1,6 W, evento de obturador de 1,9 W e reserva de 500 mW
Mechanical
- Size
- 29 x 26,7 x 8,8 mm (1,14 × 1,05 × 0,35 pol.)
- Weight
- Lepton 3,5 (sem soquete) - 1,0 g (0,04 oz)
Subconjunto XDS: 4,6 g (0,16 oz)
Peso total: 5,6 g (0,20 oz)
Environmental & Approvals
- Environmental Sealing
- N/D
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)
- Operating Temperature Range
- 0 °C a +60 °C (32 °F a 140 °F)
- Tested EMI Performance
- FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, Classe B
Export Designations
- ECCN Code
- 6a993.b.4.b
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Nota de aplicação
Monitoramento de Condições Térmicas Incorporadas para Infraestrutura de Data Centers de AI Usando o Lepton 3.1R
Saiba maisOs ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.
- Características Funcionais
- Especificações técnicas
- Dados de desempenho
- Circuitos Elétricos e Externos
- Recomendações mecânicas
Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.
Lepton Series Datasheet
Lepton XDS Datasheet
Lepton XDS Engineering Datasheet r100
IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton REACH Declaration of Compliance
Lepton Software IDD Rev 303
Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.