Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

O Lepton® XDS sem ITAR combina uma câmera termográfica radiométrica de 160 × 120 Lepton 3.5 alinhada de fábrica com uma câmera de luz visível de 5 MP em um módulo fácil de integrar com software de processamento de sinais de imagem Prism . Seu design otimizado para tamanho, peso e potência (SWaP) simplifica a integração OEM para dispositivos móveis, eletrônicos compactos, edifícios inteligentes, detecção de incêndio, análise de ocupação e aplicações de monitoramento de condições de equipamentos.

O Prism ISP inclui a tecnologia patenteada MSX® da Teledyne FLIR, que sobrepõe detalhes de borda visível a imagens térmicas para melhorar a clareza em tempo real. As ferramentas termográficas incluem regiões de interesse (ROI), medidores de ponto, isotermas, paletas de cores ajustáveis e sobreposições de medição adicionais. VividIR™, a técnica patenteada de processamento de imagens da Teledyne FLIR OEM, oferece nitidez térmica superior e detalhes normalmente associados a sensores QVGA mais caros.

Pela primeira vez, o Lepton XDS também suporta salvar imagens em formato JPEG radiométrico avançado (RJPG), garantindo compatibilidade perfeita com o ecossistema de software mais amplo, incluindo o FLIR Thermal Studio para pós-processamento e geração de relatórios.

SIMPLIFICAR A INTEGRAÇÃO DE OEM

Otimize o design e a programação com um módulo de câmera dupla inteligente e compacto

IMAGENS SUPERIORES COM PRISMA ISP

O processamento avançado de sinais de imagem em tempo real otimiza a imagem multiespectral

PRODUÇÃO DE ALTO VOLUME

Desenvolva com o fabricante de câmeras termográficas líder do setor para reduzir riscos, custos e tempo de lançamento no mercado





Lepton-XDS-PDP-Pillar1-Images-Streamline-OEM-Integration.jpg

SIMPLIFICAR A INTEGRAÇÃO DE OEM

Otimize o design e a programação com um módulo inteligente e compacto de câmera dupla

  • Câmera termográfica radiométrica de 160 x 120 e câmera de luz visível de 5MP alinhada à fábrica
  • Acelere a integração com o acessório Kit de placa de desenvolvimento
  • Tamanho compacto e leve de 5,6 g com saída USB

Lepton-XDS-PDP-Pillar2-Images-Prism-ISP.jpg

IMAGENS SUPERIORES COM PRISMA ISP

O processamento avançado de sinais de imagem em tempo real otimiza a imagem multiespectral

  • FLIR MSX e VividIR patenteados incluídos
  • Medição e simbologia avançadas fornecem ROIs, medidores de ponto e paletas de cores
  • Acesso a formatos de arquivo JPEG radiométricos para uso contínuo no ecossistema da FLIR

 

Lepton-XDS-PDP-Pillar3-Images-High-Volume-Production.jpg

PRODUÇÃO DE ALTO VOLUME

Desenvolva com o fabricante de câmeras termográficas líder do setor para reduzir riscos, custos e tempo de lançamento no mercado

  • ITAR livre e classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como ECCN 6A003.b.4.b
  • Equipe de serviços técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração
  • Métricas comprovadas de garantia de qualidade de eletrônicos de consumo

 

 

 

Especificações

Radiometry

Temperature Accuracy
Alto ganho: Maior que ±5 °C (41 °F) ou 5% (típico)
Ganho baixo: Maior que ±10 °C (50 °F) ou 10% (típico)

Imaging & Optical

EO Camera Optics
EFL 1,57 mm, 98,2° HFOV, F/1/2,2
EO Camera Sensor
2.592 x 1.944 pixels (5 MP), passo de 1,4 µm
EO Camera Video
640 x 480 a 30Hz
IMU
Nenhuma IMU instalada
IR Camera Optics
57° HFOV, f/1.1
IR Camera Video
8,7 Hz (exportável para aplicação comercial)
Thermal Imaging Detector
Lepton 3,5 160 x 120 pixels, passo de 12 µm
Thermal Sensitivity
<50 mK (0,050°C)

Electrical

Power Consumption
Operação de 1,6 W, evento de obturador de 1,9 W e reserva de 500 mW

Mechanical

Size
29 x 26,7 x 8,8 mm (1,14 × 1,05 × 0,35 pol.)
Weight
Lepton 3,5 (sem soquete) - 1,0 g (0,04 oz)
Subconjunto XDS: 4,6 g (0,16 oz)
Peso total: 5,6 g (0,20 oz)

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
N/D
Non-Operating Temperature Range
-40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)
Operating Temperature Range
0 °C a +60 °C (32 °F a 140 °F)
Tested EMI Performance
FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, Classe B

Export Designations

ECCN Code
6a993.b.4.b
Acessórios compatíveis
Placas de expansão

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Nota de aplicação

Monitoramento de Condições Térmicas Incorporadas para Infraestrutura de Data Centers de AI Usando o Lepton 3.1R

Saiba mais

Orientação Técnica

Como encontrar pessoas com um Lepton

Leia a história

Nota de aplicação

Código do fotômetro Lepton

Leia a história

Orientação Técnica

Tira de Alimentação Ativada por Calor com Lepton e WeMo

Leia a história

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Lepton Series Datasheet

Datasheet

Download

Lepton XDS Datasheet

Datasheet

Download

Lepton XDS Engineering Datasheet r100

Datasheet

Download

IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP

STEP File

Download

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

Download

Lepton REACH Declaration of Compliance

Certification

Download

Lepton Software IDD Rev 303

Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A

Drawing

Download

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados

EXPANDA SEUS NEGÓCIOS COM LEPTON

Integrar os módulos de câmera termográfica Teledyne FLIR ficou muito mais fácil com nossa biblioteca de vídeos de instruções, notas de aplicação e nosso centro de suporte abrangente com desenhos de produtos, fichas de dados e muito mais!

Saiba mais

O que é o Thermal by FLIR?

O Thermal by FLIR é um programa cooperativo de desenvolvimento e comercialização de produtos que oferece suporte a fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e inovadores de produtos que usam sensores de aquisição de imagens termográficas da FLIR em seus produtos. Com a Thermal by FLIR, vamos ajudar você a criar a próxima inovação que mudará o mercado para expandir seus negócios.

Saiba mais