FLIR ADK
Thermal infrared cameras are the best sensor technology for pedestrian and animal detection, day or night. The FLIR ADK™ is a cost-effective way to develop the next generation of automotive thermal vision in advanced driver assistance systems (ADAS) and autonomous vehicles (AVs). ADK provides the critical data needed to improve automated decision-making in vehicle safety functions, including automatic emergency braking (AEB). The rugged, IP67-rated enclosure incorporates a heated window for all-weather driving. With GMSL, USB, and FPD-Link interface options available from Teledyne FLIR, integration is plug-and-play.
Localizador de modelos
Results:
| Produto | Resolução | Taxa de quadros | Distância de pixels (μm) | Campo de visão horizontal | Medição de temperatura | Status | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 24° FOV40640G024-6PAA1 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | No | In Production Solicite informações |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 32° FOV40640G032-6PAA1 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | No | In Production Solicite informações |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 50° FOV40640G050-6PAA1 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | No | In Production Solicite informações |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 75° FOV40640G075-6PAA1 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | No | In Production Solicite informações |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 24° FOV40640G024-6PAA2 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | No | In Production Solicite informações |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 32° FOV40640G032-6PAA2 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | No | In Production Solicite informações |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 50° FOV40640G050-6PAA2 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | No | In Production Solicite informações |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 75° FOV40640G075-6PAA2 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | No | In Production Solicite informações |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 24° FOV40640U024-6PAAX |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | No | In Production Solicite informações |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 32° FOV40640U032-6PAAX |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | No | In Production Solicite informações |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 50° FOV40640U050-6PAAX |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | No | In Production Solicite informações |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 75° FOV40640U075-6PAAX |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | No | In Production Solicite informações |
|
Galeria de mídia
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Below are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
FLIR ADK Datasheet
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
ADK 2.0 - STEP Files
ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)
Boson SDK Documentation Rev 206
Ferramenta seletora de lentes Boson
Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.