Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

O Boson® SX8 - CZ 15–75, em conformidade com a NDAA, livre de ITAR, combina o Boson SX8, um módulo de câmera de infravermelho de onda longa (LWIR) não refrigerado, com resolução SXGA (1280 × 1024) e um passo de pixel de 8 mícrons (μm) emparelhado com uma lente de zoom contínuo de 5× (CZ) de 15 a 75 mm. O resultado é uma solução de imagens térmicas de alto desempenho em um formato compacto. Projetado para redefinir a otimização de tamanho, peso e potência (SWaP), o Boson SX8 – CZ 15–75 pronto para IA melhora a consciência situacional para integrações industriais, comerciais e de defesa, oferecendo clareza, alcance e desempenho excepcionais.

Projetado como um sistema único integrado de fábrica, o Boson SX8 - CZ 15–75 oferece desempenho óptico e eletrônico otimizado apoiado por uma garantia de fonte única. A lente avançada e os componentes eletrônicos de controle mantêm o foco em todo o alcance do zoom, permitem compensação de gradiente térmico em tempo real e suportam sintaxe de comando flexível e definida pelo usuário com capacidade de expansão para recursos adicionais. Ao reduzir o risco de desenvolvimento e fornecimento e acelerar o tempo de lançamento no mercado, o Boson SX8 - CZ 15–75 é ideal para integradores que desenvolvem sistemas não tripulados, soluções contra drones, vigilância de perímetro, conscientização situacional e direcionamento de veículos blindados leves e sistemas de mira de soldados.

VEJA E FAÇA MAIS COM SXGA LWIR + ZOOM

Clareza de alto desempenho de 1280 × 1024 em um pacote otimizado para SWaP e pronto para IA

  • Passo de pixel de 8 μm otimizado para SWaP
  • Resolução de 1280 × 1024 (SXGA) líder de mercado
  • Lente compacta de zoom contínuo de 15 a 75 mm integrada de fábrica
  • 30 Hz e 60 Hz com roteiro para opções de taxa de quadros mais alta

INTEGRAÇÃO OPTOMECÂNICA PERFEITA

Câmera e lente projetadas na fábrica otimizam o desempenho e o custo

  • O alinhamento de fábrica elimina a mira percorrida através do zoom
  • Calibrado para desempenho máximo e MTF
  • Compensação da faixa de foco do objeto para alvos próximos
  • A compensação de gradiente térmico mantém o foco em toda a faixa de temperatura

PROMESSA DA MARCA TELEDYNE FLIR E FABRICAÇÃO CONFIÁVEL

Um parceiro de desenvolvimento confiável e fornecedor de volume de baixo risco

  • Suporte e serviço de nível internacional
  • Sem ITAR e em conformidade com NDAA
  • Fabricação de alto volume nos EUA
  • Classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.b.

Apresentação de lançamento do Boson SX8 | Visão geral completa do produto


Apresentamos o Boson SX8


Vigilância


UAS


Contra-UAS


Faixa de disparo


Dirigindo no Deserto


Vigilância ao ar livre


Motocicleta

Especificações

Performance

Thermal Spectral Range
Infravermelho de onda longa; 7,5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
Precisão de ±5 °C ou menos, dependendo das condições de operação.
Temperature Measurement
Não

Imaging & Optical

Boresight Drift Through Zoom
< 0,10 mm
Digital Zoom
8x
Distortion
WFOV <7%; NFOV < 3%
Focal Length
NFOV = 75 mm +4% / -0%; WFOV = 15 mm +0% / -4%.
Frame Rate
60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável
Image Orientation
Ajustável (rotação vertical e/ou horizontal)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18 m
WFOV > 3 m
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrado de fábrica; FFCs atualizados com NUC sem obturador silencioso (SSN™) ’da FLIR. A configuração padrão também inclui obturador físico
Optical Continuous Zoom
5,35x
Parfocality
A 20 °C, a lente deve permanecer em foco através do zoom dentro de 1/4 de onda a 10,6 um
Pixel Pitch
8 µm
Relative Illumination
NFOV = 70%
WFOV = 96%
Resolution
1280 x 1024
Scene Dynamic Range
a 140 °C (alto ganho)
Sensitivity [NEdT]
Industrial: ≤35 mK
Profissional: ≤45 mK
(filtros de fábrica ativados)
Symbol overlay
Gravável novamente em cada quadro; mistura alfa para sobreposição translúcida
Time to Focus
< 0,5 s
Time to Zoom
< 1,5 s

Connections & Communications

Camera Control Channels
UART, USB ou I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Sensor Video Channels
CMOS, MIPI or USB3
Serial Communication
As seguintes comunicações seriais devem ser definidas: RS232, 38400 baud, 1 bit de parada, 8 bits de dados, sem paridade

Electrical

Power Supply
Tensão nominal 12 V ± 1 V

Mechanical

Size (L x W x H)
110 (C) x 84,3 (L) x 84,3 (A) mm
Weight
530 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Conjunto de lentes para atender às normas MIL-STD-1472 e MIL-HDBK-1686
DLC Option
Com revestimento frontal DLC, lente para suportar umidade, abrasão grave e exposição a névoa de sal
ESS Thermal
O conjunto da lente deve ser submetido a temperaturas extremas de -35 °C a +70 °C com uma taxa de rampa máxima de 5 graus/min e um intervalo mínimo de 60 min em cada temperatura extrema
ESS Vibration
Vibração aleatória, de 10 Hz a 500 Hz com o seguinte perfil de vibração ao longo do eixo óptico por um mínimo de 10 minutos:
a 10 Hz, 0,01 G2/Hz
a 50 Hz, 0,01 G2/Hz
a 80 Hz, 0,04 G2/Hz
a 350 Hz, 0,04 G2/Hz
a 500 Hz, 0,01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Manter o foco de -35 °C a 70 °C
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Non-Operating Temperature Range
-40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F)
Operating Temperature Range
-35 °C a 70 °C (-31 °F a 158 °F)
Operational Altitude
12 km (altitude máxima de um avião comercial ou plataforma aérea)
Shock
9G com pulso semisenoidal de 11 ms, mínimo de 3 pulsos para cada um dos 3 eixos
Solar protection
A lente atenua a energia solar abaixo da faixa de passagem.
Spectrally Weighted Lens Transmittance
HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

Whitepaper

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Leia a história

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Boson SX8 CZ Datasheet

Datasheet

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Ferramenta seletora de lentes Boson

Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados