Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

A Boson®+ CZ 14-75, compatível com NDAA e livre de ITAR, combina o módulo de câmera OEM Boson+ de infravermelho de onda longa (LWIR) de nível internacional da Teledyne FLIR e a lente de zoom contínuo (CZ) de 5x, oferecendo uma solução de imagem de alto desempenho. Apresenta uma sensibilidade térmica líder do setor de ≤ 20 mK e um filtro de controle automático de ganho (AGC) atualizado que oferece contraste e nitidez de cena drasticamente aprimorados. A lente de alto desempenho e os componentes eletrônicos de controle mantêm o foco através do zoom e fornecem compensação de gradiente térmico em tempo real, bem como flexibilidade para sintaxe de comando definida pelo usuário e expansão para recursos adicionais.

O módulo de câmera Boson+ e a lente CZ de 14 mm a 75 mm são projetados para serem usados juntos, proporcionando desempenho ideal e uma garantia única do sistema que pode ser obtida apenas de uma fonte. O sistema integrado de fábrica reduz o risco de desenvolvimento e fabricação, melhorando o tempo de colocação no mercado, tornando a lente Boson+ CZ 14-75 confiável ideal para veículos aéreos não tripulados, vigilância perimetral, conscientização situacional e direcionamento de veículos blindados leves e sistemas de observação de soldados.

BosonPlusCZ-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-Contraste-e-Latência.jpg

SENSIBILIDADE TÉRMICA, CONTRASTE E LATÊNCIA LÍDERES DE MERCADO

NEDT de ≤20 mK amplia o desempenho de detecção, reconhecimento e identificação (DRI)

  • Microbolômetro LWIR com resolução de 640x512, passo de pixel de 12 μm
  • Sensibilidade térmica ≤20 mK
  • Construção robusta com classificação de temperatura operacional de -40 °C a 80 °C
  • O AGC atualizado fornece pretos mais pretos e brancos mais brancos

BosonPlusCZ-PDP-Pillar2-Seamless-Opto-Mechanical-Integration.jpg

INTEGRAÇÃO OPTOMECÂNICA PERFEITA

Câmera e lente projetadas de fábrica para otimizar o desempenho e o custo

  • O alinhamento de fábrica elimina a mira percorrida através do zoom
  • Calibrado para desempenho máximo e MTF
  • Compensação da faixa de foco do objeto para alvos próximos
  • A compensação de gradiente térmico fornece foco em toda a faixa de temperatura

BosonPlusCZ-PDP-Pillar3-Designed-for-Integrators.jpg

PROJETADO PARA INTEGRADORES

O suporte avançado a componentes eletrônicos de controle, hardware e integração simplifica a integração e maximiza a confiabilidade

  • Interfaces de saída de vídeo USB, CMOS e MIPI
  • Alias de comando flexíveis definidos pelo usuário
  • O teste integrado (BIT) fornece feedback em tempo real
  • Classificado sob a jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.b

Vigilância no telhado - Boson+ CZ


Vigilância de tráfego - Boson+ CZ


Vigilância na rua - Boson+ CZ


Multidão em ambiente intero (paleta de cores Arctic) - Boson+ CZ


Multidão em ambiente interno (paleta de cores Ironbow) - Boson+ CZ

Especificações

Performance

Thermal Spectral Range
Infravermelho de onda longa; 7,5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
Precisão de ±5 °C ou menos, dependendo das condições de operação.
Temperature Measurement
Não

Imaging & Optical

Array format
640 x 512
Boresight Drift Through Zoom
< 0,10 mm
Distortion
WFOV <6%
NFOV < 1%
f-number
1,2
Focal Length
NFOV = 75 mm +4% / -0%; WFOV = 14 mm +0% / -4%.
Focus Change Time
< 0,5 s
FOV - Horizontal
6° a 30°
FOV Change Time
< 1,5 s
Frame Rate
60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável
Frame Rate Options
60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável
HFOV
5.9°
IFOV (mrad)
0.16
Image Orientation
Ajustável (rotação vertical e/ou horizontal)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18 m
WFOV > 3 m
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrado de fábrica; FFCs atualizados com o Silent Shutterless NUC (SSN™) da FLIR
Optical Continuous Zoom
5x
Parfocality
A 20 °C, a lente deve permanecer em foco através do zoom dentro de 1/4 onda a 10,6 µm
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Relative Illumination
RI falloff < 10%; mudança de fluxo através do zoom <4%
Resolution
640 x 512
Scene Dynamic Range
Até 140 °C (alto ganho)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (industrial)
<30 mK (profissional)
Spectral Band
Infravermelho de onda longa; 7,5 µm–14 µm
Symbol overlay
Gravável novamente em cada quadro; mistura alfa para sobreposição translúcida
Thermal Sensitivity
<20 mK (industrial)
<30 mK (profissional)
Time to Focus
< 1,5 s

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB ou I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Serial Communication
As seguintes comunicações seriais devem ser definidas: RS232, 38400 baud, 1 bit de parada, 8 bits de dados, sem paridade
Video Channels
CMOS, MIPI ou USB3

Electrical

Power Supply
Tensão nominal 12 V ± 1 V

Mechanical

Size
101 (C) x 77 (L) x 77 (A) mm
Size (L x W x H)
101 (C) x 77 (L) x 77 (A) mm
Weight
390 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Conjunto de lentes para atender às normas MIL-STD-1472 e MIL-HDBK-1686
DLC Option
Com revestimento frontal DLC, lente para suportar umidade, abrasão grave e exposição à maresia
ESS Thermal
O conjunto de lentes deve ser submetido a temperaturas extremas de -35 °C a +70 °C com uma taxa de rampa máxima de 5 graus/min e um intervalo mínimo de 60 min em cada temperatura extrema
ESS Vibration
Vibração aleatória, de 10 Hz a 500 Hz com o seguinte perfil de vibração ao longo do eixo óptico por um mínimo de 10 minutos:
a 10 Hz, 0,01 G2/Hz
a 50 Hz, 0,01 G2/Hz
a 80 Hz, 0,04 G2/Hz
a 350 Hz, 0,04 G2/Hz
a 500 Hz, 0,01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Manter o foco de -35 °C a 70 °C
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Lens Window Transmittance
HEAR L1: >/= 84% para a banda 8-12µm
DLC L1: >/= 78% para banda 8-12µm
Non-Operating Temperature Range
Faixa não operacional -40 °C a 80 °C
Operating Temperature
-40 °C a 70 °C
Operating Temperature Range
-40 °C a 70 °C
Operational Altitude
12 km (altitude máxima de um avião comercial ou plataforma aérea)
Protection and Anti-Reflection Coatings
Os elementos da lente devem ser revestidos com revestimentos antirreflexo sujeitos à adesão, abrasão moderada e umidade de acordo com os requisitos de durabilidade da especificação MIL-PRF-13830
Shock
9G com pulso semisenoidal de 11 ms, mínimo de 3 pulsos para cada um dos 3 eixos
Solar protection
Sim, quando integrado com lentes de fábrica

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Artigo

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Saiba mais

Whitepaper

Além da IA integrada: Otimização da tubulação de percepção térmica, desde os dados do sensor até a implantação da borda

Saiba mais

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos

Saiba mais

Vídeo

Como ajustar AGC e qualidade de imagem com os módulos de câmera térmica FLIR Boson e Boson+

Assista agora

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

Download

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

GUI

Download

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

GUI

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Boson Family Brochure

Brochure

Download

Boson Plus CZ Datasheet

Datasheet

Download

Boson Plus Datasheet

Datasheet

Download

Boson Plus Product Datasheet Rev 117

Datasheet

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A

User Manual

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

Boson+ User SDK Documentation Rev410

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Ferramenta seletora de lentes Boson

Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados