O módulo de câmera Boson+ e a lente CZ de 14 mm a 75 mm são projetados para serem usados juntos, proporcionando desempenho ideal e uma garantia única do sistema que pode ser obtida apenas de uma fonte. O sistema integrado de fábrica reduz o risco de desenvolvimento e fabricação, melhorando o tempo de colocação no mercado, tornando a lente Boson+ CZ 14-75 confiável ideal para veículos aéreos não tripulados, vigilância perimetral, conscientização situacional e direcionamento de veículos blindados leves e sistemas de observação de soldados.

SENSIBILIDADE TÉRMICA, CONTRASTE E LATÊNCIA LÍDERES DE MERCADO
NEDT de ≤20 mK amplia o desempenho de detecção, reconhecimento e identificação (DRI)
- Microbolômetro LWIR com resolução de 640x512, passo de pixel de 12 μm
- Sensibilidade térmica ≤20 mK
- Construção robusta com classificação de temperatura operacional de -40 °C a 80 °C
- O AGC atualizado fornece pretos mais pretos e brancos mais brancos

INTEGRAÇÃO OPTOMECÂNICA PERFEITA
Câmera e lente projetadas de fábrica para otimizar o desempenho e o custo
- O alinhamento de fábrica elimina a mira percorrida através do zoom
- Calibrado para desempenho máximo e MTF
- Compensação da faixa de foco do objeto para alvos próximos
- A compensação de gradiente térmico fornece foco em toda a faixa de temperatura

PROJETADO PARA INTEGRADORES
O suporte avançado a componentes eletrônicos de controle, hardware e integração simplifica a integração e maximiza a confiabilidade
- Interfaces de saída de vídeo USB, CMOS e MIPI
- Alias de comando flexíveis definidos pelo usuário
- O teste integrado (BIT) fornece feedback em tempo real
- Classificado sob a jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.b
Vigilância no telhado - Boson+ CZ
Vigilância de tráfego - Boson+ CZ
Vigilância na rua - Boson+ CZ
Multidão em ambiente intero (paleta de cores Arctic) - Boson+ CZ
Multidão em ambiente interno (paleta de cores Ironbow) - Boson+ CZ
Especificações
Performance
- Thermal Spectral Range
- Infravermelho de onda longa; 7,5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- Precisão de ±5 °C ou menos, dependendo das condições de operação.
- Temperature Measurement
- Não
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0,10 mm
- Distortion
- WFOV <6%
NFOV < 1%
- f-number
- 1,2
- Focal Length
- NFOV = 75 mm +4% / -0%; WFOV = 14 mm +0% / -4%.
- Focus Change Time
- < 0,5 s
- FOV - Horizontal
- 6° a 30°
- FOV Change Time
- < 1,5 s
- Frame Rate
- 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável
- Frame Rate Options
- 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável
- HFOV
- 5.9°
- IFOV (mrad)
- 0.16
- Image Orientation
- Ajustável (rotação vertical e/ou horizontal)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18 m
WFOV > 3 m
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrado de fábrica; FFCs atualizados com o Silent Shutterless NUC (SSN™) da FLIR
- Optical Continuous Zoom
- 5x
- Parfocality
- A 20 °C, a lente deve permanecer em foco através do zoom dentro de 1/4 onda a 10,6 µm
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Relative Illumination
- RI falloff < 10%; mudança de fluxo através do zoom <4%
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- Até 140 °C (alto ganho)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (industrial)
<30 mK (profissional)
- Spectral Band
- Infravermelho de onda longa; 7,5 µm–14 µm
- Symbol overlay
- Gravável novamente em cada quadro; mistura alfa para sobreposição translúcida
- Thermal Sensitivity
- <20 mK (industrial)
<30 mK (profissional)
- Time to Focus
- < 1,5 s
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB ou I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Serial Communication
- As seguintes comunicações seriais devem ser definidas: RS232, 38400 baud, 1 bit de parada, 8 bits de dados, sem paridade
- Video Channels
- CMOS, MIPI ou USB3
Electrical
- Power Supply
- Tensão nominal 12 V ± 1 V
Mechanical
- Size
- 101 (C) x 77 (L) x 77 (A) mm
- Size (L x W x H)
- 101 (C) x 77 (L) x 77 (A) mm
- Weight
- 390 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Conjunto de lentes para atender às normas MIL-STD-1472 e MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- Com revestimento frontal DLC, lente para suportar umidade, abrasão grave e exposição à maresia
- ESS Thermal
- O conjunto de lentes deve ser submetido a temperaturas extremas de -35 °C a +70 °C com uma taxa de rampa máxima de 5 graus/min e um intervalo mínimo de 60 min em cada temperatura extrema
- ESS Vibration
- Vibração aleatória, de 10 Hz a 500 Hz com o seguinte perfil de vibração ao longo do eixo óptico por um mínimo de 10 minutos:
a 10 Hz, 0,01 G2/Hz
a 50 Hz, 0,01 G2/Hz
a 80 Hz, 0,04 G2/Hz
a 350 Hz, 0,04 G2/Hz
a 500 Hz, 0,01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Manter o foco de -35 °C a 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Lens Window Transmittance
- HEAR L1: >/= 84% para a banda 8-12µm
DLC L1: >/= 78% para banda 8-12µm
- Non-Operating Temperature Range
- Faixa não operacional -40 °C a 80 °C
- Operating Temperature
- -40 °C a 70 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C a 70 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitude máxima de um avião comercial ou plataforma aérea)
- Protection and Anti-Reflection Coatings
- Os elementos da lente devem ser revestidos com revestimentos antirreflexo sujeitos à adesão, abrasão moderada e umidade de acordo com os requisitos de durabilidade da especificação MIL-PRF-13830
- Shock
- 9G com pulso semisenoidal de 11 ms, mínimo de 3 pulsos para cada um dos 3 eixos
- Solar protection
- Sim, quando integrado com lentes de fábrica
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Além da IA integrada: Otimização da tubulação de percepção térmica, desde os dados do sensor até a implantação da borda
Saiba maisWhitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos
Saiba maisVídeo
Como ajustar AGC e qualidade de imagem com os módulos de câmera térmica FLIR Boson e Boson+
Assista agoraYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.
- Características Funcionais
- Especificações técnicas
- Dados de desempenho
- Circuitos Elétricos e Externos
- Recomendações mecânicas
Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.
Boson Family Brochure
Boson Plus CZ Datasheet
Boson Plus Datasheet
Boson Plus Product Datasheet Rev 117
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson+ User SDK Documentation Rev410
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Ferramenta seletora de lentes Boson
Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.