Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Núcleo de Câmera MWIR FPA HOT

Série Neutrino SWaP

Compatível com NDAA e sem ITAR, o Neutrino® LC e o Neutrino SX8 com resolução VGA fornecem as melhores imagens e dados MWIR da categoria em um pacote pequeno e leve. Baseados na tecnologia FPA de alta temperatura operacional (HOT) da Teledyne FLIR, e no microrefrigerador linear, os módulos de câmera originais da série SWaP são projetados para produtos resistentes, que exigem vida longa, baixo consumo de energia e operação silenciosa, com baixa vibração. Ambos são ideais para pequenos eixos pivotantes e estruturas aéreas, dispositivos portáteis, câmeras de segurança, dispositivos de direcionamento e aplicativos de monitoramento de ativos.

A Série Neutrino SWaP é simplesmente a melhor solução técnica disponível. Com entrega quase pronta para uso, garantia de dois anos, líder no setor, competitividade de preço real e suporte a produtos bem conhecidos e confiabilidade de produtos, é a solução de menor risco. Neutrino SWaP é um módulo de câmera original para integração a um sistema de nível superior.

Watch Video
Série Neutrino SWaP


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar1-Images-MULTIPLE-RESOLUTION-SWaP-OPTIMIZED-MWIR-CAMERA-CORES.jpg

NÚCLEOS DE CÂMERA MÚLTIPLAS RESOLUÇÕES OTIMIZADAS MWIR

Câmeras baseadas em FPA VGA/15 μ e SXGA/8 μ de Alta Temperatura Operacional (HOT) em envelope SWaP comparável oferecem baixo consumo de energia, construção robusta e ampla temperatura operacional.

  • Baixo consumo de energia com resfriamento <8 ou><12 w e estado estvel><4 ou><8 w a 23 c>
  • Construção robusta e ampla faixa de temperatura operacional de -40 °C a +71 °C
  • Operação silenciosa e de baixa vibração


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

PROJETADO PARA INTEGRADORES

Pequenos, leves e poderosos, os módulos de câmera Neutrino Série SWaP vêm com interfaces comuns e documentação/acessórios de suporte para reduzir o tempo de colocação no mercado e reduzir o risco do projeto.

  • Suporte integrado para padrões do setor físicos e de nível de protocolo (por exemplo, USB2)
  • Conjunto completo de acessórios de hardware
  • Classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar3-Images-PERFORMANCE,-RELABILIDADE,-E-SUPORTE.jpg

DESEMPENHO, CONFIABILIDADE E SUPORTE

A melhor qualidade de imagem da categoria, uma garantia de dois anos líder do setor, desempenho SWaP superior, alta confiabilidade/vida útil e o suporte a produtos bem conhecido da Teledyne FLIR.

  • O processamento de imagem otimizado SWaP+C mais avançado do setor
  • Maior confiabilidade e microrresfriador linear FLIR de baixa vibração
  • Documentação abrangente do produto
  • Equipe de Serviços Técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração

Zoom da Torre – Neutrino SX8 ISR


Redução de zoom da torre - Neutrino SX8 ISR


Redução de zoom em edifícios - Neutrino SX8 ISR

Avanços na tecnologia de câmeras MWIR e lentes de zoom contínuo

O recém-disponível Infravermelho de ondas médias com soluções de lentes CZ pode reduzir o cronograma em até 85%, economizando dois anos ou mais de tempo de desenvolvimento aos integradores.

Saiba como

Localizador de modelos

Resolution

Exibir Tudo

Pixel Pitch (μm)

Exibir Tudo

Results:

Reset Filters
Mostrando 5 results
Produto Resolução Taxa de quadros Distância de pixels (μm) Campo de visão horizontal Medição de temperatura Status Comparar
Neutrino LC, com Obturador
425-0640140-1PAAX
640 x 512 Até 60 Hz 15 µm Sem lente Não In Production Solicite informações Série Neutrino SWaP
Neutrino LC, sem obturador
425-0640140-0PAAX
640 x 512 Até 60 Hz 15 µm Sem lente Não In Production Solicite informações Série Neutrino SWaP
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter
425-1280125-1PAAX
1280 x 1024 8 µm Sem lente Não In Production Solicite informações Série Neutrino SWaP
Neutrino SX8, f/3, with Shutter
425-1280130-1PAAX
1280 x 1024 8 µm Sem lente Não In Production Solicite informações Série Neutrino SWaP
Neutrino SX8, f/4, with Shutter
425-1280140-1PAAX
1280 x 1024 8 µm Sem lente Não In Production Solicite informações Série Neutrino SWaP

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Entendendo a confiabilidade do sistema criogênico

Saiba mais

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Saiba mais

Artigo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Saiba mais

Whitepaper

Sensores IV de Pixel Pequeno: Otimização de SWaP-C e desempenho para aplicações críticas

Saiba mais

Whitepaper

Além da IA integrada: Otimização da tubulação de percepção térmica, desde os dados do sensor até a implantação da borda

Saiba mais

Nota de aplicação

Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos

Saiba mais

Download

Considerations for Thermal Lens Selection

Saiba mais

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

GUI

Download

Neutrino LC SDK (v26455)

Software Download

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Download

Neutrino SWAP Datasheet A4

Datasheet

Download

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Datasheet

Download

Neutrino SWaP Datasheet

Datasheet

Download

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Datasheet

Download

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

Download

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados

Solicite informações