Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Neutrino LC, sem obturador

Modelo: 425-0640140-0PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
<30mK. 25mK typical (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
15 µm
In Production
Compatível com NDAA e sem ITAR, o Neutrino® LC e o Neutrino SX8 com resolução VGA fornecem as melhores imagens e dados MWIR da categoria em um pacote pequeno e leve. Baseados na tecnologia FPA de alta temperatura operacional (HOT) da Teledyne FLIR, e no microrefrigerador linear, os módulos de câmera originais da série SWaP são projetados para produtos resistentes, que exigem vida longa, baixo consumo de energia e operação silenciosa, com baixa vibração. Ambos são ideais para pequenos eixos pivotantes e estruturas aéreas, dispositivos portáteis, câmeras de segurança, dispositivos de direcionamento e aplicativos de monitoramento de ativos.

A Série Neutrino SWaP é simplesmente a melhor solução técnica disponível. Com entrega quase pronta para uso, garantia de dois anos, líder no setor, competitividade de preço real e suporte a produtos bem conhecidos e confiabilidade de produtos, é a solução de menor risco. Neutrino SWaP é um módulo de câmera original para integração a um sistema de nível superior.

Núcleo de câmera VGA HOT HD+MWIR configurável e compacto

O FPA com tecnologia Alta Temperatura Operacional (HOT) oferece menor consumo de energia, construção reforçada e temperatura de operação ampla.

Projetado para Integradores

Pequeno, leve e poderoso, o Neutrino LC produz imagens térmicas excelentes usando uma FPA de 640 × 512 15µm HOT, pesando apenas 370 gramas.

Desempenho, Confiabilidade e Suporte

O Neutrino LC oferece confiabilidade aumentada e micro-refrigerador linear de baixa vibração, tempo até a imagem mais rápido e a confiabilidade e suporte da FLIR.

Especificações

Imaging & Optical

Array format
640 x 512, 15µm pitch
Camera Link
Sim (necessário placa acessória)
Cold Aperture Height
19.7mm from FPA
Cold Shield Height
19,7 mm de distância do FPA
Color Palettes
Sim, modo RGB888
Continuous Zoom
Sim, até 8x
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Sim, até 8x (zoom eletrônico)
Cooler MTTF
Até 27.000 horas
Detector Type
QUENTE
Digital Zoom
Sim, até 8x (zoom digital)
Discrete I/O Controls Available
Discreta, configuração personalizável na fábrica
f-number
Opções de padrão f/5.5, f/4 e f/2.5
FOV - Horizontal
Sem lente
FPA - Digital Video Display Format
640x512
Frame Rate
Até 60 Hz
Frame Rate Options
1-60 Hz, configurável
Image Correction
Substituição de 2 pontos (deslocamento e ganho) e pixel ruim
Image Optimization
Linear, equalização de histograma, DDE
Image Optimization - AGC
Linear, Equalização de Histograma, DDE
Invert/Revert
Sim
NTSC/PAL (field switchable)
Sim (necessário placa acessória)
Optical Continuous Zoom
Sim, até 8x (zoom digital)
Palettes
Sim, modo RGB888
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Yes
Pixel Pitch
15 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
< 30 mK, 25 mK comum (50% do poço cheio a TBB=30 °C modo inundação)
Sensor Size [L x W x H]
640 x 512, pitch de 15 µm
Sensor Technology
MWIR HOT
Spectral Band
Padrão de 3,4 a 5,1 μm
Symbology
Sim, modo RGB888

Connections & Communications

Communication
USB ou UART (921,6k baud)
Communication Protocol
USB ou UART (921,6k baud)
External Sync Input/Output
Mestre ou Escravo
Primary Electrical Connector
Hirose de 80 pinos, DF40C-80DS
USB
Sim
User Configurability via SDK & GUI
Sim

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Sim
Programmable Integration Time
Sim (,01 ms - 16 ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
Execução livre, Prioridade de Leitura e Prioridade de Integração
Well Capacity
7 x 10 elétrons

Electrical

Input Power
Câmera +3,3 V CC, Refrigerador criogênico +12 V CC
Input Voltage
Câmera +3,3 VCC, Refrigerador criogênico +12 VCC
Power Consumption
<60,8 W para resfriamento, <60,4 W em estado estável a 23 °C
Power Dissipation
<60,8 W para resfriamento, <60,4 W em estado estável a 23 °C
Video Output Channel
• USB
• Paralelo/CMOS (CameraLink, BT.656 NTSC/PAL)

Mechanical

Size (L x W x H)
7,4 cm x 4,6 cm x 6,1 cm (2.9"x 1,8" x 2.4")
Weight
< 380 gramas (<13.4 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
Sem condensação entre 5% e 95%
Non-Operating Temperature
-57 °C a +80 °C (-65 °F a +176 °F)
Non-Operating Temperature Range
-57 ºC a +80 ºC (-65 ºF a +176 ºF)
Operating Temperature
-40 °C a +71 °C (-40 °F a +160 °F)
Operating Temperature Range
-40 ºC a + 71 ºC (-40 ºF a +160 ºF)
Operational Altitude
40.000 ft (~12 km)
Shock
Lateral 190 g a 0,55 ms
Vertical 320 g a 0,55 ms
Axial 550 g a 0,8 ms
Vibration
5,8 grms 3 eixos, 1 hora cada

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Entendendo a confiabilidade do sistema criogênico

Saiba mais

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Saiba mais

Artigo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Saiba mais

Whitepaper

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Saiba mais

Download

Considerations for Thermal Lens Selection

Saiba mais

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

GUI

Download

Neutrino LC SDK (v26455)

Software Download

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Download

Neutrino SWAP Datasheet A4

Datasheet

Download

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Datasheet

Download

Neutrino SWaP Datasheet

Datasheet

Download

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Datasheet

Download

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

Download

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados