Série Neutrino SWaP
Compatível com NDAA e sem ITAR, o Neutrino® LC e o Neutrino SX8 com resolução VGA fornecem as melhores imagens e dados MWIR da categoria em um pacote pequeno e leve. Baseados na tecnologia FPA de alta temperatura operacional (HOT) da Teledyne FLIR, e no microrefrigerador linear, os módulos de câmera originais da série SWaP são projetados para produtos resistentes, que exigem vida longa, baixo consumo de energia e operação silenciosa, com baixa vibração. Ambos são ideais para pequenos eixos pivotantes e estruturas aéreas, dispositivos portáteis, câmeras de segurança, dispositivos de direcionamento e aplicativos de monitoramento de ativos.
A Série Neutrino SWaP é simplesmente a melhor solução técnica disponível. Com entrega quase pronta para uso, garantia de dois anos, líder no setor, competitividade de preço real e suporte a produtos bem conhecidos e confiabilidade de produtos, é a solução de menor risco. Neutrino SWaP é um módulo de câmera original para integração a um sistema de nível superior.

NÚCLEOS DE CÂMERA MÚLTIPLAS RESOLUÇÕES OTIMIZADAS MWIR
Câmeras baseadas em FPA VGA/15 μ e SXGA/8 μ de Alta Temperatura Operacional (HOT) em envelope SWaP comparável oferecem baixo consumo de energia, construção robusta e ampla temperatura operacional.
- Baixo consumo de energia com resfriamento <8 ou><12 w e estado estvel><4 ou><8 w a 23 c>
- Construção robusta e ampla faixa de temperatura operacional de -40 °C a +71 °C
- Operação silenciosa e de baixa vibração

PROJETADO PARA INTEGRADORES
Pequenos, leves e poderosos, os módulos de câmera Neutrino Série SWaP vêm com interfaces comuns e documentação/acessórios de suporte para reduzir o tempo de colocação no mercado e reduzir o risco do projeto.
- Suporte integrado para padrões do setor físicos e de nível de protocolo (por exemplo, USB2)
- Conjunto completo de acessórios de hardware
- Classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a

DESEMPENHO, CONFIABILIDADE E SUPORTE
A melhor qualidade de imagem da categoria, uma garantia de dois anos líder do setor, desempenho SWaP superior, alta confiabilidade/vida útil e o suporte a produtos bem conhecido da Teledyne FLIR.
- O processamento de imagem otimizado SWaP+C mais avançado do setor
- Maior confiabilidade e microrresfriador linear FLIR de baixa vibração
- Documentação abrangente do produto
- Equipe de Serviços Técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração
Zoom da Torre – Neutrino SX8 ISR
Redução de zoom da torre - Neutrino SX8 ISR
Redução de zoom em edifícios - Neutrino SX8 ISR
Localizador de modelos
Results:
| Produto | Resolução | Taxa de quadros | Distância de pixels (μm) | Campo de visão horizontal | Medição de temperatura | Status | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC, com Obturador425-0640140-1PAAX |
640 x 512 | Até 60 Hz | 15 µm | Sem lente | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino LC, sem obturador425-0640140-0PAAX |
640 x 512 | Até 60 Hz | 15 µm | Sem lente | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter425-1280125-1PAAX |
1280 x 1024 | 8 µm | Sem lente | Não | In Production Solicite informações |
|
|
Neutrino SX8, f/3, with Shutter425-1280130-1PAAX |
1280 x 1024 | 8 µm | Sem lente | Não | In Production Solicite informações |
|
|
Neutrino SX8, f/4, with Shutter425-1280140-1PAAX |
1280 x 1024 | 8 µm | Sem lente | Não | In Production Solicite informações |
|
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Sensores IV de Pixel Pequeno: Otimização de SWaP-C e desempenho para aplicações críticas
Saiba maisWhitepaper
Além da IA integrada: Otimização da tubulação de percepção térmica, desde os dados do sensor até a implantação da borda
Saiba maisNota de aplicação
Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.
- Características Funcionais
- Especificações técnicas
- Dados de desempenho
- Circuitos Elétricos e Externos
- Recomendações mecânicas
Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.