A Série Neutrino SWaP é simplesmente a melhor solução técnica disponível. Com entrega quase pronta para uso, garantia de dois anos, líder no setor, competitividade de preço real e suporte a produtos bem conhecidos e confiabilidade de produtos, é a solução de menor risco. Neutrino SWaP é um módulo de câmera original para integração a um sistema de nível superior.
Núcleo de câmera VGA HOT HD+MWIR configurável e compacto
O FPA com tecnologia Alta Temperatura Operacional (HOT) oferece menor consumo de energia, construção reforçada e temperatura de operação ampla.
Projetado para Integradores
Pequeno, leve e poderoso, o Neutrino LC produz imagens térmicas excelentes usando uma FPA de 640 × 512 15µm HOT, pesando apenas 370 gramas.
Desempenho, Confiabilidade e Suporte
O Neutrino LC oferece confiabilidade aumentada e micro-refrigerador linear de baixa vibração, tempo até a imagem mais rápido e a confiabilidade e suporte da FLIR.
Especificações
Hardware
- Part Number
- 425-1280140-1PAAX
Imaging & Optical
- Array format
- 1280 × 1024, 8µm pitch
- Camera Link
- Yes
- Cold Aperture Height
- 19.4 mm from FPA
- Cold Shield Height
- 19,4 mm de distância do FPA
- Color Palettes
- Sim, modo RGB888
- Continuous Zoom
- Yes, up to 8x
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- Sim, até 8x (zoom eletrônico)
- Cooler MTTF
- Até 27.000 horas
- Detector Type
- QUENTE
- Digital Zoom
- Sim, até 8x (zoom digital)
- Discrete I/O Controls Available
- Yes, Three available
- f-number
- Opções f/4, f/3 e f/2.5
- FOV - Horizontal
- Sem lente
- FPA - Digital Video Display Format
- 1280 x 1024
- Frame Rate Options
- 1-60 Hz, configurável
- Image Correction
- Substituição de 2 pontos (deslocamento e ganho) e pixel ruim
- Image Optimization
- Linear, equalização de histograma, DDE
- Image Optimization - AGC
- Linear, Histogram Equalization, DDE
- Invert/Revert
- Sim
- Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
- Expansão de contraste dinâmico processado na área local com nível de fundo ajustável pelo usuário e aumento em primeiro plano
- NTSC/PAL (field switchable)
- N/A
- Optical Continuous Zoom
- Sim, até 8x (zoom digital)
- Palettes
- Sim, modo RGB888
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- Yes
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Resolution
- 1280 x 1024
- Sensitivity [NEdT]
- < 38 mK (50% do poço cheio a TBB=30°C no modo inundação)
- Sensor Technology
- MWIR HOT
- Spectral Band
- Padrão de 3,4 a 5,1 μm
- Symbology
- Yes, RGB888 mode
- Zoom and Focus Controls
- Yes
Connections & Communications
- Communication
- UART (115,2k baud)
- Communication Protocol
- UART (115,2k baud)
- External Sync Input/Output
- Master or Slave
- Primary Electrical Connector
- 80-pin SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
- USB
- Yes
- User Configurability via SDK & GUI
- Yes
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Yes
- Programmable Integration Time
- Yes (.01ms - 16ms) at 60 Hz
- ROIC
- ISC1601
- ROIC Modes
- Free Run, Readout Priority, & Integration Priority
- Well Capacity
- 2.6 × 10⁶ electrons
Electrical
- Input Power
- +5.0 VDC Camera, +12 VDC Cryocooler
- Input Voltage
- Câmera +5,0 VCC, Refrigerador criogênico +12 VCC
- Power Consumption
- <12 W para resfriamento, <8 W em estado estável a 23 °C
- Power Dissipation
- <12 W para resfriamento, <8 W em estado estável a 23 °C
- Video Output Channel
- CMOS e CameraLink ou HDMI paralelos.
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 7,9 cm x 5,3 cm x 6,1 cm (3,1 x 2,1 x 2,4 pol)
- Weight
- < 420 grams (<15 oz)
Environmental & Approvals
- Humidity
- Non-condensing between 5% - 95%
- Non-Operating Temperature
- -57°C to +80°C (-70.6°F to +176°F)
- Non-Operating Temperature Range
- -57 °C a 80 °C (-70,6 °F a 176 °F)
- Operating Temperature
- -40°C to +71°C (-40°F to +160°F)
- Operating Temperature Range
- -40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F)
- Operational Altitude
- ~12km (40,000 ft)
- Shock
- Lateral 190 g a 0,55 ms
Vertical 320 g a 0,55 ms
Axial 550 g a 0,8 ms
- Vibration
- 5.8 grms 3-axis, 1hr each
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Nota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.
- Características Funcionais
- Especificações técnicas
- Dados de desempenho
- Circuitos Elétricos e Externos
- Recomendações mecânicas
Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.