Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Neutrino SX8, f/3, with Shutter

Modelo: 425-1280130-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
8 µm
In Production
Compatível com NDAA e sem ITAR, o Neutrino® LC e o Neutrino SX8 com resolução VGA fornecem as melhores imagens e dados MWIR da categoria em um pacote pequeno e leve. Baseados na tecnologia FPA de alta temperatura operacional (HOT) da Teledyne FLIR, e no microrefrigerador linear, os módulos de câmera originais da série SWaP são projetados para produtos resistentes, que exigem vida longa, baixo consumo de energia e operação silenciosa, com baixa vibração. Ambos são ideais para pequenos eixos pivotantes e estruturas aéreas, dispositivos portáteis, câmeras de segurança, dispositivos de direcionamento e aplicativos de monitoramento de ativos.

A Série Neutrino SWaP é simplesmente a melhor solução técnica disponível. Com entrega quase pronta para uso, garantia de dois anos, líder no setor, competitividade de preço real e suporte a produtos bem conhecidos e confiabilidade de produtos, é a solução de menor risco. Neutrino SWaP é um módulo de câmera original para integração a um sistema de nível superior.

Núcleo de câmera VGA HOT HD+MWIR configurável e compacto

O FPA com tecnologia Alta Temperatura Operacional (HOT) oferece menor consumo de energia, construção reforçada e temperatura de operação ampla.

Projetado para Integradores

Pequeno, leve e poderoso, o Neutrino LC produz imagens térmicas excelentes usando uma FPA de 640 × 512 15µm HOT, pesando apenas 370 gramas.

Desempenho, Confiabilidade e Suporte

O Neutrino LC oferece confiabilidade aumentada e micro-refrigerador linear de baixa vibração, tempo até a imagem mais rápido e a confiabilidade e suporte da FLIR.

Especificações

Hardware

Part Number
425-1280130-1PAAX

Imaging & Optical

Array format
1280 × 1024, 8µm pitch
Camera Link
Yes
Cold Aperture Height
19.4 mm from FPA
Cold Shield Height
19,4 mm de distância do FPA
Color Palettes
Sim, modo RGB888
Continuous Zoom
Yes, up to 8x
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Sim, até 8x (zoom eletrônico)
Cooler MTTF
Até 27.000 horas
Detector Type
QUENTE
Digital Zoom
Sim, até 8x (zoom digital)
Discrete I/O Controls Available
Yes, Three available
f-number
Opções f/4, f/3 e f/2.5
FOV - Horizontal
Sem lente
FPA - Digital Video Display Format
1280 x 1024
Frame Rate Options
1-60 Hz, configurável
Image Correction
Substituição de 2 pontos (deslocamento e ganho) e pixel ruim
Image Optimization
Linear, equalização de histograma, DDE
Image Optimization - AGC
Linear, Histogram Equalization, DDE
Invert/Revert
Sim
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
Expansão de contraste dinâmico processado na área local com nível de fundo ajustável pelo usuário e aumento em primeiro plano
NTSC/PAL (field switchable)
N/A
Optical Continuous Zoom
Sim, até 8x (zoom digital)
Palettes
Sim, modo RGB888
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Yes
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 x 1024
Sensitivity [NEdT]
< 38 mK (50% do poço cheio a TBB=30°C no modo inundação)
Sensor Technology
MWIR HOT
Spectral Band
Padrão de 3,4 a 5,1 μm
Symbology
Yes, RGB888 mode
Zoom and Focus Controls
Yes

Connections & Communications

Communication
UART (115,2k baud)
Communication Protocol
UART (115,2k baud)
External Sync Input/Output
Master or Slave
Primary Electrical Connector
80-pin SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
USB
Yes
User Configurability via SDK & GUI
Yes

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Yes
Programmable Integration Time
Yes (.01ms - 16ms) at 60 Hz
ROIC
ISC1601
ROIC Modes
Free Run, Readout Priority, & Integration Priority
Well Capacity
2.6 × 10⁶ electrons

Electrical

Input Power
+5.0 VDC Camera, +12 VDC Cryocooler
Input Voltage
Câmera +5,0 VCC, Refrigerador criogênico +12 VCC
Power Consumption
<12 W para resfriamento, <60,8 W em estado estável a 23 °C
Power Dissipation
<12 W para resfriamento, <60,8 W em estado estável a 23 °C
Video Output Channel
CMOS e CameraLink ou HDMI paralelos.

Mechanical

Size (L x W x H)
7,9 cm x 5,3 cm x 6,1 cm (3,1 x 2,1 x 2,4 pol)
Weight
< 420 grams (<15 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
Non-condensing between 5% - 95%
Non-Operating Temperature
-57°C to +80°C (-70.6°F to +176°F)
Non-Operating Temperature Range
-57 °C a 80 °C (-70,6 °F a 176 °F)
Operating Temperature
-40°C to +71°C (-40°F to +160°F)
Operating Temperature Range
-40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F)
Operational Altitude
~12km (40,000 ft)
Shock
Lateral 190 g a 0,55 ms
Vertical 320 g a 0,55 ms
Axial 550 g a 0,8 ms
Vibration
5,8 Grms, 3 eixos, 1 h cada

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Entendendo a confiabilidade do sistema criogênico

Saiba mais

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Saiba mais

Artigo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Saiba mais

Whitepaper

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Saiba mais

Download

Considerations for Thermal Lens Selection

Saiba mais

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

GUI

Download

Neutrino LC SDK (v26455)

Software Download

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Download

Neutrino SWAP Datasheet A4

Datasheet

Download

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Datasheet

Download

Neutrino SWaP Datasheet

Datasheet

Download

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Datasheet

Download

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

Download

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados