Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Módulo de Câmera MWIR de Mais Alta Resolução

Neutrino Performance Series

Em conformidade com a NDAA e sem ITAR, a série Neutrino® Performance inclui a FLIR Neutrino QX e a SX12.Com alta resolução e taxas de quadros rápidas, a série Neutrino Performance é ideal para aplicações de inteligência terrestre ou aérea, vigilância e reconhecimento (ISR), direcionamento, soluções contra drones e imagens de movimento de área ampla (WAMI). Reconhecendo os diferentes requisitos operacionais dos integradores, a série de desempenho oferece uma variedade de tipos de FPA e opções de interface óptica.

A Neutrino Performance Series foi desenvolvida pensando nos integradores de sistemas. As interfaces padrão do setor, os controles de software simples e avançados, a documentação completa do produto e o suporte técnico da Teledyne FLIR reduzem o risco de desenvolvimento do produto e o tempo de lançamento no mercado.

Watch Video
Neutrino Performance Series

Neutrino-Performance-PDP-Pillar1-Images-CONFIGURABLE-HD+MWIR-CAMERA-MODULE.jpg

MÓDULO DE CÂMERA HD+ MWIR CONFIGURÁVEL

Tipos de detectores flexíveis, tamanhos de janela FPA, taxas de quadros e opções de interface óptica

  • 2048 x 1536/10 μm de passo de pixel ou 1280 x 1024/12 μm de passo de pixel O FPA fornece alta resolução com maior sensibilidade
  • Imagens nítidas para um pequeno campo de visão instantâneo (IFOV) a distâncias mais longas, mantendo um amplo campo de visão (FOV)

PROJETADO PARA INTEGRADORES

Simplifique o desenvolvimento e reduza o tempo de lançamento no mercado

  • Suporte integrado para padrões físicos e de protocolo do setor (por exemplo, RS-422 e CameraLink corrigido de 4 bits)
  • Arquitetura de processamento de imagem de infravermelho madura e SDK robusto
  • Classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a

Neutrino-Performance-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

Neutrino-Performance-PDP-Pillar3-Images-TELEDYNE-FLIR-VALUE-AND-REPUTATION.jpg

VALOR E REPUTAÇÃO DA TELEDYNE FLIR

O desempenho, a confiabilidade e o suporte esperados da Teledyne FLIR

  • Documentação abrangente de integração de produtos
  • Tecnologia militar qualificada e comercialmente desenvolvida
  • Equipe de Serviços Técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração

Campo de Batalha - Neutrino SX12 ISR


Vigilância de perímetro - Neutrino SX12 ISR


Panorâmica para baixo da costa - Neutrino SX12 ISR


Pedestres na praia - Neutrino SX12 ISR


Contra-UAS - Neutrino SX12 ISR


Vigilância de Fronteiras - Neutrino SX12 ISR


Torre NFOV a WFOV - Neutrino SX12 ISR


Torre WFOV a NFOV - Neutrino SX12 ISR


Aterrissagem de Aviões - Neutrino SX12 ISR

Avanços na tecnologia de câmeras MWIR e lentes de zoom contínuo

O recém-disponível Infravermelho de ondas médias com soluções de lentes CZ pode reduzir o cronograma em até 85%, economizando dois anos ou mais de tempo de desenvolvimento aos integradores.

Saiba como

Localizador de modelos

Resolution

Exibir Tudo

Pixel Pitch (μm)

Exibir Tudo

Results:

Reset Filters
Mostrando 2 results
Produto Resolução Taxa de quadros Distância de pixels (μm) Campo de visão horizontal Medição de temperatura Status Comparar
Neutrino QX
425-0054-00
2048 x1536 Até 60 Hz 10 µm Sem lente Não In Production Solicite informações Neutrino Performance Series
Neutrino SX12
425-0039-00
1280 x 1024 Até 120 Hz 12 µm Sem lente Não In Production Solicite informações Neutrino Performance Series

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Saiba mais

Artigo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Saiba mais

Whitepaper

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Saiba mais

Download

Considerations for Thermal Lens Selection

Saiba mais

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Download

Neutrino Performance Series Datasheet

Datasheet

Download

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados

Solicite informações