A Neutrino Performance Series foi desenvolvida pensando nos integradores de sistemas. As interfaces padrão do setor, os controles de software simples e avançados, a documentação completa do produto e o suporte técnico da Teledyne FLIR reduzem o risco de desenvolvimento do produto e o tempo de lançamento no mercado.
Núcleo HD+MWIR Configurável
Opções de tipos de detector flexíveis, tamanhos de janela FPA, taxas de quadros e interface ótica.
Projetado para Integradores de Sistema
Desenvolvimento simplificado e menor tempo de chegada ao mercado, com uma arquitetura de processamento de vídeo de infravermelho evoluída e SDK robusto.
Valor e Reputação FLIR
O desempenho, confiabilidade e suporte esperado da FLIR e o núcleo de câmera HD+ MWIR mais avançado da indústria.
Especificações
Hardware
- Part Number
- 425-0054-00
Imaging & Optical
- Array format
- 2048×1536
- Cold Aperture Height
- null
- Cooler MTTF
- Até 25.000 horas
- Detector Type
- Antimoneto de índio
- f-number
- f/2 linha de base
- FOV - Horizontal
- Sem lente
- FPA - Digital Video Display Format
- 2048 x1536
- FPA & Digital Video Display Formats
- 2048×1536
- Frame Rate
- Até 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz (1080P), >30 Hz (QXGA)
- Operability
- > 99,5%
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- null
- Pixel Pitch
- 10 µm
- Pixel Size
- 10 µm
- Resolution
- 2048 x1536
- Sensitivity [NEdT]
- <30 mk, f/4, 50% do poço
- Sensor Technology
- MWIR
- Spectral Band
- 3.4 µm - 5 µm (Padrão)
Connections & Communications
- Command and Control
- RS-422, taxa BAUD selecionável
- Digital Output Format
- Interface média compatível com Camera Link
- Primary Electrical Connector
- Samtec de 40 pinos
- Synchronization Modes
- Execução livre, sincronização externa sem prioridade de leitura ou de integração
- User Configurability via SDK & GUI
- Sim
FPA Control
- Programmable Integration Time
- Sim (,01-16 ms)
- ROIC
- Injeção Direta, Instantâneo, Progressivo
- Well Capacity
- 3 x 10 elétrons
Electrical
- Input Power
- Câmera 5 V CC, Refrigerador criogênico 28 V CC
- Input Voltage
- Câmera 5 VCC, Refrigerador criogênico 28 VCC
- Power Consumption
- <20 W em estado estável
- Power Dissipation
- <20 W em estado estável
- Video Output Channel
- Link da câmera (base ou média)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 13,4 cm x 7,0 cm x 10,3 cm
- Size (w/o lens)
- 13,4 cm x 7,0 cm x 10,3 cm
- Weight
- 1.970 gm
Environmental & Approvals
- Coldshield
- customizable
- Non-Operating Temperature
- -54 °C a +80 °C (-65 °F a +176 °F)
- Non-Operating Temperature Range
- -54 ºC a +80 ºC (-65 ºF a +176 ºF)
- Operating Temperature
- -40 °C a +71 °C (-40 °F a +160 °F)
- Operating Temperature Range
- -40 ºC a +71 ºC (-40 ºF a +160 ºF)
- Operational Altitude
- 40.000 ft
- Shock
- Pulso de choque de 20G com um perfil semissenoidal de 11 ms
- Vibration
- 3,4 GRMS três eixos, 1 hora cada
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Nota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaOs ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino Performance Series Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.