Kits de desenvolvimento Hadron™ 640
Os kits de desenvolvimento Hadron™ 640 aceleram a integração da série Hadron 640 com as principais plataformas, apresentando hardware e software de referência da Qualcomm® RB5 ou NVIDIA® Jetson Nano. Esses kits permitem imagens e controle rápidos de câmeras térmicas e de luz visível, simplificando a integração do driver e o desenvolvimento de IA para sua aplicação final.
A série Hadron 640, em conformidade com a NDAA e sem ITAR, combina uma câmera de luz visível de 64 MP com uma câmera termográfica Boson® ou Boson+ radiométrica de 640 × 512 de alto desempenho em um único módulo IP54-rated. Com um design otimizado de tamanho, peso e potência (SWaP) e kits de desenvolvimento prontos para uso, a série Hadron 640 é a carga ideal de sensor duplo para sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS), veículos terrestres não tripulados (UGV), robótica e plataformas orientadas por IA, onde a vida útil da bateria e o tempo de execução crítico são mais importantes.

SOLUÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PLUG-AND-PLAY
A operação no mesmo dia reduz o custo de desenvolvimento e o tempo de lançamento no mercado
- Inclui placas de interface e hardware de cabeamento (placa de desenvolvimento não incluída)
- Drivers disponíveis para NVIDIA Jetson Nano e Qualcomm RB5 e 865
- Compatível com desenvolvimento Linux e Android
- Equipe de serviços técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração
DESEMPENHO DE CÂMERA TÉRMICA E DE LUZ VISÍVEL LÍDER DO SETOR
Colete imagens térmicas radiométricas e visíveis em HD com VGA dupla e em alta velocidade
- Resolução da câmera de luz visível de 64MP
- Compacto, radiométrico, Boson ou Boson+ com resolução de 640x512 fornece a temperatura de cada pixel
- Saída de vídeo dupla flexível de 60 Hz via USB ou MIPI
- Classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR99


TAMANHO, PESO E DESIGN OTIMIZADO PARA POTÊNCIA
Aumente o tempo de operação com um módulo compacto, leve e de baixa potência
- Baixo consumo de energia em estado estável a 1,8 W
- Proteção contra poeira e água com IP54-rated
- Leve, 56 g permite um tempo de voo mais longo e prolonga a vida útil da bateria
Localizador de modelos
| Produto | Status | Comparar |
|---|---|---|
Kit de teste NVIDIA Jetson Nano para Hadron 640R421-0095-00 |
In Production Solicite informações |
|
Kit de teste Qualcomm RB5 para Hadron 640R421-0096-00 |
In Production Solicite informações |
|
Kit de teste Qualcomm Snapdragon 865 Open Q para Hadron 640R421-0094-00 |
In Production Solicite informações |
|
Resources & Support
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.
- Características Funcionais
- Especificações técnicas
- Dados de desempenho
- Circuitos Elétricos e Externos
- Recomendações mecânicas
Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.
Hadron 640 Development Kits Datasheet
Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170
Hadron 640 Series Datasheet
Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.