Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Kit de teste Qualcomm RB5 para Hadron 640R

Modelo: 421-0096-00
product image

In Production
Os kits de desenvolvimento Hadron™ 640 aceleram a integração da série Hadron 640 com as principais plataformas, apresentando hardware e software de referência da Qualcomm® RB5 ou NVIDIA® Jetson Nano. Esses kits permitem imagens e controle rápidos de câmeras térmicas e de luz visível, simplificando a integração do driver e o desenvolvimento de IA para sua aplicação final.

A série Hadron 640, em conformidade com a NDAA e sem ITAR, combina uma câmera de luz visível de 64 MP com uma câmera termográfica Boson® ou Boson+ radiométrica de 640 × 512 de alto desempenho em um único módulo IP54-rated. Com um design otimizado de tamanho, peso e potência (SWaP) e kits de desenvolvimento prontos para uso, a série Hadron 640 é a carga útil ideal de sensor duplo para sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS), veículos terrestres não tripulados (UGV), robótica e plataformas orientadas por IA, onde a vida útil da bateria e o tempo de execução crítico são mais importantes.

Solução de desenvolvimento Plug-and-Play

A operação no mesmo dia reduz o custo de desenvolvimento e o tempo de lançamento no mercado

Desempenho de câmera térmica e visível líder do setor

Colete imagens térmicas radiométricas e visíveis em HD com VGA dupla e em alta velocidade.

Design de câmera otimizado em tamanho, peso e potência

Aumente o tempo de operação com o Hadron série 640 – compacto, leve e de baixa potência.

Especificações

Recursos da câmera compatíveis com a plataforma

Alteração de resolução
Sim
Balanço de branco (granular)
Sim
Balanço de branco (predefinições configuradas)
Sim
Brilho
Sim
Captura de imagem para JPEG
Sim
Captura de imagens RAW
Sim
Compartimentação para baixa luminosidade
Sim
Componentes do kit
Placa de interface Qualcomm Snapdragon RB5/Nvidia Nano para placa de teste Hadron 640R para cabos FPC Hadron 640R(2)
Contraste
Não
Controle de exposição automático
Sim
Controle de Ganho
Sim
Ganho (granular)
Sim
Matiz
Não
Nitidez
Sim
Placa de desenvolvimento
Kit de desenvolvimento Qualcomm® Robotics RB5
Redução de ruído
O recurso requer ajuste de imagem
Resolução Máxima
64 MP
Rotação horizontal e vertical
Sim
Saturação
Não
Sensibilidade (ISO)
Sim
Sistema Operacional
Linux
Temperatura do sensor de leitura
Sim
Utilização de HDR do sensor
O recurso requer ajuste de imagem
Velocidade do obturador
Sim
WDR
Não
Zonas de corte do sensor
Sim
Zoom da câmera
Sim

Designações para exportação

Código ECCN
EAR99

Resources & Support

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Hadron 640 Development Kits Datasheet

Datasheet

Download

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Download

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Download

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Download

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados