Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Kit de teste NVIDIA Jetson Nano para Hadron 640R

Modelo: 421-0095-00
product image

In Production
Os kits de desenvolvimento Hadron™ 640 aceleram a integração da série Hadron 640 com as principais plataformas, apresentando hardware e software de referência da Qualcomm® RB5 ou NVIDIA® Jetson Nano. Esses kits permitem imagens e controle rápidos de câmeras térmicas e de luz visível, simplificando a integração do driver e o desenvolvimento de IA para sua aplicação final.

A série Hadron 640, em conformidade com a NDAA e sem ITAR, combina uma câmera de luz visível de 64 MP com uma câmera termográfica Boson® ou Boson+ radiométrica de 640 × 512 de alto desempenho em um único módulo IP54-rated. Com um design otimizado de tamanho, peso e potência (SWaP) e kits de desenvolvimento prontos para uso, a série Hadron 640 é a carga útil ideal de sensor duplo para sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS), veículos terrestres não tripulados (UGV), robótica e plataformas orientadas por IA, onde a vida útil da bateria e o tempo de execução crítico são mais importantes.

Solução de desenvolvimento Plug-and-Play

A operação no mesmo dia reduz o custo de desenvolvimento e o tempo de lançamento no mercado

Desempenho de câmera térmica e visível líder do setor

Colete imagens térmicas radiométricas e visíveis em HD com VGA dupla e em alta velocidade.

Design de câmera otimizado em tamanho, peso e potência

Aumente o tempo de operação com o Hadron série 640 – compacto, leve e de baixa potência.

Especificações

Mechanical

Zoom
Sim

Camera Features Supported By Platform

Auto Exposure Control
Sim
Binning for Low Light
Compartimento padrão para 16 MP
Brightness
Sim
Camera Zoom
Sim
Contrast
Sim
Denoise
Sim
Development Board
Sistema de desenvolvimento Avermedia D111NO Jetson Nano
Gain (Granular)
Sim
Gain Control
Sim
Horizontal & Vertical Flip
Sim
Hue
Sim
Image Capture to JPEG
Sim
Kit Components
Placa de interface Qualcomm Snapdragon RB5/NVIDIA Jetson Nano para conjunto de cabos da placa ISP Hadron 640R, conjunto de cabos Univ IF FFC-20220512, Univ IF-20220517
Maximum resolution
16 MP
Operating System
Linux
RAW Image Capture
Sim
Reading Sensor Temperature
Sim
Resolution Change
Sim
Saturation
Sim
Sensitivity (ISO)
Sim
Sensor Crop Zones
Sim
Sensor HDR Utilization
Não — O ISP não é compatível
Sharpness
Sim
Shutter Speed
Sim
WDR
Sim
White Balance (Defined Presets)
Sim
White Balance (Granular)
Sim

Export Designations

ECCN Code
EAR99

Resources & Support

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Hadron 640 Development Kits Datasheet

Datasheet

Download

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Download

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Download

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Download

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados