Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Neutrino SX8 - ISR 50-1000

Modelo: 425-1601140-C805
product image

In Production
Em conformidade com NDAA e sem ITAR, a série Neutrino® ISR fornece soluções completas para integradores que desenvolvem sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR). As câmeras combinam os módulos de câmera de infravermelho de ondas médias (MWIR) de classe mundial da Teledyne FLIR e as lentes de zoom contínuo (CZ) com processamento de imagem e eletrônica de controle líder de mercado da InVeo Designs LLC. Cada câmera oferece imagens de alto desempenho, um refrigerador linear confiável de longa duração e um baixo custo de comutação para atualizar os sistemas existentes. Os sistemas de imagem MWIR integrados e otimizados na fábrica, a partir de uma única fonte, fornecem desempenho líder de mercado, reduzindo o risco de desenvolvimento, o custo e o tempo de lançamento no mercado.

Eles incorporam várias resoluções de matriz de plano focal (FPA) e opções de lentes CZ com o processamento padrão de imagens do setor e a eletrônica de interface, permitindo diferentes requisitos de reconhecimento e identificação de detecção (DRI) e acessibilidade. Com quatro configurações hoje, e outras que serão lançadas em breve, as câmeras não estão sujeitas a aprovação ITAR e fornecem o desempenho de imagem necessário para aplicações de ISR a curto, médio e longo alcance, vigilância de perímetro, vigilância de fronteiras e sistemas contra UAS (CUAS).

Todas as câmeras Neutrino ISR podem executar os modelos de detecção, rastreamento e classificação Prism™ AI da Teledyne FLIR e as bibliotecas Prism ISP para superresolução, mitigação de turbulência, aprimoramento de contraste e muito mais.

Óptica CZ líder em desempenho e módulo de câmera HD MWIR

As distâncias focais certas, câmeras MWIR HD ou SD com resfriadores lineares de longa vida útil e óptica CZ totalmente integrada maximizam o DRI.

Projetado para integradores

Os componentes eletrônicos de imagem AgileCore™ adotados pelo setor com câmera MWIR integrada e lente CZ oferecem desempenho e compatibilidade ideais.

Valor e Reputação da Teledyne FLIR

Com a melhor garantia de dois anos do setor, aproveite o desempenho, a confiabilidade e o suporte especiais da Teledyne FLIR e o portfólio de câmeras HD MWIR mais versátil do setor.

Especificações

Hardware

Part Number
425-1601140-C805

Imaging & Optical

Aperture
f/4.0
Boresight Drift Through Zoom
<0,10 mm Radialmente, desde o local de mira conjunta
Color Palettes
Monocromático (3 paletas)
Cor falsa (11 paletas)
Cor verdadeira (3 paletas) para polaridade de exibição
Polaridade normal ou invertida da tela
Cooler
Resfriador criogênico linear Teledyne FLIR FL-100
Cooler MTBF
Até 27.000 horas
Digital Zoom
Preservação de borda 1X/2X/4X
Drifting Pixel Filter
Magnitude excessiva em relação aos 8 vizinhos mais próximos
Focal Length
50 a 1.000 mm
Focus
Motorizado, foco para distância especificada, foco para infinito, foco automático comandado/contínuo
FOV - Horizontal
0,59° a 11,69° (atermalizado)
Frame Rate
30 Hz
Full Frame Rate
30 Hz
Lens Type
Zoom contínuo de 20x
Mantêm foco durante zoom
Min to Max Zoom Time
<2 segundos
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrações de fábrica:
• Dois pontos (ganho/desvio)
Atualização de • um ponto (otimiza o deslocamento)
Detecção
de pixels com • defeito/ruidoso • 8 modos operacionais com 2 tabelas NUC cada

Calibrações operacionais (tempo de execução): Atualização de um ponto
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 x 1024 HOT MWIR
Sensor Material
MWIR HOT
Spatial Noise Reduction
Filtro mediano 3x3, filtro de redução de ruído gaussiano 3x3, filtro de redução de ruído gaussiano 5x5
Spectral Band
3,4 – 5,1 µm
Thermal Imager
1280 x 1024
Zoom and Focus Controls
Motorizado, zoom e foco

Connections & Communications

Communication
RS-422 UART COM, até 921.600 bauds
Dual Simultaneous Outputs
Saída de link de câmera (base) (NUC de 14 bits corrigido em formato de quadro completo):
• Opções opcionais de saída de exibição •Gigabit Ethernet

de 30 Hz
(vídeo totalmente processado de 10 bits (opcional de 14))
(Selecione uma opção):
• 720P60 HD-SDI (SMPTE)
• 1080P30 HD-SDI (SMPTE)

Electrical

Center of Gravity
Consulte IDD mecânico
Input Power
12 V CC e 7,5 W Estado estável, 23 °C
Thermal Extraction Method
Dissipador de calor, consulte IDD

Mechanical

Size (L x W x H)
Comprimento: 48,18 cm (18,97")
Diâmetro da lente: 30,48 cm (12")
Water Ingress
Elemento frontal vedado para IP-66Sem carcaça (estrutura aberta)
Weight
12,2 kg (26,90 lbs)

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
-40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F)
Storage Temperature Range
-57 °C a 80 °C (-65 °F a 176 °F)

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Entendendo a confiabilidade do sistema criogênico

Saiba mais

Artigo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Saiba mais

Whitepaper

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

Whitepaper
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
Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados