Eles incorporam várias resoluções de matriz de plano focal (FPA) e opções de lentes CZ com o processamento padrão de imagens do setor e a eletrônica de interface, permitindo diferentes requisitos de reconhecimento e identificação de detecção (DRI) e acessibilidade. Com quatro configurações hoje, e outras que serão lançadas em breve, as câmeras não estão sujeitas a aprovação ITAR e fornecem o desempenho de imagem necessário para aplicações de ISR a curto, médio e longo alcance, vigilância de perímetro, vigilância de fronteiras e sistemas contra UAS (CUAS).
Todas as câmeras Neutrino ISR podem executar os modelos de detecção, rastreamento e classificação Prism™ AI da Teledyne FLIR e as bibliotecas Prism ISP para superresolução, mitigação de turbulência, aprimoramento de contraste e muito mais.
Óptica CZ líder em desempenho e módulo de câmera HD MWIR
As distâncias focais certas, câmeras MWIR HD ou SD com resfriadores lineares de longa vida útil e óptica CZ totalmente integrada maximizam o DRI.
Projetado para integradores
Os componentes eletrônicos de imagem AgileCore™ adotados pelo setor com câmera MWIR integrada e lente CZ oferecem desempenho e compatibilidade ideais.
Valor e Reputação da Teledyne FLIR
Com a melhor garantia de dois anos do setor, aproveite o desempenho, a confiabilidade e o suporte especiais da Teledyne FLIR e o portfólio de câmeras HD MWIR mais versátil do setor.
Especificações
Hardware
- Part Number
- 425-0056-00
Imaging & Optical
- Aperture
- f/5.0
- Boresight Drift Through Zoom
- 9 pixels (0,10 mm) + tolerância de alinhamento adicional de 10 pixels
- Color Palettes
- Monocromático (3 paletas)
Cor falsa (11 paletas)
Cor verdadeira (3 paletas) para polaridade de exibição
Polaridade normal ou invertida da tela
- Continuous Zoom
- Sim
- Cooler
- Stirling Linear Cobham Carleton LC1062
- Cooler MTTF
- Até 25.000 horas
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- As probabilidades de detecção, reconhecimento e identificação (DRI) são modeladas usando a ferramenta de modelagem de sensor passivo NV-IPM, que é padrão do setor. Os resultados do modelo NV-IPM são para a posição de zoom NVFOV, com dimensão-alvo de 3,1 m e temperatura de 4,0K. V50 é a faixa na qual há uma probabilidade de 50% de realizar a tarefa.
Detecção - 31 km
Reconhecimento - 20 km
Identificação - 16 km
- Detector Type
- Antimoneto de índio
- Digital Zoom
- Preservação de borda 1X/2X/4X
- Drifting Pixel Filter
- Magnitude excessiva em relação aos 8 vizinhos mais próximos
- EFL_Zoom Range [mm]
- 120-1200 mm, HFOV 7,2° a 0,72°
- f-number
- f/5,0
- Focal Length
- 120 a 1.200 mm
- Focus
- Motorizado, foco para distância especificada, foco para infinito, foco automático comandado / contínuo
- FOV - Horizontal
- 0,72° a 7,2° (atermalizado)
- FPA - Digital Video Display Format
- Vários Formatos Disponíveis
- Frame Rate
- 30 Hz
- Full Frame Rate
- 30 Hz (ganho padrão), 60 Hz (ganho alto)
- HFOV
- 0.72°
- IFOV (mrad)
- 0.01
- Image Correction
- Substituição de 2 pontos (deslocamento e ganho) e pixel ruim
- Invert/Revert
- Sim
- Lens Type
- Zoom contínuo de 10x
Mantenha a distância do foco através do zoom
- Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
- Expansão de Contraste Dinâmico Processado na Área Local com nível de fundo ajustável pelo usuário e aumento em primeiro plano
- Min to Max Zoom Time
- 4 segundos
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrações de fábrica: Dois pontos (ganho/compensação), atualização de um ponto (compensação otimizada), detecção de pixels com defeito/ruidosos, 8 modos operacionais com 2 tabelas NUC cada
Calibrações operacionais (tempo de execução): Atualização de um ponto
- Optical Continuous Zoom
- Sim
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 1280 x 1024
- Sensor Material
- Antimoneto de índio
- Sensor Technology
- Antimoneto de índio
- Spatial Noise Reduction
- Filtro mediano 3x3, filtro de redução de ruído gaussiano 3x3, filtro de redução de ruído gaussiano 5x5
- Spectral Band
- 3,4 - 5,0 µm
- Thermal Imager
- 1.280 x 1.024 pixels (ISC1308)
- Time to Zoom
- 4 segundos
- Wide to Narrow Co-Boresight
- 12,5 pixels (0,15 mm) + tolerância de alinhamento adicional de 10 pixels
- Zoom and Focus Controls
- Motorizado, zoom para ângulo especificado, FOV predefinido (foco para infinito)
Connections & Communications
- Communication
- RS-422 UART COM, até 921.600 bauds
- Communication Protocol
- RS-422 UART COM, até 921.600 bauds
- Dual Simultaneous Outputs
- Saída de Camera Link (base) (Correção de não uniformidade de 14 bits corrigido em formato de quadro completo):
30 Hz (ganho padrão)
Ethernet Gigabit opcional
Opções de saída para exibição (vídeo totalmente processado de 10 bits [14 opcional]) (Selecione um):
720p60 HD-SDI (SMPTE)
1080p30 HD-SDI (SMPTE)
Electrical
- Center of Gravity
- Consulte IDD mecânico
- Input Power
- 24 VCC a 0,8 A nominal, pico de 2,2 A em resfriamento, 23 °C
- Input Voltage
- 24 V CC a 0,8 A nominal, 2,2 A pico em resfriamento, 23 °C
- Thermal Extraction Method
- Dissipador de calor, consulte IDD
Mechanical
- Size (L x W x H)
- Comprimento: 57,91 cm (22,8 pol.)
Diâmetro da lente: 29 cm (11,4 pol.)
- Water Ingress
- Elemento frontal vedado para IP-55Sem carcaça (estrutura aberta)
- Weight
- 14,51 kg (32 lb)
Environmental & Approvals
- Cooler Interface (Predictive maintenance)
- Monitora parâmetros operacionais:
Tensão de entrada e corrente
Temperatura do expansor
Tempo de operação
Ciclos de resfriamento
Tempo de resfriamento
Temperatura operacional do sensor
- Fan Control
- Controle de termostato de 2 ventoinhas de resfriamento
- Operating Temperature
- 77K, <5 minutos de resfriamento a 23 °C (73,4 °F), típico
- Operating Temperature Range
- -30 °C a +70 °C (-22 °F a 158 °F)
- Power Surge Suppress
- Ativo suprime quando o resfriador está ativado
- Storage Temperature Range
- -50 °C a +85 °C (-58 °F a 185 °F)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Nota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaA integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.