Boson+, disponível em duas resoluções, várias opções de lentes e com radiometria em lentes selecionadas, também pode ser solicitado com uma lente de zoom contínuo integrada na fábrica, para simplificar o desenvolvimento e maximizar o desempenho. Com interfaces de vídeo USB, CMOS ou MIPI selecionáveis pelo cliente, ficou mais fácil do que nunca integrar Boson+ a uma variedade mais ampla de processadores integrados da Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella e muitas outras. O SDK fácil de usar, a GUI atualizada e a documentação abrangente do produto simplificam ainda mais a integração original para veículos terrestres não tripulados (UGV), sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS), dispositivos vestíveis, aplicativos de segurança, dispositivos portáteis e miras térmicas.
Market-leading Thermal Sensitivity, Contrast, and Latency
Diferença de temperatura equivalente de ruído (NEDT) de ≤20 mK estende o desempenho de detecção, reconhecimento e identificação (DRI)
Optimized Size, Weight, and Power (SWaP)
Full-featured LWIR thermal camera module just 7.5 grams and less than 4.9 cm³
Projetado para integradores
Shared mechanical, electrical, and video interface across all Boson models
Especificações
Radiometry
- Temperature Measurement
- Não
Imaging & Optical
- Digital Zoom
- Zoom de 1x a 8x
- f-number
- 1,0
- FOV - Horizontal
- 24°
- Frame Rate
- 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável
- HFOV
- 24°
- IFOV (mrad)
- 0.66666666666667
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Factory calibrated; updated FFCs with FLIR’s Silent Shutterless NUC (SSN™)
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- Up to 140 °C (high gain)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (Industrial); <30 mK (Profissional)
- Spectral Band
- Infravermelho de onda longa; 8 µm–14 µm
- Symbol overlay
- Re-writable each frame; alpha blending for translucent overlay
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB or I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS, MIPI or USB
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 VCC
- Power Consumption
- Varia conforme a configuração; a partir de 1000 mW
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- Four tapped M1.6x0.35 (rear cover)
- Size (L x W x H)
- 21 x 21 x 11 mm (sem lente)
- Size (w/o lens)
- 21 x 21 x 11 mm (sem lente)
- Weight
- 7.5 g without lens (configuration dependent)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Conformidade com NDAA
Conformidade com ROHS
Conformidade com REACH
- Non-Operating Temperature Range
- -50 °C a 85 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C a 80 °C
- Operational Altitude
- 12 km (max altitude of a commercial airliner or airborne platform)
- Shock
- 1,500 g @ 0.4 msec
- Solar protection
- Yes, when integrated with factory lens
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Artigo
VGA vs. SXGA Thermal Imaging: What Higher Resolution Means for Range, Optics, and AI
Saiba maisWhitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaFAQ
What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?
Leia a históriaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Boson+ IDD & SDK Rev410
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.
- Características Funcionais
- Especificações técnicas
- Dados de desempenho
- Circuitos Elétricos e Externos
- Recomendações mecânicas
Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.
Boson Family Brochure
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Plus Datasheet
Boson+ Product Datasheet Rev 114
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson VPC Accessory with USB Analog Cable Drawing
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Ferramenta seletora de lentes Boson
Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.