Fabricado e vendido pela RHP International, o RHP-BOS-RC-IF para a Teledyne FLIR Boson oferece uma maneira simplificada de controlar a câmera termográfica FLIR Boson. Pesando apenas 5,8 gramas, este dispositivo ideal para operações de sUAS e UAV apresenta entrada CC de 6 a 26 volts com proteção de polaridade reversa, garantindo operações seguras e confiáveis.
Com as conexões S-Bus e PWM disponíveis, os pilotos de drones podem manipular facilmente seus parâmetros FLIR Boson – remotamente! Além disso, essa interface inclui suporte a vídeo USB, duas saídas de vídeo compostas e uma saída de vídeo USB para maior conveniência.
Com as conexões S-Bus e PWM disponíveis, os pilotos de drones podem manipular facilmente seus parâmetros FLIR Boson – remotamente! Além disso, essa interface inclui suporte a vídeo USB, duas saídas de vídeo compostas e uma saída de vídeo USB para maior conveniência.
Controle a câmera Boson remotamente
O RHP-BOS-RC-IF permite controlar a câmera Boson remotamente usando um sinal S-Bus de 16 canais ou até 5 sinais PWM do seu sistema de controle remoto Joystick sem fio.
Atribuir parâmetros
Qualquer parâmetro disponível no Boson pode ser atribuído a botões, interruptores ou alavancas em um controlador remoto de joystick ou bloco de direção e ajustar os parâmetros da câmera “na hora”.
Proteção contra polaridade reversa
Com a proteção inteligente de detecção de polaridade, o RHP-BOS-RC-IF pode ser alimentado do JST de 4-Pin para USB ou JST de 6-Pin com uma fonte de alimentação de 5-26VDC