Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Placa de interface RHP Boson Camera Link

Modelo: RHP-BOS-CL-SY-IF
product image

In Production
Fabricada e vendida pela RHP International, a placa de interface Boson Camera Link oferece versatilidade e potência. Sua saída de vídeo no modo base SDR-26, combinada com uma ampla faixa de tensão de entrada de 5-26VDC, a torna uma escolha ideal para muitas aplicações diferentes. Com várias entradas de energia e proteção de polaridade reversa, é uma opção confiável. Além disso, a opção de sincronização mestre/escravo permite uma flexibilidade ainda maior. O controle e vídeo USB, bem como o controle TTL/UART de 3,3 V, tornam o gerenciamento de todos os aspectos uma tarefa fácil. Além disso, esta placa é totalmente compatível com o adaptador de montagem de tripé Boson.

Modo Principal

Com o modo Master de sincronização externa, uma câmera Boson envia pulsos de saída que indicam para o equipamento externo quando a aquisição de dados de quadro foi iniciada. Essa saída será de aproximadamente 60 Hz.

Modo de sincronização

Com o modo Master de sincronização externa, uma câmera Boson envia pulsos de saída que indicam para o equipamento externo quando a aquisição de dados de quadro foi iniciada. Essa saída será de aproximadamente 60 Hz.

Modo Escravo

Quando o Estado de sincronização externa está no modo Escravo, o equipamento externo envia pulsos de referência para a câmera Boson, que inicia a aquisição de cada quadro de vídeo pela câmera Boson. A taxa de sinal de entrada corresponde idealmente à taxa nominal de aquisição de vídeo da câmera Boson.